Utility-Koppler

Utility-Kupplungen: UC-GK2

Utility-Kupplungen: UC-GK2

  • (4) Montageflächen zur Befestigung von Standard-ATI-Nutzmodulen.
  • Kompakte Gehäusegröße.
  • Eingebaute Konformität für eine zuverlässige Kupplung.
  • Sensoren zur Erkennung der Werkzeugseite verfügbar.
  • Antriebszylinder und Linearantriebe verfügbar.
  • Ausrichtungsstifte aus gehärtetem Edelstahl.

Modellnummer:  UC-GK2
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle

Produktmerkmale

  • (4) Montageflächen zur Befestigung von Standard-ATI-Nutzmodulen.
  • Kompakte Gehäusegröße.
  • Eingebaute Konformität für eine zuverlässige Kupplung.
  • Sensoren zur Erkennung der Werkzeugseite verfügbar.
  • Antriebszylinder und Linearantriebe verfügbar.
  • Ausrichtungsstifte aus gehärtetem Edelstahl.
Spezifikation Wert
Art der Einhaltung Integriert
Art der Verriegelung Keine
Mindest-Kupplungskraft 980 N
Minimale Betriebstemperatur -28.9 °C
Maximale Betriebstemperatur 65.6 °C
Modul-Wohnungen 4
Modul-Typ Mittel
Anzahl der Ports 2
Hafen Typ Geprüft
Gewicht
X/Y-Einhaltungsbereich ±4,1 mm
Z Einhaltung der Vorschriften 2 mm
Herunterladen Typ herunterladen Sprache
GK2-E Utility Coupler Zeichnung Zeichnungen Englisch
GK2-N Utility Coupler Zeichnung Zeichnungen Englisch
GKx Utility Coupler Handbuch (inkl. GK1 und GK2) Handbücher Englisch
Herunterladen Beschreibung
UC-GK2 Master – Euro Konforme Versorgungskupplung, (2) G 3/8 geprüfte Luftanschlüsse
UC-GK2 Werkzeug – Euro Utility Coupler, (2) G 3/8 Integrierte kontrollierte Luftanschlüsse

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…