Utility-Koppler

Utility-Kupplungen: UC-GL2

Utility-Kupplungen: UC-GL2

  • (4) Montageflächen zur Befestigung von Standard-ATI-Versorgungsmodulen zur Leistenmontage
  • Eingebaute Konformität für eine zuverlässige Kupplung.
  • Antriebszylinder und Linearantriebe verfügbar.
  • Ausrichtungsstifte aus gehärtetem Edelstahl.
  • Ermöglicht die direkte Montage des DL4-Moduls auf den Flächen A und C.

Modellnummer:  UC-GL2
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads

Produktmerkmale

  • (4) Montageflächen zur Befestigung von Standard-ATI-Versorgungsmodulen zur Leistenmontage
  • Eingebaute Konformität für eine zuverlässige Kupplung.
  • Antriebszylinder und Linearantriebe verfügbar.
  • Ausrichtungsstifte aus gehärtetem Edelstahl.
  • Ermöglicht die direkte Montage des DL4-Moduls auf den Flächen A und C.
Spezifikation Wert
Art der Einhaltung Integriert
Art der Verriegelung Keine
Mindest-Kupplungskraft 2200 N
Minimale Betriebstemperatur -28.9 °C
Maximale Betriebstemperatur 65.6 °C
Modul-Wohnungen
Modul-Typ Schwer
Anzahl der Ports 2
Hafen Typ Geprüft
Gewicht
X/Y-Einhaltungsbereich ±4,1 mm
Z Einhaltung der Vorschriften 2 mm
Herunterladen Typ herunterladen Sprache
GL2A-N Utility Coupler Zeichnung Zeichnungen Englisch
GL2-N Utility Coupler Zeichnung Zeichnungen Englisch
GLx Utility Coupler Handbuch (inkl. GL1, GL2, GL2A, GL3, GL5, GL8) Handbücher Englisch

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…