Utility-Koppler

Utility-Kupplungen: UC-GL2P

Utility-Kupplungen: UC-GL2P

  • (4) Montageflächen zur Befestigung von Standard-ATI-Versorgungsmodulen zur Leistenmontage
  • Eingebaute Konformität für eine zuverlässige Kupplung.
  • Antriebszylinder und Linearantriebe verfügbar.
  • Ausrichtungsstifte aus gehärtetem Edelstahl.
  • Ermöglicht die direkte Montage des DL4-Moduls auf den Flächen A und C.
  • (2) 3/4″-Durchgangsanschlüsse

Modellnummer:  UC-GL2P
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle

Produktmerkmale

  • (4) Montageflächen zur Befestigung von Standard-ATI-Versorgungsmodulen zur Leistenmontage
  • Eingebaute Konformität für eine zuverlässige Kupplung.
  • Antriebszylinder und Linearantriebe verfügbar.
  • Ausrichtungsstifte aus gehärtetem Edelstahl.
  • Ermöglicht die direkte Montage des DL4-Moduls auf den Flächen A und C.
  • (2) 3/4″-Durchgangsanschlüsse
Spezifikation Wert
Art der Einhaltung Integriert
Art der Verriegelung Keine
Mindest-Kupplungskraft 2200 N
Minimale Betriebstemperatur -28.9 °C
Maximale Betriebstemperatur 65.6 °C
Modul-Wohnungen
Modul-Typ Schwer
Anzahl der Ports 2
Hafen Typ Pass Thru
Gewicht 8.5 kg
X/Y-Einhaltungsbereich ±4,1 mm
Z Einhaltung der Vorschriften 2 mm
Herunterladen Typ herunterladen Sprache
GL2P-E Utility Coupler Zeichnung Zeichnungen Englisch
GL2P-N Modul Zeichnung Zeichnungen Englisch
GLx Utility Coupler Handbuch (inkl. GL1, GL2, GL2A, GL3, GL5, GL8) Handbücher Englisch
Herunterladen Beschreibung
9123-GL2PCM-0-0-0-0-N GL2-konformer Utility Coupler Master mit (2) 3/4 NPT-Durchgangsanschlüssen
9123-GL2PT-0-0-0-0-N GL2 Utility-Kupplungswerkzeug mit (2) 3/4 NPT-Durchgangsanschlüssen

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…