Produktmerkmale
- (4) Montageflächen zur Befestigung von Standard-ATI-Versorgungsmodulen zur Leistenmontage
- Eingebaute Konformität zur Gewährleistung einer zuverlässigen Verbindung.
- Sensoren zur Erkennung des Vorhandenseins der Werkzeugseite verfügbar.
- Antriebszylinder und Linearantriebe verfügbar.
- Ausrichtungsstifte aus gehärtetem Edelstahl.
| Spezifikation | Wert |
|---|---|
| Art der Einhaltung | Integriert |
| Art der Verriegelung | Keine |
| Mindest-Kupplungskraft | 4400 N |
| Minimale Betriebstemperatur | -28.9 °C |
| Maximale Betriebstemperatur | 65.6 °C |
| Modul-Wohnungen | 4 |
| Modul-Typ | Schwer |
| Anzahl der Ports | 4 |
| Hafen Typ | Geprüft |
| Gewicht | |
| X/Y-Einhaltungsbereich | ±4,1 mm |
| Z Einhaltung der Vorschriften | 2 mm |
| Herunterladen | Beschreibung |
|---|---|
| UC-GL3 Master-Euro | Konforme Versorgungskupplung mit (4) G 3/4 geprüften Anschlüssen |
| UC-GL3 Werkzeug-Euro | Utility-Kupplung mit (4) G 3/4 geprüften Anschlüssen |