Pneumatik- und Fluid-Module

Vakuum/Luft-Module: V112A-E

Vakuum/Luft-Module: V112A-E

Vakuummodul mit (1) G 1-1/2 (BSPP) Axialanschluss

Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer:  V112A-E
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle Komponenten

Produktmerkmale

Merkmale

  • Ermöglicht Durchgangs-Vakuum-Service.
  • (1) G 1-1/2 (BSPP) Anschlüsse.
  • Axiale Anschlüsse.
  • Euro-Ausführung.

Werkstoffe

  • Eloxiertes Aluminium-Gehäuse
  • Dichtungen aus Nitrilkautschuk
Spezifikation Wert
Durchflussrate
Master Seite Gewicht 0.39 kg
Werkzeugseite Gewicht 0.36 kg
Betriebstemperaturbereich -28,9 °C bis 65,6 °C
Dienstprogramm Typ Vakuum/Luft
Herunterladen Typ herunterladen Sprache
V112A-E Vakuummodul Zeichnung Zeichnungen Englisch
V112A-E VakuumLuft-Modul Handbuch Handbücher Englisch
Herunterladen Beschreibung
Teil Nummer Beschreibung
Werkzeugständer 9120-V112A-M-E Vakuummodul mit (1) G 1-1/2 (BSPP) Axialer Anschluss – Master-Seite
Werkzeugständer 9120-V112A-T-E Vakuummodul mit (1) G 1-1/2 (BSPP) Axialer Anschluss – Werkzeugseite

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…