Pneumatik- und Fluid-Module

Vakuum/Luft-Module: V114

Vakuum/Luft-Module: V114

(1) 1-1/4 NPT-Durchgangsanschluss Vakuum-Modul

Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer: V114
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle Komponenten

Produktmerkmale

Merkmale

  • Ermöglicht die Vakuumversorgung des Masters und der Werkzeugplatten
  • 1 1/4″ NPT-Anschluss.
  • (1) Durchgangsanschluss.

Werkstoffe

  • Eloxiertes Aluminium-Gehäuse
  • Dichtungen aus Nitrilgummi
Spezifikation Wert
Durchflussrate
Master Seite Gewicht 1.54 kg
Werkzeugseite Gewicht
Betriebstemperaturbereich -28,9 °C bis 65,6 °C
Dienstprogramm Typ Vakuum/Luft
Herunterladen Typ herunterladen Sprache
V114 Modul-Zeichnung Zeichnungen Englisch
V114 Vakuum/Luft-Modul Handbuch Handbücher Englisch
Herunterladen Beschreibung
Teil Nummer Beschreibung
Werkzeugständer 9120-V114-M (1) 1-1/4 NPT Durchgangsanschluss Vakuum/Luft-Modul. Nur Vakuum – Hauptseite
Werkzeugständer 9120-V114-T (1) 1-1/4 NPT Durchgangsanschluss Vakuum/Luft-Modul. Nur Vakuum – Werkzeugseite

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…