Pneumatik- und Fluid-Module

Vakuum/Luft-Module: V34

Vakuum/Luft-Module: V34

(1) G 3/4 (BSPP) Durchgangsanschluss Nur-Vakuum-Modul

Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer:  V34
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle Komponenten

Produktmerkmale

Merkmale

  • Ermöglicht Durchgangs-Vakuum-Service.
  • Anschluss mit G3/4-Gewinde (BSPP).
  • (1) nur Vakuumanschluss.

Werkstoffe

  • Eloxiertes Aluminium-Gehäuse
  • Dichtungen aus Nitrilkautschuk
Spezifikation Wert
Durchflussrate ~8.0
Master Seite Gewicht 0.21 kg
Werkzeugseite Gewicht 0.20 kg
Betriebstemperaturbereich -28,9 °C bis 65,6 °C
Dienstprogramm Typ Vakuum/Luft
Herunterladen Typ herunterladen Sprache
V34 Modul-Zeichnung Zeichnungen Englisch
V32 VakuumLuft-Modul Handbuch Handbücher Englisch
Herunterladen Beschreibung
Teil Nummer Beschreibung
Werkzeugständer 9120-V34-M (1) G 3/4 (BSPP) Durchgangsanschluss Nur-Vakuum-Modul
Werkzeugständer 9120-V34-T (1) G 3/4 (BSPP) Durchgangsanschluss Nur-Vakuum-Modul

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…