Kraft-Drehmoment-Sensoren

Varo Kraft-/Drehmomentsensor

Varo62 Kraft-/Drehmomentsensor, 3000 N / 120 Nm Nutzlast, RS422, 8-poliger Molex-Stecker

  • Varo ist auf Leistung und Zuverlässigkeit ausgelegt und wurde für die automatische Instrumentierung, Montage und Kalibrierung im Maßstab entwickelt.
  • Sein kompaktes Design bietet ein ideales Gleichgewicht zwischen Steifigkeit, Masse und Empfindlichkeit und bringt zuverlässiges Sechs-Achsen-Feedback zu Humanoiden, mobilen Manipulatoren und dem wachsenden Bereich der intelligenten Automatisierung.
  • Der digitale Ausgang maximiert die Auflösung und Genauigkeit, ohne dass eine externe analoge Verstärkung erforderlich ist.
  • Die standardisierte digitale Schnittstelle ermöglicht die direkte Integration in moderne Robotersteuerungen und eingebettete Computerplattformen.
  • Standardkalibrierung und eine einheitliche Elektronikplattform gewährleisten Konsistenz vom Prototyp bis zur Serienfertigung
Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer:  varo-force-torque-sensor
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle Kalibrierung

Produktmerkmale

  • Varo ist auf Leistung und Zuverlässigkeit ausgelegt und wurde für die automatische Instrumentierung, Montage und Kalibrierung im Maßstab entwickelt.
  • Sein kompaktes Design bietet ein ideales Gleichgewicht zwischen Steifigkeit, Masse und Empfindlichkeit und bringt zuverlässiges Sechs-Achsen-Feedback zu Humanoiden, mobilen Manipulatoren und dem wachsenden Bereich der intelligenten Automatisierung.
  • Der digitale Ausgang maximiert die Auflösung und Genauigkeit, ohne dass eine externe analoge Verstärkung erforderlich ist.
  • Die standardisierte digitale Schnittstelle ermöglicht die direkte Integration in moderne Robotersteuerungen und eingebettete Computerplattformen.
  • Standardkalibrierung und eine einheitliche Elektronikplattform gewährleisten Konsistenz vom Prototyp bis zur Serienfertigung
Spezifikation Wert
Messbereich 3000 N / 120 Nm
Erfassungsbereich
X/Y-Kraftmessbereich ±3000 N
X/Y-Drehmomentmessbereich ±120 Nm
Z Kraftmessbereich ±6000 N
Z Drehmomenterfassungsbereich ±120 Nm
Auflösung
Auflösung der X/Y-Kraftmessung 0.29 N
X/Y-Drehmomenterfassung Auflösung 0.005 Nm
Z Force Sensing Auflösung 0.26 N
Z Auflösung der Drehmomenterfassung 0.005 Nm
Überlastung
Kraft X/Y Einzelachse Überlast ±15000 N
Kraft Z Einachsige Überlast ±34000 N
Drehmoment X/Y Einzelachse Überlast ±475 Nm
Drehmoment Z Einachsige Überlast ±620 Nm
Andere
Höhe 18.3 mm
Gewicht 0.220 kg
Durchmesser 62 mm
Bewertung der Schnittstellenplatte IP20
Kommunikationsschnittstelle RS422
Genauigkeit (% Skalenendwert) 2%
Latenzzeit <1 ms
Datenrate 3 MBd
Stichprobenrate 8 kHz
Anschluss 8-polig Molex
Die Genauigkeitsangaben variieren je nach Messachse. Für detaillierte Spezifikationen und achsspezifische Genauigkeitsdaten wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsteam.
Herunterladen Typ herunterladen Sprache
Produkthandbuch für Varo Kraft-/Drehmomentsensoren Handbücher Englisch
Varo62-M120 Kraft-/Drehmomentsensor Kundenzeichnung Zeichnungen Englisch
Herunterladen Beschreibung
9105-SE1-VARO62-M120 Link zum 3C-CAD-Modell für 9105-SE1-VARO62-M120
KalibrierungX/Y-KraftmessbereichZ-KraftmessbereichX/Y-DrehmomentmessbereichZ-DrehmomentmessbereichAuflösung X/Y-KraftsensorikZ Auflösung der KraftsensorenAuflösung der X/Y-DrehmomentabtastungZ Auflösung der Drehmomenterfassung
SI-3000-1203000 N6000 N120 Nm120 Nm0.29 N0.26 N0.0048 Nm0.0016 Nm

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…