ATI INDUSTRIELLE AUTOMATISIERUNG
Produkte
Produkt-Kategorien
Produkt Schlagwörter
Axial abbrechbar
Schraubenkreis-Muster
Kabellänge und -abgang
Zentrum für Compliance
Farbe
Kommunikationsschnittstelle
Compliance Kraftbereich
Anschluss
Durchmesser
Abgekündigt
Höhe
Bewertung der Schnittstellenplatte
IP-Bewertung
Seitliche Übereinstimmung
Maximale Geschwindigkeit
Motorleistung
Motor Typ
Neu
Optionen
Nutzlast
Hafengewinde
Position halten Option
Roboter Handgelenk Typ
Festkörperschalter
Verwendung
Gewicht
X/Y-Kraftmessbereich
Auflösung der X/Y-Kraftmessung
X/Y-Drehmomentmessbereich
XY-Drehmomenterfassung Auflösung
Z Kraftmessbereich
Z Force Sensing Auflösung
Z Drehmomenterfassungsbereich
Z Auflösung der Drehmomenterfassung
- Pneumatisch betätigt
- 1.5 kg Empfohlene Nutzlastgrenze
- Pneumatisch betätigt
- 16 kg Empfohlene Nutzlastgrenze
- Pneumatisch betätigt
- 16 kg Empfohlene Nutzlastgrenze
- Elektrisch betätigt
- 18 kg Empfohlene Nutzlastgrenze
- Pneumatisch betätigt
- 25 kg Empfohlene Nutzlastgrenze
- Pneumatisch betätigt
- 25 kg Empfohlene Nutzlastgrenze
- Pneumatisch betätigt
- 25 kg Empfohlene Nutzlastgrenze
- Pneumatisch betätigt
- 35 kg Empfohlene Nutzlastgrenze
- Pneumatisch betätigt
- 60 kg Empfohlene Nutzlastgrenze