Verbessern Sie die Sicherheit, Effizienz und Zuverlässigkeit Ihrer automatisierten Systeme.
Warum ATI Kollisionssensoren?
Schützt sowohl Ihre Ausrüstung als auch Ihr Personal durch die Vermeidung von Unfällen.
Reduziert Ausfallzeiten und Wartungskosten und sorgt für einen reibungslosen Betrieb.
Kompatibel mit verschiedenen Robotersystemen und einfach zu installieren.
Erhältlich in verschiedenen Modellen, die den spezifischen Anforderungen und Anwendungen entsprechen.
Kollisionssensoren
| Modell | Winkel-Disp. | Axial-Disp. | Gewicht | Moment Losbrecher ** | Axiales Losbrechmoment * |
|---|---|---|---|---|---|
| SR-48 | ±13° | 5.1 mm | 0.249 kg | 2.3 Nm – 6 Nm | 440 N |
| SR-61 | ±11° | 5.6 mm | 0.318 kg | 6.8 Nm – 28 Nm | 880 N |
| SR-81 | ±13° | 8.6 mm | 0.581 kg | 14 Nm – 59 Nm | 1700 N |
| SR-82 | ±13° | 8.6 mm | 0.581 kg | 14 Nm – 59 Nm | 1700 N |
| SR-101 | ±12° | 10 mm | 1.18 kg | 27 Nm – 120 Nm | 2700 N |
| SR-131 | ±10° | 12 mm | 2.31 kg | 76 Nm – 340 Nm | 4700 N |
| SR-176 | ±10° | 16 mm | 5.44 kg | 180 Nm – 810 Nm | 8900 N |
| SR-221 | ±8° | 16 mm | 11.4 kg | 440 Nm – 2000 Nm | 14000 N |
**In einem Druckbereich von 1,4-6,2 bar
Sprechen Sie mit einem Experten
Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen zu erschließen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute.