Sichere, wiederholbare Parklösungen für Roboter-Endeffektoren in verschiedenen Größen, Gewichten und Anwendungsanforderungen.

Entwickelt für Flexibilität
ATI hat eine Reihe von modularen Werkzeugständern für den Einsatz mit unseren Schnellwechsel-Roboterwerkzeugwechslern entwickelt. Diese Werkzeugständer sind für maximale Flexibilität ausgelegt und passen zu den meisten Kundenanwendungen. Das modulare Systemkonzept ermöglicht es Ihnen, Ihr eigenes“ Werkzeugregal zu bauen, je nach Anzahl der benötigten Werkzeuge, Positionierung, Ausrichtung und Montageanordnungen.
Modulare Werkzeugständer für ATI-Werkzeugwechsler
TSS Modularer Werkzeugständer
Ein kompakter Werkzeugständer, der für leichte bis mittelschwere Automatisierungsanwendungen entwickelt wurde. Zur Verwendung mit den Werkzeugwechslern QC-01 bis QC-41.
TSM Modularer Werkzeugständer
Ein flexibler, konfigurierbarer Werkzeugständer, der sich an eine Vielzahl von Werkzeuggrößen und -anordnungen anpassen lässt. Zur Verwendung mit QC-50 bis QC-110 Werkzeugwechslern.
TSL Modularer Werkzeugständer
Ein robuster, hochfester Werkzeugständer, der für große, schwere Werkzeuge und anspruchsvolle Umgebungen gebaut wurde. Zur Verwendung mit QC-150 und größeren Werkzeugwechslern.
TSL8 Modularer Werkzeugständer
Ein platzsparender Werkzeugständer mit einem engeren Profil für enge Räume und Anwendungen mit geringer Durchgangshöhe. Zur Verwendung mit Werkzeugwechslern der Serie 9128.
Sprechen Sie mit einem Experten
Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen zu erschließen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute.