Produkte

Utility-Koppler

Automatisieren Sie den Werkzeugwechsel mit einer schnellen, zuverlässigen Durchleitung von Strom-, Flüssigkeits- und Signalverbindungen.


Utility-Kupplungen

ModellKonformität TypEinhaltung X-YArt der VerriegelungMin. Kopplungskraft*AnschlussnummerGröße des AnschlussesAnschluss-TypModul-TypWohnungen
UC-GA2KeineKEINEKeine1400 N10G1/4 oder 3/8 NPTDurchgangMittel2
UC-GH1KeineNICHT ZUTREFFENDManuellNICHT ZUTREFFEND43/8GeprüftMittel3
UC-GH2KeineNICHT ZUTREFFENDManuellNICHT ZUTREFFEND16M6Pass ThruMittelK.A
UC-GH3KeineNICHT ZUTREFFENDManuellNICHT ZUTREFFEND8M6Pass ThruK.AK.A
UC-GH5KeineK.AManuellNICHT ZUTREFFEND0N/AK.AMittel2
UC-GK1Integriert±3 mmKeine180 N0K.ANICHT ZUTREFFENDMittel4
UC-GK2Integriert±4,1 mmKeine980 N23/8GeprüftMittel4
UC-GL2Integriert±4,1 mmKeine2200 N23/4GeprüftSchwerK.A
UC-GL2PIntegriert±4,1 mmKeine2200 N23/4DurchgangSchwerK.A
UC-GL3Integriert±4,1 mmKeine4400 N43/4GeprüftSchwer4
UC-GL5Integriert±4,1 mmKeine2200 N21/2GeprüftSchwer4
UC-GL6LModular±7,6 mmAutomatischK.A41Pass ThruSchwer4
* Erforderliche Mindestkraft zum Kuppeln bei 80 psi (lbs)

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen zu erschließen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute.