{"id":30136,"date":"2025-06-26T18:06:26","date_gmt":"2025-06-26T18:06:26","guid":{"rendered":"https:\/\/ati.novanta.com\/application\/acieta-and-ati-make-metal-fabricating-easier\/"},"modified":"2025-09-15T11:51:02","modified_gmt":"2025-09-15T11:51:02","slug":"acieta-and-ati-make-metal-fabricating-easier","status":"publish","type":"novanta_application","link":"https:\/\/ati.novanta.com\/de\/application\/acieta-and-ati-make-metal-fabricating-easier\/","title":{"rendered":"Acieta und ATI vereinfachen die Metallverarbeitung"},"content":{"rendered":"\n<novanta-video\n\tclass=\"novanta-video one-novanta-video-component\"\tmedia-id=\"m5pb4h6dk2\"\n\tthumbnail=\"dynamic\"\n\tid=\"video_6a8e45b85aebc\"\n\t>\n\t<figure class=\"novanta-video__thumbnail image-zoom-in\">\n\t\t\n<div class=\"media-lightbox\" >\n\t<ati-media-lightbox>\n\t\t<rt-lightbox\n\t\t\tid=\"videolightbox_video_6a8e45b85aebc\"\n\t\t\tclose-on-overlay-click=\"yes\"\n\t\t\tswipe=\"yes\"\n\t\t\tswipe-threshold=\"300\"\n\t\t\tclass=\"media-lightbox__wrapper\"\n\t\t>\n\t\t\t<dialog class=\"media-lightbox__dialog\">\n\t\t\t\t<div class=\"media-lightbox__content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<rt-lightbox-close class=\"media-lightbox__close\">\n\t\t\t\t\t\t<button\n\t\t\t\t\t\t\tclass=\"media-lightbox__close-button\"\n\t\t\t\t\t\t\taria-label=\"Schlie\u00dfen Sie\"\n\t\t\t\t\t\t>\n\t\t\t\t\t\t\t<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" fill=\"none\" stroke=\"currentColor\" stroke-width=\"1\" width=\"24\" height=\"24\" viewBox=\"0 0 24 24\"><path stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\" d=\"M6 18 18 6M6 6l12 12\"\/><\/svg>\n\t\t\t\t\t\t<\/button>\n\t\t\t\t\t<\/rt-lightbox-close>\n\n\t\t\t\t\t<rt-lightbox-previous class=\"media-lightbox__navigation-previous\">\n\t\t\t\t\t\t<button\n\t\t\t\t\t\t\tclass=\"media-lightbox__navigation-button\"\n\t\t\t\t\t\t\taria-label=\"Vorherige\"\n\t\t\t\t\t\t>\n\t\t\t\t\t\t\t<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"16\" height=\"30\" fill=\"none\" viewBox=\"0 0 16 30\"><path stroke=\"currentColor\" d=\"M.86.857 15.001 15 .858 29.142\"\/><\/svg>\t\t\t\t\t\t<\/button>\n\t\t\t\t\t<\/rt-lightbox-previous>\n\t\t\t\t\t<rt-lightbox-content class=\"media-lightbox__content\"><\/rt-lightbox-content>\n\t\t\t\t\t<rt-lightbox-next class=\"media-lightbox__navigation-next\">\n\t\t\t\t\t\t<button\n\t\t\t\t\t\t\tclass=\"media-lightbox__navigation-button\"\n\t\t\t\t\t\t\taria-label=\"Weiter\"\n\t\t\t\t\t\t>\n\t\t\t\t\t\t\t<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"16\" height=\"30\" fill=\"none\" viewBox=\"0 0 16 30\"><path stroke=\"currentColor\" d=\"M.86.857 15.001 15 .858 29.142\"\/><\/svg>\t\t\t\t\t\t<\/button>\n\t\t\t\t\t<\/rt-lightbox-next>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"media-lightbox__nav\"><\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t<\/dialog>\n\t\t<\/rt-lightbox>\n\t<\/ati-media-lightbox>\n\t<rt-lightbox-trigger\n\t\tlightbox=\"videolightbox_video_6a8e45b85aebc\"\n\t\tgroup=\"video-gallery-video_6a8e45b85aebc\"\n\t\tclass=\"media-lightbox__trigger\"\n\t>\n\t\t<button class=\"media-lightbox__trigger-button\" aria-label=\"Leuchtkasten \u00f6ffnen\">\n\t\t\t<figure class=\"media-lightbox__figure\">\n\t\t\t\t<img class=\"novanta-video__dynamic-thumbnail\" width=\"100%\" height=\"576\" \/>\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t<\/figure>\n\t\t<\/button>\n\t\t<template>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<wistia-player media-id=\"m5pb4h6dk2\" autoplay><\/wistia-player>\n\t\t\t\t\t<\/template>\n\t<\/rt-lightbox-trigger>\n<\/div>\n\n\t\t\n\t\t<button class=\"novanta-video__play-button\" aria-label=\"Schaltfl\u00e4che &quot;Video abspielen\" type=\"button\">\n\t\t\t<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" fill=\"none\" viewBox=\"0 0 166 166\"><path stroke=\"currentColor\" stroke-width=\"2\" d=\"M66.75 115.719V49.281L117.183 82.5 66.75 115.719Z\"\/><circle cx=\"83\" cy=\"83\" r=\"82\" stroke=\"currentColor\" stroke-width=\"2\"\/><\/svg>\n\t\t<\/button>\n\t<\/figure>\n<\/novanta-video>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Der Automatisierungsintegrator Acieta hat ein neues System entwickelt, das es Metallverarbeitern mit mittlerem bis hohem Volumen erm\u00f6glicht, Kosten zu senken und Arbeitskr\u00e4ftemangel auszugleichen. Die roboterintegrierte Biegel\u00f6sung (RIBS) nutzt die Roboterautomatisierung f\u00fcr die Bedienung von Abkantpressen. Ein mit ATI-Werkzeugwechslern ausger\u00fcsteter Roboterarm f\u00fchrt der Abkantpresse Teile zu und bietet eine Methode zum automatischen Wechsel der Abkantwerkzeuge. Acieta und ATI helfen ihren Kunden, die Produktivit\u00e4t und Flexibilit\u00e4t ihrer Abkantpressen zu erh\u00f6hen und die mit der manuellen Maschinenbedienung verbundenen Sicherheitsbedenken zu verringern.<br><br><br>Acieta wei\u00df um den Bedarf an Robotersystemen in der Metallverarbeitungsindustrie, da seine Kunden zunehmend Schwierigkeiten haben, Arbeitskr\u00e4fte zu finden und zu halten. Der Arbeitskr\u00e4ftemangel in der verarbeitenden Industrie ist ein doppeltes Problem: Es handelt sich oft um gef\u00e4hrliche und sich wiederholende Arbeiten, und die Menschen verlassen die Belegschaft schneller, als sie ersetzt werden k\u00f6nnen. Dieses neue modulare Abkantpressen-Beschickungssystem nutzt die St\u00e4rken von Acieta und ATI. Der Roboter arbeitet in unmittelbarer N\u00e4he der Abkantpresse, um arbeitsintensive Vorg\u00e4nge zu erledigen, w\u00e4hrend die Arbeiter h\u00f6herwertige Aufgaben \u00fcbernehmen, die oft ansprechender sind und sie aus der Gefahrenzone heraushalten.<br><br><br>Dank des automatischen Werkzeugwechsels und der von den ATI-Produkten bereitgestellten Versorgungsleitungen ist RIBS ein wirklich freih\u00e4ndiges System und reduziert die Anzahl der ben\u00f6tigten Mitarbeiter. Mitarbeiter, die fr\u00fcher die Abkantpressen von Hand bedienten, k\u00f6nnen nun den automatisierten Prozess aus sicherer Entfernung \u00fcberwachen. Andere haben sich auf Aufgaben verlegt, bei denen ihre Fachkenntnisse von Vorteil sind, z. B. Qualit\u00e4tskontrolle, Prozesssteuerung und Roboterprogrammierung. RIBS ist eine \u00e4u\u00dferst vielseitige L\u00f6sung, die die Interaktion zwischen Mensch und Maschine verringert und die Sicherheit und betriebliche Effizienz erh\u00f6ht.<br><br><br>Das RIBS-System kann f\u00fcr jede Anwendung individuell konfiguriert werden. F\u00fcr einige Acieta-Kunden ist es der erste Ausflug in die Robotik. Das Wissen, dass sie aus den zuverl\u00e4ssigen und vielseitigen Produkten von ATI w\u00e4hlen k\u00f6nnen, hilft Acieta, den Designprozess zu rationalisieren. Sie k\u00f6nnen alles, was sie f\u00fcr die Ausstattung des Roboters ben\u00f6tigen, von einem einzigen zuverl\u00e4ssigen Lieferanten beziehen!<br><br><br>Tyler Acheson, Business Development Coordinator bei Acieta, sagt: &#8222;Wir haben eine Vielzahl von ATI-Werkzeugwechslern an FANUC-Robotern mit einem Gewicht von 10 kg bis 1200 kg verwendet. Die M\u00f6glichkeit, Signal-, Druckluft- und Vakuumleitungen durch den Werkzeugwechsler zu f\u00fchren, ist ein gro\u00dfer Vorteil. Mit der gro\u00dfen Auswahl an Werkzeugwechslern und Utility-Modulen von ATI hat Acieta die Freiheit, jedes RIBS-System f\u00fcr spezifische Anwendungsumgebungen anzupassen.&#8220;<br><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-full has-custom-border\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"440\" height=\"408\" src=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/Acieta-1.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-23888\" style=\"border-radius:10px\" srcset=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/Acieta-1.jpg?quality=85&amp;strip=all 440w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/Acieta-1.jpg?resize=320%2C297&amp;quality=85&amp;strip=all 320w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/Acieta-1.jpg?resize=400%2C371&amp;quality=85&amp;strip=all 400w\" sizes=\"auto, (max-width: 440px) 100vw, 440px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\"><em>Bilder mit freundlicher Genehmigung von Acieta<\/em><\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><br>Acheson: &#8222;Die Verwendung von Offline-Programmiersoftware, w\u00e4hrend der Roboter noch produziert, macht das Hinzuf\u00fcgen neuer Teile, die im System geformt werden sollen, einfach.&#8220; Um die Werkzeuge innerhalb der Abkantpresse zu wechseln oder verschiedene Arten von End-of-Arm-Werkzeugen zur Handhabung von Material in der Abkantpresse zu verwenden, k\u00f6nnen zus\u00e4tzliche Werkzeugwechsler hinzugef\u00fcgt werden, um die Produktivit\u00e4t des Roboters zu erh\u00f6hen. Die Utility-Module von ATI sorgen f\u00fcr eine weitere Diversifizierung von RIBS, indem sie es erm\u00f6glichen, praktisch jedes erdenkliche Utility \u00fcber den Werkzeugwechsler an die Anwendung weiterzugeben. Dies gibt den Herstellern ein H\u00f6chstma\u00df an Flexibilit\u00e4t, um schnell auf Marktver\u00e4nderungen reagieren zu k\u00f6nnen, und steigert die Gewinne, da l\u00e4ngere Produktionsl\u00e4ufe mit weniger Umr\u00fcstzeiten m\u00f6glich sind.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-full has-custom-border\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"440\" height=\"589\" src=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/Acieta-2.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-23896\" style=\"border-radius:10px\" srcset=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/Acieta-2.jpg?quality=85&amp;strip=all 440w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/Acieta-2.jpg?resize=320%2C428&amp;quality=85&amp;strip=all 320w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/Acieta-2.jpg?resize=400%2C535&amp;quality=85&amp;strip=all 400w\" sizes=\"auto, (max-width: 440px) 100vw, 440px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\"><em>Bilder mit freundlicher Genehmigung von Acieta<\/em><\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die Auswahl eines Lieferanten f\u00fcr Werkzeugwechsler war f\u00fcr Acieta ein einfacher Prozess. Acheson erinnert sich: &#8222;Die Leute in der Branche nennen ihn nicht &#8218;Roboter-Werkzeugwechsler&#8216;, sie nennen ihn &#8218;ATI&#8216;.&#8220; Die renommierte Tool Changer-Technologie von ATI und das umfangreiche Angebot an Utility-Modulen erleichtern die individuelle Konfiguration von Roboteranwendungen. F\u00fcr Integratoren wie Acieta ist dies entscheidend, um ein hohes Ma\u00df an Kundenservice und Kundenzufriedenheit zu gew\u00e4hrleisten.<br><br><br>\u00dcber Acieta: Acieta ist seit 35 Jahren f\u00fchrend in der Robotikbranche und bietet eine breite Palette an robotergest\u00fctzten L\u00f6sungen und Dienstleistungen f\u00fcr die Fertigungsindustrie. Mit Standorten in Pewaukee, Wisconsin, und Council Bluffs, Iowa, hat Acieta mehr als 4.500 Automatisierungssysteme f\u00fcr Kunden in den Vereinigten Staaten, Mexiko und Kanada integriert.<br><br><br>Als Teil seiner Mission, ein echter Partner f\u00fcr seine Kunden zu sein, hat sich Acieta der L\u00f6sung von Herausforderungen verschrieben, mit denen alle Hersteller konfrontiert sind, wie z. B. Kostensenkungen, Produktivit\u00e4tssteigerungen und die Behebung von Arbeitskr\u00e4ftemangel. Acieta bedient die meisten Segmente des verarbeitenden Gewerbes und besch\u00e4ftigt 130 Mitarbeiter in den Vereinigten Staaten, die sich f\u00fcr eine positive Zukunft der nordamerikanischen Fertigung einsetzen.<br><br><br><a href=\"https:\/\/www.acieta.com\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">F\u00fcr weitere Informationen \u00fcber Acieta klicken Sie bitte hier.<\/a><br><br><br><a href=\"https:\/\/ati.novanta.com\/de\/product-category\/tool-changers\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">F\u00fcr weitere Informationen \u00fcber ATI&#8217;s Werkzeugwechsler klicken Sie bitte hier.<\/a><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Dank des automatischen Werkzeugwechsels und der Durchreichefunktion der ATI-Produkte ist RIBS ein wirklich freih\u00e4ndiges System und reduziert die Anzahl der ben\u00f6tigten Mitarbeiter. Mitarbeiter, die zuvor die Abkantpressen von Hand bedienten, k\u00f6nnen nun den automatisierten Prozess aus sicherer Entfernung \u00fcberwachen. <\/p>\n","protected":false},"author":37,"featured_media":20375,"template":"","meta":{"_acf_changed":false,"card_thumbnail_id":23888},"novanta_application_categories":[],"novanta_industries":[],"novanta_technologies":[1219],"class_list":["post-30136","novanta_application","type-novanta_application","status-publish","has-post-thumbnail","hentry"],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO Premium plugin v28.1 (Yoast SEO v28.1) - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-premium-wordpress\/ -->\n<title>Acieta und ATI vereinfachen die Metallverarbeitung - ATI Industrial Automation<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/ati.novanta.com\/de\/application\/acieta-and-ati-make-metal-fabricating-easier\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"de_DE\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Acieta und ATI vereinfachen die Metallverarbeitung\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Dank des automatischen Werkzeugwechsels und der Durchreichefunktion der ATI-Produkte ist RIBS ein wirklich freih\u00e4ndiges System und reduziert die Anzahl der ben\u00f6tigten Mitarbeiter. Mitarbeiter, die zuvor die Abkantpressen von Hand bedienten, k\u00f6nnen nun den automatisierten Prozess aus sicherer Entfernung \u00fcberwachen.\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/ati.novanta.com\/de\/application\/acieta-and-ati-make-metal-fabricating-easier\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"ATI Industrial Automation\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2025-09-15T11:51:02+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/QC-11-Blog-Concept.png?resize=1200,675\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"1200\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"675\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/png\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Est. reading time\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"4\u00a0Minuten\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\\\/\\\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/de\\\/application\\\/acieta-and-ati-make-metal-fabricating-easier\\\/\",\"url\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/de\\\/application\\\/acieta-and-ati-make-metal-fabricating-easier\\\/\",\"name\":\"Acieta und ATI vereinfachen die Metallverarbeitung - ATI Industrial Automation\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/#website\"},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/de\\\/application\\\/acieta-and-ati-make-metal-fabricating-easier\\\/#primaryimage\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/de\\\/application\\\/acieta-and-ati-make-metal-fabricating-easier\\\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/wp-content\\\/uploads\\\/sites\\\/2\\\/2025\\\/06\\\/QC-11-Blog-Concept.png\",\"datePublished\":\"2025-06-26T18:06:26+00:00\",\"dateModified\":\"2025-09-15T11:51:02+00:00\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/de\\\/application\\\/acieta-and-ati-make-metal-fabricating-easier\\\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"de\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/de\\\/application\\\/acieta-and-ati-make-metal-fabricating-easier\\\/\"]}]},{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"de\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/de\\\/application\\\/acieta-and-ati-make-metal-fabricating-easier\\\/#primaryimage\",\"url\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/wp-content\\\/uploads\\\/sites\\\/2\\\/2025\\\/06\\\/QC-11-Blog-Concept.png\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/wp-content\\\/uploads\\\/sites\\\/2\\\/2025\\\/06\\\/QC-11-Blog-Concept.png\",\"width\":4000,\"height\":1500},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/de\\\/application\\\/acieta-and-ati-make-metal-fabricating-easier\\\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/de\\\/home\\\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Applications\",\"item\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/applications\\\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":3,\"name\":\"Acieta und ATI vereinfachen die Metallverarbeitung\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/#website\",\"url\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/\",\"name\":\"ATI Industrial Automation\",\"description\":\"\",\"publisher\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/#organization\"},\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"de\"},{\"@type\":\"Organization\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/#organization\",\"name\":\"ATI Industrial Automation\",\"url\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/\",\"logo\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"de\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/#\\\/schema\\\/logo\\\/image\\\/\",\"url\":\"\",\"contentUrl\":\"\",\"caption\":\"ATI Industrial Automation\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/#\\\/schema\\\/logo\\\/image\\\/\"}}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO Premium plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Acieta und ATI vereinfachen die Metallverarbeitung - ATI Industrial Automation","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/ati.novanta.com\/de\/application\/acieta-and-ati-make-metal-fabricating-easier\/","og_locale":"de_DE","og_type":"article","og_title":"Acieta und ATI vereinfachen die Metallverarbeitung","og_description":"Dank des automatischen Werkzeugwechsels und der Durchreichefunktion der ATI-Produkte ist RIBS ein wirklich freih\u00e4ndiges System und reduziert die Anzahl der ben\u00f6tigten Mitarbeiter. Mitarbeiter, die zuvor die Abkantpressen von Hand bedienten, k\u00f6nnen nun den automatisierten Prozess aus sicherer Entfernung \u00fcberwachen.","og_url":"https:\/\/ati.novanta.com\/de\/application\/acieta-and-ati-make-metal-fabricating-easier\/","og_site_name":"ATI Industrial Automation","article_modified_time":"2025-09-15T11:51:02+00:00","og_image":[{"width":1200,"height":675,"url":"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/QC-11-Blog-Concept.png?resize=1200,675","type":"image\/png"}],"twitter_card":"summary_large_image","twitter_misc":{"Est. reading time":"4\u00a0Minuten"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/de\/application\/acieta-and-ati-make-metal-fabricating-easier\/","url":"https:\/\/ati.novanta.com\/de\/application\/acieta-and-ati-make-metal-fabricating-easier\/","name":"Acieta und ATI vereinfachen die Metallverarbeitung - ATI Industrial Automation","isPartOf":{"@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/de\/application\/acieta-and-ati-make-metal-fabricating-easier\/#primaryimage"},"image":{"@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/de\/application\/acieta-and-ati-make-metal-fabricating-easier\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/QC-11-Blog-Concept.png","datePublished":"2025-06-26T18:06:26+00:00","dateModified":"2025-09-15T11:51:02+00:00","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/de\/application\/acieta-and-ati-make-metal-fabricating-easier\/#breadcrumb"},"inLanguage":"de","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/ati.novanta.com\/de\/application\/acieta-and-ati-make-metal-fabricating-easier\/"]}]},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"de","@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/de\/application\/acieta-and-ati-make-metal-fabricating-easier\/#primaryimage","url":"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/QC-11-Blog-Concept.png","contentUrl":"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/QC-11-Blog-Concept.png","width":4000,"height":1500},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/de\/application\/acieta-and-ati-make-metal-fabricating-easier\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"https:\/\/ati.novanta.com\/de\/home\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Applications","item":"https:\/\/ati.novanta.com\/applications\/"},{"@type":"ListItem","position":3,"name":"Acieta und ATI vereinfachen die Metallverarbeitung"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/#website","url":"https:\/\/ati.novanta.com\/","name":"ATI Industrial Automation","description":"","publisher":{"@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/#organization"},"potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/ati.novanta.com\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"de"},{"@type":"Organization","@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/#organization","name":"ATI Industrial Automation","url":"https:\/\/ati.novanta.com\/","logo":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"de","@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/#\/schema\/logo\/image\/","url":"","contentUrl":"","caption":"ATI Industrial Automation"},"image":{"@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/#\/schema\/logo\/image\/"}}]}},"jetpack_sharing_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ati.novanta.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/novanta_application\/30136","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/ati.novanta.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/novanta_application"}],"about":[{"href":"https:\/\/ati.novanta.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/types\/novanta_application"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ati.novanta.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/users\/37"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ati.novanta.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media\/20375"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ati.novanta.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=30136"}],"wp:term":[{"taxonomy":"novanta_application_categories","embeddable":true,"href":"https:\/\/ati.novanta.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/novanta_application_categories?post=30136"},{"taxonomy":"novanta_industries","embeddable":true,"href":"https:\/\/ati.novanta.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/novanta_industries?post=30136"},{"taxonomy":"novanta_technologies","embeddable":true,"href":"https:\/\/ati.novanta.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/novanta_technologies?post=30136"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}