{"id":30139,"date":"2025-06-27T13:58:25","date_gmt":"2025-06-27T13:58:25","guid":{"rendered":"https:\/\/ati.novanta.com\/application\/ati-force-torque-sensor-at-the-core-of-cutting-edge-orthopaedic-simulator\/"},"modified":"2025-09-15T11:51:49","modified_gmt":"2025-09-15T11:51:49","slug":"ati-force-torque-sensor-at-the-core-of-cutting-edge-orthopaedic-simulator","status":"publish","type":"novanta_application","link":"https:\/\/ati.novanta.com\/de\/application\/ati-force-torque-sensor-at-the-core-of-cutting-edge-orthopaedic-simulator\/","title":{"rendered":"ATI Kraft-\/Drehmomentsensor als Herzst\u00fcck eines hochmodernen orthop\u00e4dischen Simulators"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Das BioRobotics Laboratory an der Cleveland Clinic hat eine neue Robotik-Testtechnologie f\u00fcr die orthop\u00e4dische Biomechanik-Forschung entwickelt und auf den Markt gebracht, die mit den mehrachsigen Kraft-\/Drehmomentsensoren von ATI zusammenarbeitet. Dieses System mit dem Namen simVITRO liefert neue Erkenntnisse dar\u00fcber, wie der K\u00f6rper aufgebaut ist, wie orthop\u00e4dische Implantate funktionieren und welche Ergebnisse chirurgische Eingriffe haben k\u00f6nnen. Das simVITRO-System kombiniert Software, Hardware und Integrationsdienste, um einen universellen muskuloskelettalen Simulator zu schaffen, der In-vitro-Simulationen der wichtigsten Gelenke wie Wirbels\u00e4ule, Knie, Fu\u00df\/Kn\u00f6chel, H\u00fcfte, Schulter, Ellbogen, Handgelenk und anderer erm\u00f6glicht.<br><br><br>Die Echtzeit-Kraftr\u00fcckkopplungssteuerung ist das Herzst\u00fcck der simVITRO-Steuerungstechnologien. Die ATI-Produktlinie der mehrachsigen Kraft-\/Drehmomentsensoren ist gut auf die Anforderungen des simVITRO-Systems abgestimmt. simVITRO ist hardware-neutral und arbeitet mit einer Vielzahl von Robotern zusammen, um eine breite Palette von Gelenken zu testen, die eine gro\u00dfe Bandbreite von Belastungen erfordern. Die breite Produktpalette von ATI, vom Nano bis zum Omega, bietet eine einheitliche L\u00f6sung f\u00fcr die Kraft- und Drehmomentsteuerung, unabh\u00e4ngig davon, ob es sich um die geringeren Lasten handelt, die f\u00fcr die Artikulation kleinerer Gelenke in der Hand erforderlich sind, oder um h\u00f6here Lasten, die f\u00fcr Knie- oder Fu\u00dftests ben\u00f6tigt werden. <br><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-full has-custom-border\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"385\" height=\"500\" src=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/simVitro-robot-1.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-24144\" style=\"border-radius:20px\" srcset=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/simVitro-robot-1.png?quality=85&amp;strip=all 385w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/simVitro-robot-1.png?resize=320%2C416&amp;quality=85&amp;strip=all 320w\" sizes=\"auto, (max-width: 385px) 100vw, 385px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\"><em>Ein simVitro-Roboter mit einem ATI Mini45 Kraft-\/Drehmomentsensor beim Manipulieren eines Kniegelenks.<\/em><\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Seit 2003 verwendet das BioRobotics-Labor ATI Kraft-\/Drehmomentsensoren f\u00fcr alle hauseigenen robotischen Testsysteme f\u00fcr den Bewegungsapparat, und mit der Einf\u00fchrung von simVITRO als Produkt haben sich die ATI F\/T-Sensoren als ideale Wahl f\u00fcr die n\u00e4chste Generation dieser Systeme erwiesen. Robb Colbrunn, Direktor des BioRobotics Lab an der Cleveland Clinic, erkl\u00e4rte: &#8222;Der Vorteil, den wir aus der Zusammenarbeit mit ATI ziehen, sind nicht nur die Kraft-\/Drehmomentsensoren selbst, sondern auch die Hardware f\u00fcr die Signalaufbereitung und der technische Produktsupport, die alle zusammen eine schl\u00fcsselfertige L\u00f6sung f\u00fcr simVITRO bieten.&#8220;<br><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"385\" height=\"150\" src=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/Mini45-FT-1.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-24160\" srcset=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/Mini45-FT-1.png?quality=85&amp;strip=all 385w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/Mini45-FT-1.png?resize=320%2C125&amp;quality=85&amp;strip=all 320w\" sizes=\"auto, (max-width: 385px) 100vw, 385px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\"><em>Ein eigenst\u00e4ndiges Bild eines ATI Mini45 Kraft-\/Drehmomentsensors.<\/em><\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Das mehrachsige Kraft-\/Drehmomentsensorsystem von ATI misst alle sechs Komponenten von Kraft und Drehmoment. Das System besteht aus einem Aufnehmer, einem abgeschirmten hochflexiblen Kabel und einem intelligenten Datenerfassungssystem, einer Ethernet\/DeviceNet-Schnittstelle oder einem F\/T-Controller. Kraft-\/Drehmomentsensoren werden in der gesamten Industrie f\u00fcr Produkttests, Robotermontage, Schleifen und Polieren eingesetzt. In der Forschung werden ATI F\/T-Sensoren in der Roboterchirurgie, Haptik, Rehabilitation, Neurologie und vielen anderen Anwendungen eingesetzt.<br><br><br><a href=\"https:\/\/ati.novanta.com\/de\/products\/force-torque-sensors\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Weitere Informationen \u00fcber ATI Kraft-\/Drehmomentsensoren finden Sie hier.<\/a><br><br><br><a href=\"https:\/\/simvitro.lerner.ccf.org\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Weitere Informationen \u00fcber simVITRO finden Sie hier.<\/a><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>ATI-Kraft-\/Drehmomentsensoren erm\u00f6glichen die Simulation von Belastungszust\u00e4nden von Gelenken und liefern damit Erkenntnisse f\u00fcr die Entwicklung von orthop\u00e4dischen Implantaten der n\u00e4chsten Generation.<\/p>\n","protected":false},"author":37,"featured_media":20525,"template":"","meta":{"_acf_changed":false,"card_thumbnail_id":24096},"novanta_application_categories":[],"novanta_industries":[],"novanta_technologies":[346],"class_list":["post-30139","novanta_application","type-novanta_application","status-publish","has-post-thumbnail","hentry"],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO Premium plugin v28.1 (Yoast SEO v28.1) - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-premium-wordpress\/ -->\n<title>ATI Kraft-\/Drehmomentsensor als Herzst\u00fcck eines hochmodernen orthop\u00e4dischen Simulators - ATI Industrial Automation<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/ati.novanta.com\/de\/application\/ati-force-torque-sensor-at-the-core-of-cutting-edge-orthopaedic-simulator\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"de_DE\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"ATI Kraft-\/Drehmomentsensor als Herzst\u00fcck eines hochmodernen orthop\u00e4dischen Simulators\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"ATI-Kraft-\/Drehmomentsensoren erm\u00f6glichen die Simulation von Belastungszust\u00e4nden von Gelenken und liefern damit Erkenntnisse f\u00fcr die Entwicklung von orthop\u00e4dischen Implantaten der n\u00e4chsten Generation.\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/ati.novanta.com\/de\/application\/ati-force-torque-sensor-at-the-core-of-cutting-edge-orthopaedic-simulator\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"ATI Industrial Automation\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2025-09-15T11:51:49+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/Gen3-Blog-Concept.png?resize=1200,675\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"1200\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"675\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/png\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Est. reading time\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"3\u00a0Minuten\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\\\/\\\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/de\\\/application\\\/ati-force-torque-sensor-at-the-core-of-cutting-edge-orthopaedic-simulator\\\/\",\"url\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/de\\\/application\\\/ati-force-torque-sensor-at-the-core-of-cutting-edge-orthopaedic-simulator\\\/\",\"name\":\"ATI Kraft-\\\/Drehmomentsensor als Herzst\u00fcck eines hochmodernen orthop\u00e4dischen Simulators - ATI Industrial Automation\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/#website\"},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/de\\\/application\\\/ati-force-torque-sensor-at-the-core-of-cutting-edge-orthopaedic-simulator\\\/#primaryimage\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/de\\\/application\\\/ati-force-torque-sensor-at-the-core-of-cutting-edge-orthopaedic-simulator\\\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/wp-content\\\/uploads\\\/sites\\\/2\\\/2025\\\/06\\\/Gen3-Blog-Concept.png\",\"datePublished\":\"2025-06-27T13:58:25+00:00\",\"dateModified\":\"2025-09-15T11:51:49+00:00\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/de\\\/application\\\/ati-force-torque-sensor-at-the-core-of-cutting-edge-orthopaedic-simulator\\\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"de\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/de\\\/application\\\/ati-force-torque-sensor-at-the-core-of-cutting-edge-orthopaedic-simulator\\\/\"]}]},{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"de\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/de\\\/application\\\/ati-force-torque-sensor-at-the-core-of-cutting-edge-orthopaedic-simulator\\\/#primaryimage\",\"url\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/wp-content\\\/uploads\\\/sites\\\/2\\\/2025\\\/06\\\/Gen3-Blog-Concept.png\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/wp-content\\\/uploads\\\/sites\\\/2\\\/2025\\\/06\\\/Gen3-Blog-Concept.png\",\"width\":4000,\"height\":1500},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/de\\\/application\\\/ati-force-torque-sensor-at-the-core-of-cutting-edge-orthopaedic-simulator\\\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/de\\\/home\\\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Applications\",\"item\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/applications\\\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":3,\"name\":\"ATI Kraft-\\\/Drehmomentsensor als Herzst\u00fcck eines hochmodernen orthop\u00e4dischen Simulators\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/#website\",\"url\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/\",\"name\":\"ATI Industrial Automation\",\"description\":\"\",\"publisher\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/#organization\"},\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"de\"},{\"@type\":\"Organization\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/#organization\",\"name\":\"ATI Industrial Automation\",\"url\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/\",\"logo\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"de\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/#\\\/schema\\\/logo\\\/image\\\/\",\"url\":\"\",\"contentUrl\":\"\",\"caption\":\"ATI Industrial Automation\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/#\\\/schema\\\/logo\\\/image\\\/\"}}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO Premium plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"ATI Kraft-\/Drehmomentsensor als Herzst\u00fcck eines hochmodernen orthop\u00e4dischen Simulators - ATI Industrial Automation","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/ati.novanta.com\/de\/application\/ati-force-torque-sensor-at-the-core-of-cutting-edge-orthopaedic-simulator\/","og_locale":"de_DE","og_type":"article","og_title":"ATI Kraft-\/Drehmomentsensor als Herzst\u00fcck eines hochmodernen orthop\u00e4dischen Simulators","og_description":"ATI-Kraft-\/Drehmomentsensoren erm\u00f6glichen die Simulation von Belastungszust\u00e4nden von Gelenken und liefern damit Erkenntnisse f\u00fcr die Entwicklung von orthop\u00e4dischen Implantaten der n\u00e4chsten Generation.","og_url":"https:\/\/ati.novanta.com\/de\/application\/ati-force-torque-sensor-at-the-core-of-cutting-edge-orthopaedic-simulator\/","og_site_name":"ATI Industrial Automation","article_modified_time":"2025-09-15T11:51:49+00:00","og_image":[{"width":1200,"height":675,"url":"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/Gen3-Blog-Concept.png?resize=1200,675","type":"image\/png"}],"twitter_card":"summary_large_image","twitter_misc":{"Est. reading time":"3\u00a0Minuten"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/de\/application\/ati-force-torque-sensor-at-the-core-of-cutting-edge-orthopaedic-simulator\/","url":"https:\/\/ati.novanta.com\/de\/application\/ati-force-torque-sensor-at-the-core-of-cutting-edge-orthopaedic-simulator\/","name":"ATI Kraft-\/Drehmomentsensor als Herzst\u00fcck eines hochmodernen orthop\u00e4dischen Simulators - ATI Industrial Automation","isPartOf":{"@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/de\/application\/ati-force-torque-sensor-at-the-core-of-cutting-edge-orthopaedic-simulator\/#primaryimage"},"image":{"@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/de\/application\/ati-force-torque-sensor-at-the-core-of-cutting-edge-orthopaedic-simulator\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/Gen3-Blog-Concept.png","datePublished":"2025-06-27T13:58:25+00:00","dateModified":"2025-09-15T11:51:49+00:00","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/de\/application\/ati-force-torque-sensor-at-the-core-of-cutting-edge-orthopaedic-simulator\/#breadcrumb"},"inLanguage":"de","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/ati.novanta.com\/de\/application\/ati-force-torque-sensor-at-the-core-of-cutting-edge-orthopaedic-simulator\/"]}]},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"de","@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/de\/application\/ati-force-torque-sensor-at-the-core-of-cutting-edge-orthopaedic-simulator\/#primaryimage","url":"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/Gen3-Blog-Concept.png","contentUrl":"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/Gen3-Blog-Concept.png","width":4000,"height":1500},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/de\/application\/ati-force-torque-sensor-at-the-core-of-cutting-edge-orthopaedic-simulator\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"https:\/\/ati.novanta.com\/de\/home\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Applications","item":"https:\/\/ati.novanta.com\/applications\/"},{"@type":"ListItem","position":3,"name":"ATI Kraft-\/Drehmomentsensor als Herzst\u00fcck eines hochmodernen orthop\u00e4dischen Simulators"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/#website","url":"https:\/\/ati.novanta.com\/","name":"ATI Industrial Automation","description":"","publisher":{"@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/#organization"},"potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/ati.novanta.com\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"de"},{"@type":"Organization","@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/#organization","name":"ATI Industrial Automation","url":"https:\/\/ati.novanta.com\/","logo":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"de","@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/#\/schema\/logo\/image\/","url":"","contentUrl":"","caption":"ATI Industrial Automation"},"image":{"@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/#\/schema\/logo\/image\/"}}]}},"jetpack_sharing_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ati.novanta.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/novanta_application\/30139","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/ati.novanta.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/novanta_application"}],"about":[{"href":"https:\/\/ati.novanta.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/types\/novanta_application"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ati.novanta.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/users\/37"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ati.novanta.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media\/20525"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ati.novanta.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=30139"}],"wp:term":[{"taxonomy":"novanta_application_categories","embeddable":true,"href":"https:\/\/ati.novanta.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/novanta_application_categories?post=30139"},{"taxonomy":"novanta_industries","embeddable":true,"href":"https:\/\/ati.novanta.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/novanta_industries?post=30139"},{"taxonomy":"novanta_technologies","embeddable":true,"href":"https:\/\/ati.novanta.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/novanta_technologies?post=30139"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}