{"id":30149,"date":"2025-06-26T18:34:54","date_gmt":"2025-06-26T18:34:54","guid":{"rendered":"https:\/\/ati.novanta.com\/application\/artiminds-and-ati-accelerate-technology-implementation-with-greene-tweed\/"},"modified":"2025-09-15T11:51:14","modified_gmt":"2025-09-15T11:51:14","slug":"artiminds-and-ati-accelerate-technology-implementation-with-greene-tweed","status":"publish","type":"novanta_application","link":"https:\/\/ati.novanta.com\/de\/application\/artiminds-and-ati-accelerate-technology-implementation-with-greene-tweed\/","title":{"rendered":"ArtiMinds und ATI beschleunigen die Technologieimplementierung mit Greene Tweed"},"content":{"rendered":"\n<novanta-video\n\tclass=\"novanta-video one-novanta-video-component\"\tmedia-id=\"q6racthm9a\"\n\tthumbnail=\"dynamic\"\n\tid=\"video_6adc968266eab\"\n\t>\n\t<figure class=\"novanta-video__thumbnail image-zoom-in\">\n\t\t\n<div class=\"media-lightbox\" >\n\t<ati-media-lightbox>\n\t\t<rt-lightbox\n\t\t\tid=\"videolightbox_video_6adc968266eab\"\n\t\t\tclose-on-overlay-click=\"yes\"\n\t\t\tswipe=\"yes\"\n\t\t\tswipe-threshold=\"300\"\n\t\t\tclass=\"media-lightbox__wrapper\"\n\t\t>\n\t\t\t<dialog class=\"media-lightbox__dialog\">\n\t\t\t\t<div class=\"media-lightbox__content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<rt-lightbox-close class=\"media-lightbox__close\">\n\t\t\t\t\t\t<button\n\t\t\t\t\t\t\tclass=\"media-lightbox__close-button\"\n\t\t\t\t\t\t\taria-label=\"Schlie\u00dfen\"\n\t\t\t\t\t\t>\n\t\t\t\t\t\t\t<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" fill=\"none\" stroke=\"currentColor\" stroke-width=\"1\" width=\"24\" height=\"24\" viewBox=\"0 0 24 24\"><path stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\" d=\"M6 18 18 6M6 6l12 12\"\/><\/svg>\n\t\t\t\t\t\t<\/button>\n\t\t\t\t\t<\/rt-lightbox-close>\n\n\t\t\t\t\t<rt-lightbox-previous class=\"media-lightbox__navigation-previous\">\n\t\t\t\t\t\t<button\n\t\t\t\t\t\t\tclass=\"media-lightbox__navigation-button\"\n\t\t\t\t\t\t\taria-label=\"Zur\u00fcck\"\n\t\t\t\t\t\t>\n\t\t\t\t\t\t\t<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"16\" height=\"30\" fill=\"none\" viewBox=\"0 0 16 30\"><path stroke=\"currentColor\" d=\"M.86.857 15.001 15 .858 29.142\"\/><\/svg>\t\t\t\t\t\t<\/button>\n\t\t\t\t\t<\/rt-lightbox-previous>\n\t\t\t\t\t<rt-lightbox-content class=\"media-lightbox__content\"><\/rt-lightbox-content>\n\t\t\t\t\t<rt-lightbox-next class=\"media-lightbox__navigation-next\">\n\t\t\t\t\t\t<button\n\t\t\t\t\t\t\tclass=\"media-lightbox__navigation-button\"\n\t\t\t\t\t\t\taria-label=\"Weiter\"\n\t\t\t\t\t\t>\n\t\t\t\t\t\t\t<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"16\" height=\"30\" fill=\"none\" viewBox=\"0 0 16 30\"><path stroke=\"currentColor\" d=\"M.86.857 15.001 15 .858 29.142\"\/><\/svg>\t\t\t\t\t\t<\/button>\n\t\t\t\t\t<\/rt-lightbox-next>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"media-lightbox__nav\"><\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t<\/dialog>\n\t\t<\/rt-lightbox>\n\t<\/ati-media-lightbox>\n\t<rt-lightbox-trigger\n\t\tlightbox=\"videolightbox_video_6adc968266eab\"\n\t\tgroup=\"video-gallery-video_6adc968266eab\"\n\t\tclass=\"media-lightbox__trigger\"\n\t>\n\t\t<button class=\"media-lightbox__trigger-button\" aria-label=\"Lightbox \u00f6ffnen\">\n\t\t\t<figure class=\"media-lightbox__figure\">\n\t\t\t\t<img class=\"novanta-video__dynamic-thumbnail\" width=\"100%\" height=\"576\" \/>\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t<\/figure>\n\t\t<\/button>\n\t\t<template>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<wistia-player media-id=\"q6racthm9a\" autoplay><\/wistia-player>\n\t\t\t\t\t<\/template>\n\t<\/rt-lightbox-trigger>\n<\/div>\n\n\t\t\n\t\t<button class=\"novanta-video__play-button\" aria-label=\"Video-Wiedergabetaste\" type=\"button\">\n\t\t\t<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" fill=\"none\" viewBox=\"0 0 166 166\"><path stroke=\"currentColor\" stroke-width=\"2\" d=\"M66.75 115.719V49.281L117.183 82.5 66.75 115.719Z\"\/><circle cx=\"83\" cy=\"83\" r=\"82\" stroke=\"currentColor\" stroke-width=\"2\"\/><\/svg>\n\t\t<\/button>\n\t<\/figure>\n<\/novanta-video>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Wenn es um Automatisierung geht, ist es einfach, einem Kunden, der wei\u00df, was er will, einen Mehrwert zu bieten. F\u00fcr Greene Tweed war die Erkenntnis, welche Parameter ihres automatisierten Entgratungsprozesses optimiert werden mussten, der Weg zu einem erfolgreichen Integrationsprojekt. Durch die Zusammenarbeit mit ArtiMinds und ATI Industrial Automation war Greene Tweed in der Lage, eine neue Roboterzelle zu entwerfen, zu installieren und zu programmieren, die eine Vielzahl von Materialentfernungsaufgaben durchf\u00fchren kann.<br><br><br>Als ingenieurbasiertes Unternehmen ist Greene Tweed auf kontinuierliche Verbesserung bedacht, insbesondere wenn es um die eigenen Methoden und Prozesse geht. Das Unternehmen stellt eine breite Palette von technischen Thermoplast- und Verbundwerkstoffkomponenten in relativ kleinen Chargen her und legt Wert auf anpassungsf\u00e4hige L\u00f6sungen. Als sich die Gelegenheit bot, den Herstellungsprozess f\u00fcr einen ihrer thermoplastischen Verbundwerkstoffe zu verbessern, wusste man, dass man diese Chance nutzen musste.<br><br><br>Xycomp\u00ae von Greene Tweed ist ein extrem haltbarer und leichter thermoplastischer Verbundwerkstoff. Er kann in eine Vielzahl komplexer Formen gegossen werden, was ihn zu einem begehrten Ersatz f\u00fcr Metall in der Luft- und Raumfahrt und \u00e4hnlichen Anwendungen macht. W\u00e4hrend die Langlebigkeit und Formbarkeit von Xycomp\u00ae es zu einem idealen Material f\u00fcr den Zielmarkt macht, f\u00fchrt diese Kombination auch zu geometrisch komplexen Gratlinien, die schwer zu entfernen sind.<br><br><br>Greene Tweed entfernte den Grat von kleinen Xycomp\u00ae-Formteilen zun\u00e4chst mit einer Kombination aus menschlicher und maschineller Kraft; ein UR-Cobot griff das Teil und eine an einem Nachgiebigkeitsmechanismus angebrachte Drahtb\u00fcrste entfernte den Grat, dann wurde das Teil mit einem manuellen Entgratungsprozess fertiggestellt. Dieses Verfahren hat sich bew\u00e4hrt und wird auch heute noch angewandt, war aber nicht auf die gr\u00f6\u00dferen Teile der Produktpalette skalierbar. Folglich wurden gr\u00f6\u00dfere Teile weiterhin manuell entgratet. Dieser Prozess war uneinheitlich und dauerte je nach Bauteil und der Menge des beim Gie\u00dfen entstandenen Grats 15-25 Minuten.<br><br><br>Als die Nachfrage nach Xycomp\u00ae Teilen stieg, suchte Greene Tweed nach M\u00f6glichkeiten, den Durchsatz zu erh\u00f6hen. Was w\u00e4re, wenn man die f\u00fcr das manuelle Entgraten ben\u00f6tigte Zeit reduzieren k\u00f6nnte? Was w\u00e4re, wenn man den Prozess des Einlegens der Teile in die Zelle automatisieren k\u00f6nnte? Was w\u00e4re, wenn man mehr als ein Entgratungswerkzeug verwenden m\u00fcsste, um die Aufgabe zu erledigen? Das hauseigene Integrationsteam identifizierte eine Handvoll Schl\u00fcsselprobleme, die sie mit einem Upgrade angehen wollten, und begann dann, nach Partnern zu suchen, die ihre Vision online umsetzen konnten.<br><br><br>Nachdem Greene Tweed ArtiMinds auf einer Messe kennengelernt hatte, bat das Unternehmen um Unterst\u00fctzung bei seinem robotergest\u00fctzten Entgratungsprozess. Das Automation Engineering Team von ArtiMinds unterst\u00fctzte Greene Tweed durch die Vorbereitung, \u00dcberpr\u00fcfung und Optimierung von Roboterprogrammen per Fernzugriff. Andrew Laich, Engineering Supervisor bei Greene Tweed, fasst zusammen: &#8222;Es war eine Partnerschaft mit ArtiMinds, die in beide Richtungen ging. Das hat es uns erm\u00f6glicht, eine so komplexe Roboteranwendung zu realisieren.&#8220;<br><br><br>In den ersten Versuchen mit kleinen Komponenten versuchte Greene Tweed, Teile mit Hilfe von kundenspezifischen Werkzeugen und einer einfachen Roboterprogrammierung durch das Einlernen einzelner Wegpunkte zu entgraten. Aufgrund der geometrischen Komplexit\u00e4t ihrer Produkte wurde sehr schnell klar, dass eine spezielle L\u00f6sung erforderlich sein w\u00fcrde. Mit Hilfe von ArtiMinds RPS war Greene Tweed in der Lage, die Roboterbahnen anhand des CAD-Modells des Teils schnell zu programmieren.<br><br><br>Die n\u00e4chste Aufgabe war die Beschaffung von Materialentfernungsger\u00e4ten, die besser f\u00fcr die Anwendung geeignet waren. Zu diesem Zweck wandte sich Greene Tweed an ATI Industrial Automation und deren Team von Materialentfernungsexperten. Nach einer ersten Pr\u00fcfung der Anwendung und Empfehlungen schickte Greene Tweed Muster ihrer Xycomp\u00ae-Teile f\u00fcr eine umfassende Untersuchung im ATI-Testlabor f\u00fcr Materialabtrag. Die gute Kommunikation zwischen ATI und Greene Tweed trug dazu bei, dass der Versuch erfolgreich verlief. Der Testexperte pr\u00fcfte sorgf\u00e4ltig die Endstufenkriterien f\u00fcr das Teil, bewertete das Muster und begann mit der Erprobung verschiedener ATI-Abtragswerkzeuge und Prozessparameter.<br><br><br>Nachdem einige praktikable L\u00f6sungen gefunden worden waren, setzte sich der Testexperte mit Greene Tweed in Verbindung, um die Ergebnisse zu pr\u00fcfen, Feedback einzuholen und die n\u00e4chsten Schritte festzulegen. Letztendlich empfahl ATI eine Konfiguration mit zwei ATI-Entgratungswerkzeugen, die den manuellen Entgratungsschritt \u00fcberfl\u00fcssig machen und ein fertiges Teil produzieren w\u00fcrde. Nun war es an der Zeit, die Teile zusammenzusetzen.<br><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-full has-custom-border\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"440\" height=\"580\" src=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/GT-Enclosed-Cell.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-23920\" style=\"border-radius:22px\" srcset=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/GT-Enclosed-Cell.png?quality=85&amp;strip=all 440w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/GT-Enclosed-Cell.png?resize=320%2C422&amp;quality=85&amp;strip=all 320w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/GT-Enclosed-Cell.png?resize=400%2C527&amp;quality=85&amp;strip=all 400w\" sizes=\"auto, (max-width: 440px) 100vw, 440px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\"><em>Ein Blick auf die Entgratungszelle von Green Tweed.<\/em><\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">ArtiMinds und ATI haben ein gemeinsames Ziel: Automatisierungsl\u00f6sungen f\u00fcr Hersteller aller Gr\u00f6\u00dfen und Branchen zug\u00e4nglicher und leichter integrierbar zu machen. Beide Unternehmen legen den Schwerpunkt auf einfache und flexible L\u00f6sungen, die auf breiter Basis angewendet werden k\u00f6nnen. Ihre Produkte sind besonders hilfreich f\u00fcr kleine und mittelgro\u00dfe Hersteller, die sich auf ihre Kernkompetenzen konzentrieren und das R\u00e4tselraten bei der Systementwicklung und -einf\u00fchrung eliminieren wollen.<br><br><br>Die intuitiv zu bedienende Software ArtiMinds RPS bietet dem Benutzer eine offene Plattform f\u00fcr die einfache Entwicklung und Implementierung neuer Roboterprogramme. Mit ihr k\u00f6nnen Benutzer Programme offline vorbereiten, die Kommunikation zwischen Standard-Automatisierungsger\u00e4ten einrichten, logische Bedingungen integrieren und Programme durch Simulationen validieren, bevor sie auf das reale System \u00fcbertragen werden. Das Coaching und die Unterst\u00fctzung, die ArtiMinds Greene Tweed bot, verk\u00fcrzte die Entwicklungszeit und gab ihnen ein Software-Framework, in das sie hineinwachsen konnten. Andrew Laich, Engineering Supervisor bei Greene Tweed, berichtet: &#8222;Artiminds RPS erm\u00f6glichte uns die einfache Erstellung komplexer Bewegungspfade, die zwischen mehreren Zerspanungswerkzeugen verwendet werden konnten, sowie die Vereinfachung der Kommunikation zwischen dem Roboter und der SPS sowie der HMI, um die verschiedenen Werkzeuge in der Zelle zu durchlaufen. Meiner Erfahrung nach gibt es keine vergleichbare Softwarel\u00f6sung auf dem Markt.&#8220;<br><br><br>Die ATI-Endeffektoren sind speziell f\u00fcr den Einsatz mit Robotern konzipiert. Ihre Materialentfernungsprodukte verf\u00fcgen \u00fcber eine integrierte Compliance, die die Programmierung von Materialentfernungsanwendungen erheblich vereinfacht. Die beiden Werkzeuge, die Greene Tweed f\u00fcr ihre Anwendung ausgew\u00e4hlt hat, das Compliant Reciprocating Tool (CRT) und das Radially Compliant Tool (RC151) von ATI, verf\u00fcgen \u00fcber eine eingebaute radiale Nachgiebigkeit, die dazu beitr\u00e4gt, dass die Kontaktkr\u00e4fte trotz der Unterschiede von Teil zu Teil gleich bleiben. Das CRT erzeugt eine Feilbewegung, die sich ideal f\u00fcr enge Innenecken und tiefe Nuten eignet, w\u00e4hrend die leichte und robuste RC151 eine Drehspindel ist, die den Grat entfernt und eine hochwertige Oberfl\u00e4che erzeugt. Laich: &#8222;Die von ATI durchgef\u00fchrten Materialabtragspr\u00fcfungen gaben uns das n\u00f6tige Vertrauen, um voranzukommen, und lieferten uns eine Basislinie f\u00fcr verschiedene Prozessparameter.&#8220;<br><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-gallery has-nested-images columns-default is-cropped wp-block-gallery-1 is-layout-flex wp-block-gallery-is-layout-flex\">\n<figure class=\"wp-block-image size-large has-custom-border\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"440\" height=\"290\" data-id=\"23935\" src=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/GT-Close-CRT-2.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-23935\" style=\"border-radius:22px\" srcset=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/GT-Close-CRT-2.png?quality=85&amp;strip=all 440w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/GT-Close-CRT-2.png?resize=320%2C211&amp;quality=85&amp;strip=all 320w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/GT-Close-CRT-2.png?resize=400%2C264&amp;quality=85&amp;strip=all 400w\" sizes=\"auto, (max-width: 440px) 100vw, 440px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large has-custom-border\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"440\" height=\"245\" data-id=\"23934\" src=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/GT-Close-CRT-3.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-23934\" style=\"border-radius:22px\" srcset=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/GT-Close-CRT-3.png?quality=85&amp;strip=all 440w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/GT-Close-CRT-3.png?resize=320%2C178&amp;quality=85&amp;strip=all 320w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/GT-Close-CRT-3.png?resize=400%2C223&amp;quality=85&amp;strip=all 400w\" sizes=\"auto, (max-width: 440px) 100vw, 440px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large has-custom-border\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"440\" height=\"300\" data-id=\"23955\" src=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/GT-Close-CRT.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-23955\" style=\"border-radius:22px\" srcset=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/GT-Close-CRT.png?quality=85&amp;strip=all 440w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/GT-Close-CRT.png?resize=320%2C218&amp;quality=85&amp;strip=all 320w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/GT-Close-CRT.png?resize=400%2C273&amp;quality=85&amp;strip=all 400w\" sizes=\"auto, (max-width: 440px) 100vw, 440px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large has-custom-border\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"440\" height=\"450\" data-id=\"23956\" src=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/GT-UR-Tool-Changer-and-RC.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-23956\" style=\"border-radius:22px\" srcset=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/GT-UR-Tool-Changer-and-RC.png?quality=85&amp;strip=all 440w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/GT-UR-Tool-Changer-and-RC.png?resize=320%2C327&amp;quality=85&amp;strip=all 320w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/GT-UR-Tool-Changer-and-RC.png?resize=400%2C409&amp;quality=85&amp;strip=all 400w\" sizes=\"auto, (max-width: 440px) 100vw, 440px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full has-custom-border\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"440\" height=\"245\" data-id=\"23936\" src=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/GT-UR-RC.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-23936\" style=\"border-radius:23px\" srcset=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/GT-UR-RC.png?quality=85&amp;strip=all 440w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/GT-UR-RC.png?resize=320%2C178&amp;quality=85&amp;strip=all 320w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/GT-UR-RC.png?resize=400%2C223&amp;quality=85&amp;strip=all 400w\" sizes=\"auto, (max-width: 440px) 100vw, 440px\" \/><\/figure>\n<figcaption class=\"blocks-gallery-caption wp-element-caption\"><em>Oben: Das CRT-Entgratungswerkzeug von ATI. Unten: ATIs RC-151 Radial nachgiebiges Entgratungswerkzeug.<\/em><\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><br>Komplex geformte Verbundwerkstoffteile, wie die aus Xycomp\u00ae hergestellten Komponenten, weisen typischerweise Gratlinien auf, die mechanisch hart und komplex geformt sind und sich daher nur schwer gleichm\u00e4\u00dfig und effizient entfernen lassen. Die eingebaute Konformit\u00e4t der ATI-Werkzeuge machte es viel einfacher, dieses Problem in Kombination mit ArtiMinds RPS zu l\u00f6sen. Greene Tweed arbeitete mit den Softwareexperten von ArtiMinds zusammen, um CAD-Pfade zu entwickeln und die Programmierung der Zelle zu steuern. Da der Vorgang zwei verschiedene Werkzeuge erfordert, integrierte Greene Tweed ATI Robotic Tool Changers in die Zelle, um einen nahtlosen, automatischen Werkzeugwechsel zu erm\u00f6glichen. Die Fehlerverzeihung, d.h. die Konformit\u00e4t des RC151 und des CRT in Verbindung mit der Wiederholbarkeit und Pr\u00e4zision des QC22 Robotic Tool Changer vereinfachte den Programmierprozess. Mithilfe der ArtiMinds RPS-Assistenten und der Schritt-f\u00fcr-Schritt-Anleitungen konnte das Team die Prozessparameter f\u00fcr den Roboter und die Endeffektoren einstellen, um schnell die ideale Konfiguration zu erreichen.<br><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-full has-custom-border\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"440\" height=\"300\" src=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/GT-UR-Tool-Changer.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-23969\" style=\"border-radius:22px\" srcset=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/GT-UR-Tool-Changer.png?quality=85&amp;strip=all 440w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/GT-UR-Tool-Changer.png?resize=320%2C218&amp;quality=85&amp;strip=all 320w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/GT-UR-Tool-Changer.png?resize=400%2C273&amp;quality=85&amp;strip=all 400w\" sizes=\"auto, (max-width: 440px) 100vw, 440px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\"><em>ATIs QC-22 Roboter-Werkzeugwechsler montiert an einem UR-Roboter.<\/em><\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nach ihrem Einsatz konnte die aktualisierte robotergest\u00fctzte Zelle f\u00fcr die Materialentfernung die Gesamtbearbeitungszeit f\u00fcr die Teile von Greene Tweed mehr als halbieren und alle Nachbearbeitungen, mit Ausnahme der geringf\u00fcgigsten, von Hand erledigen. Die manuellen Bediener der alten Entgratungszelle unterst\u00fctzen nun eine neue Pressenlinie; ihre derzeitigen Positionen sind sicherer und entsprechen eher ihren Erfahrungen und F\u00e4higkeiten. Greene Tweed hat nicht nur eine sich wiederholende und potenziell gef\u00e4hrliche Aufgabe eliminiert, sondern auch seine Gesamtproduktionskapazit\u00e4t ohne zus\u00e4tzliches Personal erheblich gesteigert.<br><br><br>Das Beste an dieser neuen L\u00f6sung f\u00fcr Greene Tweed ist, dass die neue Zelle leicht an neue Prozesse angepasst werden kann; ArtiMinds RPS macht die \u00c4nderung von Pfaden und Programmierparametern zu einem Kinderspiel. Die ATI-Ausr\u00fcstung verf\u00fcgt \u00fcber eine pneumatisch bet\u00e4tigte, einstellbare Nachgiebigkeit, die speziell f\u00fcr verschiedene Anwendungen eingestellt werden kann, und beide Werkzeuge sind mit einer Vielzahl von handels\u00fcblichen Schneidk\u00f6pfen kompatibel, um eine Vielzahl von Oberfl\u00e4chenbedingungen zu erf\u00fcllen. Sie k\u00f6nnen die Zelle neu programmieren und die Ger\u00e4te f\u00fcr verschiedene Oberfl\u00e4chen oder die Bearbeitung unterschiedlicher Teile einsetzen. Sollte das Unternehmen beschlie\u00dfen, die Anzahl der Endeffektoren in der Zelle zu erh\u00f6hen, ist es so einfach wie eine Aktualisierung der Programmierung und das Hinzuf\u00fcgen eines weiteren Werkzeugwechslers, was alles intern durchgef\u00fchrt werden kann. Dies war ein entscheidender Faktor bei der Wahl von ArtiMinds und ATI, da Greene Tweed beabsichtigt, diese Zelle f\u00fcr eine Vielzahl von XyComp\u00ae-Produkten zu verwenden.<br><br>Durch die Zusammenarbeit mit Automatisierungsexperten war Greene Tweed in der Lage, die Zeitspanne f\u00fcr die Entwicklung und den Einsatz einer vollautomatischen Entgratungszelle erheblich zu verk\u00fcrzen. Mit den Materialentfernungsversuchen von ATI konnte das Unternehmen seine Ausr\u00fcstung mit Zuversicht testen, programmieren und betreiben. Die Entscheidung, ArtiMinds und ATI fr\u00fchzeitig einzubeziehen, erm\u00f6glichte es dem Team von Greene Tweed, ein Programm f\u00fcr ihre Zelle zu erstellen, das genau ihren Anforderungen entspricht; au\u00dferdem ist es leicht zu warten und kann f\u00fcr zuk\u00fcnftige Projekte angepasst werden. Greene Tweed ist weiterhin Eigent\u00fcmer seiner neuen Roboter-Entgratzelle, und der Prozess bot ihnen auch die M\u00f6glichkeit, ihre eigene Integrationskompetenz weiterzuentwickeln. Laut Andrew Laich wird das Integrationsteam von Greene Tweed das Gelernte in Zukunft auf cobot-gesteuerte Fertigungsl\u00f6sungen anwenden.<br><br>\u00dcber Greene Tweed: Seit 1863 ist Greene Tweed ein f\u00fchrender Entwickler von technischen Hochleistungsmaterialien und -l\u00f6sungen f\u00fcr Branchen wie Luft- und Raumfahrt, Energie, Biowissenschaften, \u00d6l und Gas, Halbleiterherstellung und andere. Das breite Portfolio an Elastomer- und Thermoplastprodukten &#8211; Dichtungsl\u00f6sungen, Strukturkomponenten, Verschlei\u00df- und Abriebl\u00f6sungen, Verbindungselemente und mehr &#8211; erh\u00f6ht die Sicherheit und Leistung in kritischen Anwendungen. Zu den Kompetenzen von Greene Tweed geh\u00f6ren auch Fertigung, Pr\u00fcfung, Qualit\u00e4t sowie Design und Anwendungstechnik.<br><br>\u00dcber ArtiMinds: ArtiMinds Robotics ist davon \u00fcberzeugt, dass der flexible Einsatz von Robotern ein wesentlicher Bestandteil der zuk\u00fcnftigen Produktion ist und will ihn f\u00fcr jeden handhabbar machen. Ihre hardwareunabh\u00e4ngigen Softwaretechnologien erm\u00f6glichen es Unternehmen, den Einsatz und Betrieb von Robotern zu vereinfachen. Neben der Softwareentwicklung bieten sie ma\u00dfgeschneiderte Dienstleistungen an, um Kunden in allen Phasen der Automatisierung zu unterst\u00fctzen.<br><br>\u00dcber ATI Industrieautomation: ATI Industrial Automation ist der weltweit f\u00fchrende ingenieurbasierte Entwickler von Roboterzubeh\u00f6r und Roboterarmwerkzeugen. Unsere Roboter-Endeffektor-Produkte wie Roboter-Werkzeugwechsler, Materialentfernungswerkzeuge, Kraft-\/Drehmomentsensoren und vieles mehr sind in Tausenden von erfolgreichen Anwendungen auf der ganzen Welt zu finden. Seit 1989 entwickelt unser Team aus Maschinenbau-, Elektro- und Softwareingenieuren kosteneffiziente, hochmoderne Endeffektorprodukte und -l\u00f6sungen, die die Produktivit\u00e4t von Robotern verbessern.<br><br><br><a href=\"https:\/\/ati.novanta.com\/de\/talk-to-an-expert\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Kontaktieren Sie ATI, um weitere Informationen anzufordern.<\/a><br><br><br><a href=\"https:\/\/www.artiminds.com\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">F\u00fcr weitere Informationen \u00fcber ArtiMinds, klicken Sie auf diesen Link.<\/a><br><br><br><a href=\"https:\/\/www.gtweed.com\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Klicken Sie hier f\u00fcr weitere Informationen \u00fcber Greene Tweed.<\/a><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>ATI Werkzeugwechsler und Entgratungswerkzeuge optimieren eine thermoplastische Entgratungszelle. <\/p>\n","protected":false},"author":37,"featured_media":20375,"template":"","meta":{"_acf_changed":false,"card_thumbnail_id":23969},"novanta_application_categories":[],"novanta_industries":[],"novanta_technologies":[1221,1219],"class_list":["post-30149","novanta_application","type-novanta_application","status-publish","has-post-thumbnail","hentry"],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO Premium plugin v28.1 (Yoast SEO v28.1) - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-premium-wordpress\/ -->\n<title>ArtiMinds und ATI beschleunigen die Technologieimplementierung mit Greene Tweed - ATI Industrial Automation<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/ati.novanta.com\/de\/application\/artiminds-and-ati-accelerate-technology-implementation-with-greene-tweed\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"de_DE\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"ArtiMinds und ATI beschleunigen die Technologieimplementierung mit Greene Tweed\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"ATI Werkzeugwechsler und Entgratungswerkzeuge optimieren eine thermoplastische Entgratungszelle.\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/ati.novanta.com\/de\/application\/artiminds-and-ati-accelerate-technology-implementation-with-greene-tweed\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"ATI Industrial Automation\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2025-09-15T11:51:14+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/QC-11-Blog-Concept.png?resize=1200,675\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"1200\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"675\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/png\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Est. reading time\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"10\u00a0Minuten\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\\\/\\\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/de\\\/application\\\/artiminds-and-ati-accelerate-technology-implementation-with-greene-tweed\\\/\",\"url\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/de\\\/application\\\/artiminds-and-ati-accelerate-technology-implementation-with-greene-tweed\\\/\",\"name\":\"ArtiMinds und ATI beschleunigen die Technologieimplementierung mit Greene Tweed - ATI Industrial Automation\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/#website\"},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/de\\\/application\\\/artiminds-and-ati-accelerate-technology-implementation-with-greene-tweed\\\/#primaryimage\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/de\\\/application\\\/artiminds-and-ati-accelerate-technology-implementation-with-greene-tweed\\\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/wp-content\\\/uploads\\\/sites\\\/2\\\/2025\\\/06\\\/QC-11-Blog-Concept.png\",\"datePublished\":\"2025-06-26T18:34:54+00:00\",\"dateModified\":\"2025-09-15T11:51:14+00:00\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/de\\\/application\\\/artiminds-and-ati-accelerate-technology-implementation-with-greene-tweed\\\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"de\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/de\\\/application\\\/artiminds-and-ati-accelerate-technology-implementation-with-greene-tweed\\\/\"]}]},{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"de\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/de\\\/application\\\/artiminds-and-ati-accelerate-technology-implementation-with-greene-tweed\\\/#primaryimage\",\"url\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/wp-content\\\/uploads\\\/sites\\\/2\\\/2025\\\/06\\\/QC-11-Blog-Concept.png\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/wp-content\\\/uploads\\\/sites\\\/2\\\/2025\\\/06\\\/QC-11-Blog-Concept.png\",\"width\":4000,\"height\":1500},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/de\\\/application\\\/artiminds-and-ati-accelerate-technology-implementation-with-greene-tweed\\\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/de\\\/home\\\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Applications\",\"item\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/applications\\\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":3,\"name\":\"ArtiMinds und ATI beschleunigen die Technologieimplementierung mit Greene Tweed\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/#website\",\"url\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/\",\"name\":\"ATI Industrial Automation\",\"description\":\"\",\"publisher\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/#organization\"},\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"de\"},{\"@type\":\"Organization\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/#organization\",\"name\":\"ATI Industrial Automation\",\"url\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/\",\"logo\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"de\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/#\\\/schema\\\/logo\\\/image\\\/\",\"url\":\"\",\"contentUrl\":\"\",\"caption\":\"ATI Industrial Automation\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/#\\\/schema\\\/logo\\\/image\\\/\"}}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO Premium plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"ArtiMinds und ATI beschleunigen die Technologieimplementierung mit Greene Tweed - ATI Industrial Automation","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/ati.novanta.com\/de\/application\/artiminds-and-ati-accelerate-technology-implementation-with-greene-tweed\/","og_locale":"de_DE","og_type":"article","og_title":"ArtiMinds und ATI beschleunigen die Technologieimplementierung mit Greene Tweed","og_description":"ATI Werkzeugwechsler und Entgratungswerkzeuge optimieren eine thermoplastische Entgratungszelle.","og_url":"https:\/\/ati.novanta.com\/de\/application\/artiminds-and-ati-accelerate-technology-implementation-with-greene-tweed\/","og_site_name":"ATI Industrial Automation","article_modified_time":"2025-09-15T11:51:14+00:00","og_image":[{"width":1200,"height":675,"url":"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/QC-11-Blog-Concept.png?resize=1200,675","type":"image\/png"}],"twitter_card":"summary_large_image","twitter_misc":{"Est. reading time":"10\u00a0Minuten"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/de\/application\/artiminds-and-ati-accelerate-technology-implementation-with-greene-tweed\/","url":"https:\/\/ati.novanta.com\/de\/application\/artiminds-and-ati-accelerate-technology-implementation-with-greene-tweed\/","name":"ArtiMinds und ATI beschleunigen die Technologieimplementierung mit Greene Tweed - ATI Industrial Automation","isPartOf":{"@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/de\/application\/artiminds-and-ati-accelerate-technology-implementation-with-greene-tweed\/#primaryimage"},"image":{"@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/de\/application\/artiminds-and-ati-accelerate-technology-implementation-with-greene-tweed\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/QC-11-Blog-Concept.png","datePublished":"2025-06-26T18:34:54+00:00","dateModified":"2025-09-15T11:51:14+00:00","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/de\/application\/artiminds-and-ati-accelerate-technology-implementation-with-greene-tweed\/#breadcrumb"},"inLanguage":"de","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/ati.novanta.com\/de\/application\/artiminds-and-ati-accelerate-technology-implementation-with-greene-tweed\/"]}]},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"de","@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/de\/application\/artiminds-and-ati-accelerate-technology-implementation-with-greene-tweed\/#primaryimage","url":"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/QC-11-Blog-Concept.png","contentUrl":"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/QC-11-Blog-Concept.png","width":4000,"height":1500},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/de\/application\/artiminds-and-ati-accelerate-technology-implementation-with-greene-tweed\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"https:\/\/ati.novanta.com\/de\/home\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Applications","item":"https:\/\/ati.novanta.com\/applications\/"},{"@type":"ListItem","position":3,"name":"ArtiMinds und ATI beschleunigen die Technologieimplementierung mit Greene Tweed"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/#website","url":"https:\/\/ati.novanta.com\/","name":"ATI Industrial Automation","description":"","publisher":{"@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/#organization"},"potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/ati.novanta.com\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"de"},{"@type":"Organization","@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/#organization","name":"ATI Industrial Automation","url":"https:\/\/ati.novanta.com\/","logo":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"de","@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/#\/schema\/logo\/image\/","url":"","contentUrl":"","caption":"ATI Industrial Automation"},"image":{"@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/#\/schema\/logo\/image\/"}}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ati.novanta.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/novanta_application\/30149","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/ati.novanta.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/novanta_application"}],"about":[{"href":"https:\/\/ati.novanta.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/types\/novanta_application"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ati.novanta.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/users\/37"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ati.novanta.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media\/20375"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ati.novanta.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=30149"}],"wp:term":[{"taxonomy":"novanta_application_categories","embeddable":true,"href":"https:\/\/ati.novanta.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/novanta_application_categories?post=30149"},{"taxonomy":"novanta_industries","embeddable":true,"href":"https:\/\/ati.novanta.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/novanta_industries?post=30149"},{"taxonomy":"novanta_technologies","embeddable":true,"href":"https:\/\/ati.novanta.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/novanta_technologies?post=30149"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}