{"id":30150,"date":"2025-06-26T15:55:06","date_gmt":"2025-06-26T15:55:06","guid":{"rendered":"https:\/\/ati.novanta.com\/application\/gudel-integrates-tool-changers-in-multi-purpose-metal-forming-solution\/"},"modified":"2025-09-15T11:50:57","modified_gmt":"2025-09-15T11:50:57","slug":"gudel-integrates-tool-changers-in-multi-purpose-metal-forming-solution","status":"publish","type":"novanta_application","link":"https:\/\/ati.novanta.com\/de\/application\/gudel-integrates-tool-changers-in-multi-purpose-metal-forming-solution\/","title":{"rendered":"G\u00fcdel integriert Werkzeugwechsler in Mehrzweckl\u00f6sung f\u00fcr die Metallumformung"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">G\u00fcdel ist auf den Entwurf und die Entwicklung intelligenter Technologien f\u00fcr die Bewegungstechnik spezialisiert. Seit 1954 bedient G\u00fcdel die Automobil-, Luft- und Raumfahrt-, Logistik-, Schwerindustrie- und Energieerzeugungsbranche mit einer Vielzahl von Antriebsl\u00f6sungen. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Konzept des Flie\u00dfens in die industrielle Automatisierung zu bringen.<br><br><br>Der Fluss aus einem St\u00fcck ist das Ziel vieler automatisierter Prozesse; er erm\u00f6glicht eine Just-in-Time-Produktion ohne \u00fcbersch\u00fcssige Lagerbest\u00e4nde und damit eine hohe Reaktionsf\u00e4higkeit auf Nachfrageschwankungen. Als einer der Kunden von G\u00fcdel, ein gro\u00dfer Automobilhersteller, einen sprunghaften Anstieg der Nachfrage nach Aluminium-Automobilkomponenten erlebte, wurde G\u00fcdel aufgefordert, einen nahtloseren Prozess f\u00fcr die Arbeit mit Aluminium-Fahrzeugkomponenten zu entwickeln.<br><br><br>Die Verwendung von Aluminiumbauteilen f\u00fcr die Automobilindustrie hat viele Vorteile, wie z.B. die hohe Festigkeit, aber auch das geringere Gewicht, das die Leistung und den Benzinverbrauch des Fahrzeugs verbessert. Einer der Nachteile sind die hohen Zykluszeiten der Umformprozesse. Wenn Aluminiumbleche vor dem Einlegen in die Presse getrennt werden, k\u00f6nnen sie aufgrund der Saugwirkung, die beim Anheben der Bleche entsteht, zusammenkleben. Die meisten Methoden zum Entstapeln von Aluminium sind im Vergleich zum Entstapeln von Stahl sehr langsam und f\u00fchren oft zu einem geringeren Durchsatz bei gleicher Produktionsdauer.<br><br><br>G\u00fcdel wollte seinen Kunden aus der Automobilindustrie helfen, die Kapazit\u00e4t zu erh\u00f6hen, und entwickelte eine Entstapelungsl\u00f6sung, um die Trennung der Bleche zu beschleunigen. Die daraus resultierende Entstapelungsvorrichtung hebt die oberste Aluminiumplatine asymmetrisch an, w\u00e4hrend der Luftsto\u00df zus\u00e4tzliche Bleche, die m\u00f6glicherweise daran haften, abwirft. Auf diese Weise wird verhindert, dass mehrere Bleche versehentlich in die Umformmaschine geladen werden und diese m\u00f6glicherweise besch\u00e4digen.<br><br><br>Doch damit nicht genug: G\u00fcdel hat die Werkzeugwechsler von ATI Industrial Automation in das System integriert, damit die Kunden sowohl Aluminium- als auch herk\u00f6mmliche Stahlbleche in derselben Maschine entstapeln k\u00f6nnen. Die jeweiligen Entstapelvorrichtungen f\u00fcr Aluminium und Stahl sind an ATI-Werkzeugwechslern montiert und werden automatisch ausgetauscht, um beide Materialtypen aufzunehmen. Das System stellt die Flexibilit\u00e4t der Automobilkunden von G\u00fcdel in den Vordergrund und hat zu erheblichen Produktivit\u00e4tssteigerungen gef\u00fchrt. Mit diesem System k\u00f6nnen die Hersteller 18 Teile pro Minute bearbeiten, w\u00e4hrend der Industriestandard bei 12 liegt.<br><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-gallery has-nested-images columns-default is-cropped wp-block-gallery-1 is-layout-flex wp-block-gallery-is-layout-flex\" style=\"border-radius:20px\">\n<figure class=\"wp-block-image size-large has-custom-border\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"440\" height=\"270\" data-id=\"23858\" src=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/Gudel-Metal-Sheets.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-23858\" style=\"border-radius:20px\" srcset=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/Gudel-Metal-Sheets.png?quality=85&amp;strip=all 440w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/Gudel-Metal-Sheets.png?resize=320%2C196&amp;quality=85&amp;strip=all 320w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/Gudel-Metal-Sheets.png?resize=400%2C245&amp;quality=85&amp;strip=all 400w\" sizes=\"auto, (max-width: 440px) 100vw, 440px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large has-custom-border\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"440\" height=\"360\" data-id=\"23857\" src=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/Gudel-QC-action-shot.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-23857\" style=\"border-radius:20px\" srcset=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/Gudel-QC-action-shot.png?quality=85&amp;strip=all 440w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/Gudel-QC-action-shot.png?resize=320%2C262&amp;quality=85&amp;strip=all 320w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/Gudel-QC-action-shot.png?resize=400%2C327&amp;quality=85&amp;strip=all 400w\" sizes=\"auto, (max-width: 440px) 100vw, 440px\" \/><\/figure>\n<figcaption class=\"blocks-gallery-caption wp-element-caption\"><em>ATIs Hochleistungs-Werkzeugwechsler, die im Aluminium-Entstapelungsprozess von G\u00fcdel eingesetzt werden.<\/em><\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><br>Anstelle mehrerer Umformmaschinen f\u00fcr Stahl und Aluminium hat G\u00fcdel eine zeit- und platzsparende L\u00f6sung entwickelt, die beides kann. Diese neue hybride Blechentstapelungsl\u00f6sung erm\u00f6glicht den Anwendern einen hohen Durchsatz mit schnellem Wechsel zwischen den Materialien. Bei Automobilherstellern sorgt sie f\u00fcr einen besseren Prozessablauf und minimiert die Interaktion zwischen Mensch und Maschine. Die Umstellung von Aluminiumplatinen auf Stahl w\u00e4hrend der Produktion mit minimalen Stillstandszeiten erh\u00f6ht die Rentabilit\u00e4t f\u00fcr die Kunden von G\u00fcdel in der Metallumformung.<br><br><br>Brenda Crampton ist Managerin f\u00fcr Systemvorschl\u00e4ge bei G\u00fcdel und ist sich des Wertes bewusst, den ATI-Werkzeugwechsler beitragen. Sie verweist auf die bew\u00e4hrte Zuverl\u00e4ssigkeit und Robustheit von ATI: &#8222;Sie sind so konstruiert, dass sie den strengen Anforderungen der Automatisierungseinrichtung und der Fehlausrichtung der Verbindungen standhalten und w\u00e4hrend der gesamten Produktion mit hoher Wiederholgenauigkeit arbeiten.&#8220; G\u00fcdel und seine Kunden erfahren durch den Einsatz von ATI-Werkzeugwechslern weniger ausfallbedingte Reparaturen und Verz\u00f6gerungen. Sie f\u00e4hrt fort: &#8222;Die zuverl\u00e4ssige Umstellung ist viel mehr wert als nur die Kosten f\u00fcr die ATI-Baugruppe.&#8220;<br><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"440\" height=\"320\" src=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/Gudel-QC-210.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-23870\" srcset=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/Gudel-QC-210.png?quality=85&amp;strip=all 440w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/Gudel-QC-210.png?resize=320%2C233&amp;quality=85&amp;strip=all 320w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/Gudel-QC-210.png?resize=400%2C291&amp;quality=85&amp;strip=all 400w\" sizes=\"auto, (max-width: 440px) 100vw, 440px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\"><em>Ein ATI Hevay-Duty Werkzeugwechsler.<\/em><\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sowohl ATI als auch G\u00fcdel sind f\u00fcr ihre hervorragende Qualit\u00e4t bekannt und bem\u00fchen sich, ihren Kunden wartungsarme L\u00f6sungen zu bieten, die ein h\u00f6heres Ma\u00df an Effizienz und Produktivit\u00e4t erm\u00f6glichen. Durch die Implementierung von ATI-Werkzeugwechslern verwandelte G\u00fcdel seine Metallentstapelungsanwendung in eine Multi-Media-Umformungsl\u00f6sung und steigerte den Wert des Systems f\u00fcr die Benutzer.<br><br><br><a href=\"https:\/\/www.gudel.com\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">F\u00fcr weitere Informationen \u00fcber G\u00fcdel, klicken Sie hier.<\/a><br><br><br><a href=\"https:\/\/ati.novanta.com\/de\/product-category\/tool-changers\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">F\u00fcr weitere Informationen \u00fcber ATIs Roboter-Werkzeugwechsler, klicken Sie hier.<\/a><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>ATI Heavy-Duty Tool Changers helfen G\u00fcdel, die Effizienz der Aluminium-Entstapelung um 50 Prozent zu steigern. <\/p>\n","protected":false},"author":37,"featured_media":20375,"template":"","meta":{"_acf_changed":false,"card_thumbnail_id":23858},"novanta_application_categories":[],"novanta_industries":[],"novanta_technologies":[1219],"class_list":["post-30150","novanta_application","type-novanta_application","status-publish","has-post-thumbnail","hentry"],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO Premium plugin v28.1 (Yoast SEO v28.1) - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-premium-wordpress\/ -->\n<title>G\u00fcdel integriert Werkzeugwechsler in Mehrzweckl\u00f6sung f\u00fcr die Metallumformung - ATI Industrial Automation<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/ati.novanta.com\/de\/application\/gudel-integrates-tool-changers-in-multi-purpose-metal-forming-solution\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"de_DE\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"G\u00fcdel integriert Werkzeugwechsler in Mehrzweckl\u00f6sung f\u00fcr die Metallumformung\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"ATI Heavy-Duty Tool Changers helfen G\u00fcdel, die Effizienz der Aluminium-Entstapelung um 50 Prozent zu steigern.\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/ati.novanta.com\/de\/application\/gudel-integrates-tool-changers-in-multi-purpose-metal-forming-solution\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"ATI Industrial Automation\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2025-09-15T11:50:57+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/QC-11-Blog-Concept.png?resize=1200,675\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"1200\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"675\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/png\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Est. reading time\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"4\u00a0Minuten\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\\\/\\\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/de\\\/application\\\/gudel-integrates-tool-changers-in-multi-purpose-metal-forming-solution\\\/\",\"url\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/de\\\/application\\\/gudel-integrates-tool-changers-in-multi-purpose-metal-forming-solution\\\/\",\"name\":\"G\u00fcdel integriert Werkzeugwechsler in Mehrzweckl\u00f6sung f\u00fcr die Metallumformung - ATI Industrial Automation\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/#website\"},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/de\\\/application\\\/gudel-integrates-tool-changers-in-multi-purpose-metal-forming-solution\\\/#primaryimage\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/de\\\/application\\\/gudel-integrates-tool-changers-in-multi-purpose-metal-forming-solution\\\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/wp-content\\\/uploads\\\/sites\\\/2\\\/2025\\\/06\\\/QC-11-Blog-Concept.png\",\"datePublished\":\"2025-06-26T15:55:06+00:00\",\"dateModified\":\"2025-09-15T11:50:57+00:00\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/de\\\/application\\\/gudel-integrates-tool-changers-in-multi-purpose-metal-forming-solution\\\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"de\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/de\\\/application\\\/gudel-integrates-tool-changers-in-multi-purpose-metal-forming-solution\\\/\"]}]},{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"de\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/de\\\/application\\\/gudel-integrates-tool-changers-in-multi-purpose-metal-forming-solution\\\/#primaryimage\",\"url\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/wp-content\\\/uploads\\\/sites\\\/2\\\/2025\\\/06\\\/QC-11-Blog-Concept.png\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/wp-content\\\/uploads\\\/sites\\\/2\\\/2025\\\/06\\\/QC-11-Blog-Concept.png\",\"width\":4000,\"height\":1500},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/de\\\/application\\\/gudel-integrates-tool-changers-in-multi-purpose-metal-forming-solution\\\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/de\\\/home\\\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Applications\",\"item\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/applications\\\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":3,\"name\":\"G\u00fcdel integriert Werkzeugwechsler in Mehrzweckl\u00f6sung f\u00fcr die Metallumformung\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/#website\",\"url\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/\",\"name\":\"ATI Industrial Automation\",\"description\":\"\",\"publisher\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/#organization\"},\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"de\"},{\"@type\":\"Organization\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/#organization\",\"name\":\"ATI Industrial Automation\",\"url\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/\",\"logo\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"de\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/#\\\/schema\\\/logo\\\/image\\\/\",\"url\":\"\",\"contentUrl\":\"\",\"caption\":\"ATI Industrial Automation\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/#\\\/schema\\\/logo\\\/image\\\/\"}}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO Premium plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"G\u00fcdel integriert Werkzeugwechsler in Mehrzweckl\u00f6sung f\u00fcr die Metallumformung - ATI Industrial Automation","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/ati.novanta.com\/de\/application\/gudel-integrates-tool-changers-in-multi-purpose-metal-forming-solution\/","og_locale":"de_DE","og_type":"article","og_title":"G\u00fcdel integriert Werkzeugwechsler in Mehrzweckl\u00f6sung f\u00fcr die Metallumformung","og_description":"ATI Heavy-Duty Tool Changers helfen G\u00fcdel, die Effizienz der Aluminium-Entstapelung um 50 Prozent zu steigern.","og_url":"https:\/\/ati.novanta.com\/de\/application\/gudel-integrates-tool-changers-in-multi-purpose-metal-forming-solution\/","og_site_name":"ATI Industrial Automation","article_modified_time":"2025-09-15T11:50:57+00:00","og_image":[{"width":1200,"height":675,"url":"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/QC-11-Blog-Concept.png?resize=1200,675","type":"image\/png"}],"twitter_card":"summary_large_image","twitter_misc":{"Est. reading time":"4\u00a0Minuten"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/de\/application\/gudel-integrates-tool-changers-in-multi-purpose-metal-forming-solution\/","url":"https:\/\/ati.novanta.com\/de\/application\/gudel-integrates-tool-changers-in-multi-purpose-metal-forming-solution\/","name":"G\u00fcdel integriert Werkzeugwechsler in Mehrzweckl\u00f6sung f\u00fcr die Metallumformung - ATI Industrial Automation","isPartOf":{"@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/de\/application\/gudel-integrates-tool-changers-in-multi-purpose-metal-forming-solution\/#primaryimage"},"image":{"@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/de\/application\/gudel-integrates-tool-changers-in-multi-purpose-metal-forming-solution\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/QC-11-Blog-Concept.png","datePublished":"2025-06-26T15:55:06+00:00","dateModified":"2025-09-15T11:50:57+00:00","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/de\/application\/gudel-integrates-tool-changers-in-multi-purpose-metal-forming-solution\/#breadcrumb"},"inLanguage":"de","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/ati.novanta.com\/de\/application\/gudel-integrates-tool-changers-in-multi-purpose-metal-forming-solution\/"]}]},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"de","@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/de\/application\/gudel-integrates-tool-changers-in-multi-purpose-metal-forming-solution\/#primaryimage","url":"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/QC-11-Blog-Concept.png","contentUrl":"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/QC-11-Blog-Concept.png","width":4000,"height":1500},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/de\/application\/gudel-integrates-tool-changers-in-multi-purpose-metal-forming-solution\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"https:\/\/ati.novanta.com\/de\/home\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Applications","item":"https:\/\/ati.novanta.com\/applications\/"},{"@type":"ListItem","position":3,"name":"G\u00fcdel integriert Werkzeugwechsler in Mehrzweckl\u00f6sung f\u00fcr die Metallumformung"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/#website","url":"https:\/\/ati.novanta.com\/","name":"ATI Industrial Automation","description":"","publisher":{"@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/#organization"},"potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/ati.novanta.com\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"de"},{"@type":"Organization","@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/#organization","name":"ATI Industrial Automation","url":"https:\/\/ati.novanta.com\/","logo":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"de","@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/#\/schema\/logo\/image\/","url":"","contentUrl":"","caption":"ATI Industrial Automation"},"image":{"@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/#\/schema\/logo\/image\/"}}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ati.novanta.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/novanta_application\/30150","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/ati.novanta.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/novanta_application"}],"about":[{"href":"https:\/\/ati.novanta.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/types\/novanta_application"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ati.novanta.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/users\/37"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ati.novanta.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media\/20375"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ati.novanta.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=30150"}],"wp:term":[{"taxonomy":"novanta_application_categories","embeddable":true,"href":"https:\/\/ati.novanta.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/novanta_application_categories?post=30150"},{"taxonomy":"novanta_industries","embeddable":true,"href":"https:\/\/ati.novanta.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/novanta_industries?post=30150"},{"taxonomy":"novanta_technologies","embeddable":true,"href":"https:\/\/ati.novanta.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/novanta_technologies?post=30150"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}