{"id":30151,"date":"2025-06-25T19:46:16","date_gmt":"2025-06-25T19:46:16","guid":{"rendered":"https:\/\/ati.novanta.com\/application\/ati-f-t-sensors-give-hirebotics-a-better-feel-for-the-job\/"},"modified":"2025-06-25T19:46:16","modified_gmt":"2025-06-25T19:46:16","slug":"ati-f-t-sensors-give-hirebotics-a-better-feel-for-the-job","status":"publish","type":"novanta_application","link":"https:\/\/ati.novanta.com\/de\/application\/ati-f-t-sensors-give-hirebotics-a-better-feel-for-the-job\/","title":{"rendered":"ATI F\/T-Sensoren geben Hirebotics ein besseres Gef\u00fchl f\u00fcr den Job"},"content":{"rendered":"\n<novanta-video\n\tclass=\"novanta-video one-novanta-video-component\"\tmedia-id=\"41iwep4r5d\"\n\tthumbnail=\"dynamic\"\n\tid=\"video_6a8daa2fd68e7\"\n\t>\n\t<figure class=\"novanta-video__thumbnail image-zoom-in\">\n\t\t\n<div class=\"media-lightbox\" >\n\t<ati-media-lightbox>\n\t\t<rt-lightbox\n\t\t\tid=\"videolightbox_video_6a8daa2fd68e7\"\n\t\t\tclose-on-overlay-click=\"yes\"\n\t\t\tswipe=\"yes\"\n\t\t\tswipe-threshold=\"300\"\n\t\t\tclass=\"media-lightbox__wrapper\"\n\t\t>\n\t\t\t<dialog class=\"media-lightbox__dialog\">\n\t\t\t\t<div class=\"media-lightbox__content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<rt-lightbox-close class=\"media-lightbox__close\">\n\t\t\t\t\t\t<button\n\t\t\t\t\t\t\tclass=\"media-lightbox__close-button\"\n\t\t\t\t\t\t\taria-label=\"Schlie\u00dfen Sie\"\n\t\t\t\t\t\t>\n\t\t\t\t\t\t\t<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" fill=\"none\" stroke=\"currentColor\" stroke-width=\"1\" width=\"24\" height=\"24\" viewBox=\"0 0 24 24\"><path stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\" d=\"M6 18 18 6M6 6l12 12\"\/><\/svg>\n\t\t\t\t\t\t<\/button>\n\t\t\t\t\t<\/rt-lightbox-close>\n\n\t\t\t\t\t<rt-lightbox-previous class=\"media-lightbox__navigation-previous\">\n\t\t\t\t\t\t<button\n\t\t\t\t\t\t\tclass=\"media-lightbox__navigation-button\"\n\t\t\t\t\t\t\taria-label=\"Vorherige\"\n\t\t\t\t\t\t>\n\t\t\t\t\t\t\t<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"16\" height=\"30\" fill=\"none\" viewBox=\"0 0 16 30\"><path stroke=\"currentColor\" d=\"M.86.857 15.001 15 .858 29.142\"\/><\/svg>\t\t\t\t\t\t<\/button>\n\t\t\t\t\t<\/rt-lightbox-previous>\n\t\t\t\t\t<rt-lightbox-content class=\"media-lightbox__content\"><\/rt-lightbox-content>\n\t\t\t\t\t<rt-lightbox-next class=\"media-lightbox__navigation-next\">\n\t\t\t\t\t\t<button\n\t\t\t\t\t\t\tclass=\"media-lightbox__navigation-button\"\n\t\t\t\t\t\t\taria-label=\"Weiter\"\n\t\t\t\t\t\t>\n\t\t\t\t\t\t\t<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"16\" height=\"30\" fill=\"none\" viewBox=\"0 0 16 30\"><path stroke=\"currentColor\" d=\"M.86.857 15.001 15 .858 29.142\"\/><\/svg>\t\t\t\t\t\t<\/button>\n\t\t\t\t\t<\/rt-lightbox-next>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"media-lightbox__nav\"><\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t<\/dialog>\n\t\t<\/rt-lightbox>\n\t<\/ati-media-lightbox>\n\t<rt-lightbox-trigger\n\t\tlightbox=\"videolightbox_video_6a8daa2fd68e7\"\n\t\tgroup=\"video-gallery-video_6a8daa2fd68e7\"\n\t\tclass=\"media-lightbox__trigger\"\n\t>\n\t\t<button class=\"media-lightbox__trigger-button\" aria-label=\"Leuchtkasten \u00f6ffnen\">\n\t\t\t<figure class=\"media-lightbox__figure\">\n\t\t\t\t<img class=\"novanta-video__dynamic-thumbnail\" width=\"100%\" height=\"576\" \/>\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t<\/figure>\n\t\t<\/button>\n\t\t<template>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<wistia-player media-id=\"41iwep4r5d\" autoplay><\/wistia-player>\n\t\t\t\t\t<\/template>\n\t<\/rt-lightbox-trigger>\n<\/div>\n\n\t\t\n\t\t<button class=\"novanta-video__play-button\" aria-label=\"Schaltfl\u00e4che &quot;Video abspielen\" type=\"button\">\n\t\t\t<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" fill=\"none\" viewBox=\"0 0 166 166\"><path stroke=\"currentColor\" stroke-width=\"2\" d=\"M66.75 115.719V49.281L117.183 82.5 66.75 115.719Z\"\/><circle cx=\"83\" cy=\"83\" r=\"82\" stroke=\"currentColor\" stroke-width=\"2\"\/><\/svg>\n\t\t<\/button>\n\t<\/figure>\n<\/novanta-video>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Hirebotics mit Sitz in Nashville, TN, hat es sich zur Aufgabe gemacht, Automatisierung zug\u00e4nglicher zu machen. Nach jahrelanger Erfahrung in der Fertigungsindustrie wei\u00df Hirebotics, dass eine Automatisierungsl\u00f6sung viel mehr ist als der Kauf neuer Ausr\u00fcstung. Das Gesch\u00e4ftsmodell von Hirebotics erm\u00f6glicht es den Kunden, einen geschulten und einsatzbereiten Roboter zu mieten, um eine Aufgabe zu erf\u00fcllen, so wie sie es mit einem Angestellten tun w\u00fcrden. Die Roboter werden pro Arbeitsminute bezahlt und k\u00f6nnen entlassen werden, wenn sie die Anforderungen nicht erf\u00fcllen. Auf diese Weise erm\u00f6glicht es Hirebotics seinen Kunden, die Vorteile der Automatisierungstechnologie zu nutzen und Mitarbeiter zu halten, ohne selbst Experten werden zu m\u00fcssen.<br><br><br>Roboter und Roboterautomatisierungsprojekte verschlingen viele Ressourcen. Neben der anf\u00e4nglichen Investition in die Ausr\u00fcstung und die Integration sind auch Wartung und Support w\u00e4hrend der gesamten Projektlaufzeit erforderlich. Je nach Umfang der Anwendung k\u00f6nnen Service und Support ausgelagert werden oder in die Zust\u00e4ndigkeit eines Vollzeitmitarbeiters oder Teams fallen. Dies sind nur einige der Gr\u00fcnde, warum Hersteller \u00fcberfordert sein k\u00f6nnen, wenn sie ein Roboterprojekt in Erw\u00e4gung ziehen.<br><br><br>Hirebotics nimmt seinen Kunden den Druck, indem es ihnen die Last dieser unbekannten Variablen abnimmt. Hirebotics entwirft L\u00f6sungen auf der Grundlage der einzigartigen Anwendungen seiner Kunden, w\u00e4hlt die richtigen Ger\u00e4te aus und programmiert sie so, dass sie die gew\u00fcnschte Aufgabe erf\u00fcllen. Dar\u00fcber hinaus \u00fcbernimmt das Unternehmen die Wartung und Fehlerbehebung f\u00fcr alle Roboter vor Ort. Die gesamte Flotte ist mit der Cloud verbunden, was bedeutet, dass die Prozesse von \u00fcberall aus \u00fcberwacht und gesteuert werden k\u00f6nnen. Die Kunden d\u00fcrfen ihren Robotern auch einen Namen geben. Hirebotics ist der Meinung, dass dieses Ma\u00df an Personalisierung den Mitarbeitern hilft, sich mit der neuen Technologie auf positive Weise auseinanderzusetzen. Der hohe Grad an Transparenz und die jahrelange Erfahrung in verschiedenen Aspekten der Fertigungsautomatisierung erm\u00f6glichen es Hirebotics, ma\u00dfgeschneiderte Automatisierungsl\u00f6sungen sowie 24\/7-Wartung und -Support in die Reichweite vieler Fertigungsbetriebe zu bringen.<br><br><br>Wenn automatisierte L\u00f6sungen etwas gemeinsam haben, dann ist es, dass sie alle unerwarteten Herausforderungen ausgesetzt sind. Hirebotics ist eine Partnerschaft mit dem f\u00fchrenden Endeffektor-Entwickler ATI Industrial Automation und dem Roboter-Pionier Universal Robots (UR) eingegangen, um die Flexibilit\u00e4t und Zuverl\u00e4ssigkeit ihrer Systeme zu optimieren. In der Gegend von Los Angeles hat Troy CSL einen Universal-Roboter gemietet, der mit einem kundenspezifischen Greifer von Hirebotics und dem Axia80 Force\/Torque (F\/T) Sensor von ATI ausgestattet ist. Der auf den Namen Brobot&#8220; getaufte Roboter erledigt eine komplexe Aufgabe bei der Maschinenpflege.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full has-custom-border\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"950\" height=\"591\" src=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/IMG_0340-2201812190634021-950w-Image-3.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-20736\" style=\"border-radius:10px\" srcset=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/IMG_0340-2201812190634021-950w-Image-3.jpg?quality=85&amp;strip=all 950w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/IMG_0340-2201812190634021-950w-Image-3.jpg?resize=320%2C199&amp;quality=85&amp;strip=all 320w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/IMG_0340-2201812190634021-950w-Image-3.jpg?resize=400%2C249&amp;quality=85&amp;strip=all 400w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/IMG_0340-2201812190634021-950w-Image-3.jpg?resize=840%2C523&amp;quality=85&amp;strip=all 840w\" sizes=\"auto, (max-width: 950px) 100vw, 950px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><br>Das Ziel bei dieser speziellen Anwendung war es, den Ausr\u00fcstungsbedarf zu rationalisieren und den Arbeitsbereich zu maximieren, indem der Roboter viele Aufgaben, wie das \u00d6ffnen und Schlie\u00dfen einer T\u00fcr und das Be- und Entladen verschiedener Arten von Teilen, mit einem einzigen Endeffektor erledigen sollte. Dieser Endeffektor m\u00fcsste Objekte manipulieren und \u00fcber einen dynamischen Tastsinn verf\u00fcgen, um den Prozess erfolgreich durchzuf\u00fchren. Wenn Roboter nur f\u00fchlen k\u00f6nnten..<br><br><br>Der Axia80 von ATI, der zwischen dem Handgelenk und dem Greifer des Roboters angebracht ist, stellt eine Verbindung zwischen dem Roboter und seiner Umgebung her. Die F\/T-Sensoren von ATI sind f\u00fcr hohe Genauigkeit und Pr\u00e4zision mit einer schnellen Datenabtastrate optimiert. Sie erm\u00f6glichen es dem UR10-Roboter, Ver\u00e4nderungen in der Umgebung zu sp\u00fcren und schnell darauf zu reagieren, w\u00e4hrend er den engen Arbeitsbereich fehlerfrei bew\u00e4ltigt. Der Axia80 erm\u00f6glicht es dem Roboter, zwischen dem Greifen eines T\u00fcrgriffs und eines Teils zu unterscheiden, kleinste Unterschiede zwischen Teilen aus verschiedenen Materialien zu erkennen und das Teil korrekt in der Maschine zu positionieren.<br><br><br>Matt Bush, Mitbegr\u00fcnder von Hirebotics, sagt \u00fcber den F\/T-Sensor von ATI: &#8222;Bei diesem speziellen Auftrag musste der Greifer einen 90\u00b0-Versatz aufweisen, um den vom Handgelenk des Roboters beanspruchten Arbeitsbereich zu minimieren. Der Axia80 hat dies ohne Probleme bew\u00e4ltigt.&#8220; F\u00fcr einen Werksleiter ist dies das beste Szenario, und bis heute ist &#8222;Brobot&#8220; im CSL-Werk in Troy gl\u00fccklich im Einsatz.<br><br><br>Die Durchf\u00fchrung eines neuen Automatisierungsprojekts im eigenen Haus erfordert das erfolgreiche Management mehrerer Variablen und einige Kenntnisse der Automatisierungstechnik. F\u00fcr viele Fertigungsbetriebe scheint ein Projekt dieser Gr\u00f6\u00dfenordnung unrealistisch. Hirebotics entwirft, implementiert und wartet jede seiner Roboterl\u00f6sungen, damit die Kunden ihre Zeit und ihr Geld effizienter nutzen k\u00f6nnen. Die Ziele von Hirebotics stehen in direktem Einklang mit den Priorit\u00e4ten ihrer Kunden: handfreie, automatisierte L\u00f6sungen, die funktionieren! Falls Sie sich wundern: Die Roboter ersetzen nicht die menschlichen Arbeiter. Stattdessen \u00fcbernehmen sie gef\u00e4hrliche, sich wiederholende Aufgaben, w\u00e4hrend die Arbeiter in T\u00e4tigkeiten bef\u00f6rdert werden, die auf ihrem Wissen und ihrer Erfahrung beruhen.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-group is-nowrap is-layout-flex wp-container-core-group-is-layout-0e47273b wp-block-group-is-layout-flex\">\n<figure class=\"wp-block-image size-full has-custom-border\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"440\" height=\"579\" src=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/Hirebotics-1.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-23567\" style=\"border-radius:10px\" srcset=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/Hirebotics-1.jpg?quality=85&amp;strip=all 440w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/Hirebotics-1.jpg?resize=320%2C421&amp;quality=85&amp;strip=all 320w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/Hirebotics-1.jpg?resize=400%2C526&amp;quality=85&amp;strip=all 400w\" sizes=\"auto, (max-width: 440px) 100vw, 440px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full has-custom-border\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"440\" height=\"349\" src=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/Hirebotics-2.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-23575\" style=\"border-radius:10px\" srcset=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/Hirebotics-2.jpg?quality=85&amp;strip=all 440w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/Hirebotics-2.jpg?resize=320%2C254&amp;quality=85&amp;strip=all 320w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/Hirebotics-2.jpg?resize=400%2C317&amp;quality=85&amp;strip=all 400w\" sizes=\"auto, (max-width: 440px) 100vw, 440px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><br><br><br>Auf die Frage, warum Hirebotics die Arbeit mit ATI F\/T-Sensoren bevorzugt, sagte Bush: &#8222;Der Grund, warum wir uns letztendlich f\u00fcr den Axia80 entschieden haben, ist die Pr\u00e4zision der Kraftmesswerte.&#8220; Er erkl\u00e4rt, dass der fein aufl\u00f6sende Sensor extrem genau ist: &#8222;Wenn wir zwei Newton anpeilen wollen, ist das genau das, was wir bekommen!&#8220; Bush best\u00e4tigt, dass Hirebotics den Axia80 mit gro\u00dfem Erfolg in eine Vielzahl von Anwendungen integriert hat, die weniger als zehn Newton (oder etwa 1,01 Kilogramm Kraft) messen.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" height=\"576\" width=\"1024\" src=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/Axia80-Standard-View-edited.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-23591\" srcset=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/Axia80-Standard-View-edited.png?quality=85&amp;strip=all 2000w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/Axia80-Standard-View-edited.png?resize=320%2C180&amp;quality=85&amp;strip=all 320w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/Axia80-Standard-View-edited.png?resize=400%2C225&amp;quality=85&amp;strip=all 400w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/Axia80-Standard-View-edited.png?resize=840%2C473&amp;quality=85&amp;strip=all 840w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/Axia80-Standard-View-edited.png?resize=1200%2C675&amp;quality=85&amp;strip=all 1200w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/Axia80-Standard-View-edited.png?resize=1680%2C945&amp;quality=85&amp;strip=all 1680w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/Axia80-Standard-View-edited.png?resize=1920%2C1080&amp;quality=85&amp;strip=all 1920w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\"><em>ATI Axia-80 Kraft-\/Drehmomentsensor<\/em><\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Hirebotics macht kollaborative Automatisierungsl\u00f6sungen zug\u00e4nglich, indem es sein Fachwissen mit bew\u00e4hrten Produkten von Lieferanten wie ATI und Universal Robots nutzt. &#8222;Brobot&#8220; und andere L\u00f6sungen von Hirebotics, die die F\/T-Sensoren von ATI verwenden, f\u00fchren komplexe Prozesse mit Hilfe des Tastsinns geschickt aus. Diese Roboter erm\u00f6glichen es Kunden in einer Vielzahl von Fertigungsbereichen, die Vorteile der Automatisierung zu nutzen, ohne dass sie Experten werden, Mitarbeiter entlassen oder erhebliche Investitionen t\u00e4tigen m\u00fcssen. Die Zukunft der Fertigung setzt Automatisierungstechnologie ein, damit Menschen intelligenter arbeiten und sicher bleiben k\u00f6nnen. Mit Hilfe der Produkte von ATI und UR nimmt Hirebotics seinen Kunden die schwere Arbeit ab, damit sie sich auf die Erledigung ihrer Aufgaben konzentrieren k\u00f6nnen.<br><br><br><a href=\"https:\/\/www.hirebotics.com\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">F\u00fcr weitere Informationen \u00fcber Hirebotics klicken Sie bitte hier.<\/a><br><br><br><a href=\"https:\/\/ati.novanta.com\/de\/product\/axia-force-torque-sensor-kit\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">F\u00fcr weitere Informationen \u00fcber den Axia80 klicken Sie hier.<\/a><br><br><br><a href=\"https:\/\/ati.novanta.com\/de\/products\/force-torque-sensors\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">F\u00fcr Informationen \u00fcber ATIs Kraft-\/Drehmomentsensor-Produkte klicken Sie bitte hier.<\/a><br><br><br><a href=\"https:\/\/ati.novanta.com\/de\/talk-to-an-expert\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Klicken Sie hier, wenn Sie weitere Informationen von unserem Sales Administration Team anfordern m\u00f6chten.<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p> Hirebotics hat sich mit dem f\u00fchrenden Endeffektor-Entwickler ATI Industrial Automation und dem Cobot-Pionier Universal Robots (UR) zusammengetan, um die Flexibilit\u00e4t und Zuverl\u00e4ssigkeit ihrer Systeme zu optimieren.<\/p>\n","protected":false},"author":37,"featured_media":20736,"template":"","meta":{"_acf_changed":false,"card_thumbnail_id":0},"novanta_application_categories":[2070],"novanta_industries":[],"novanta_technologies":[2082],"class_list":["post-30151","novanta_application","type-novanta_application","status-publish","has-post-thumbnail","hentry","novanta_application_categories-material-handling"],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO Premium plugin v28.1 (Yoast SEO v28.1) - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-premium-wordpress\/ -->\n<title>ATI F\/T-Sensoren geben Hirebotics ein besseres Gef\u00fchl f\u00fcr den Job - ATI Industrial Automation<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/ati.novanta.com\/application\/ati-f-t-sensors-give-hirebotics-a-better-feel-for-the-job\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"de_DE\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"ATI F\/T-Sensoren geben Hirebotics ein besseres Gef\u00fchl f\u00fcr den Job\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Hirebotics hat sich mit dem f\u00fchrenden Endeffektor-Entwickler ATI Industrial Automation und dem Cobot-Pionier Universal Robots (UR) zusammengetan, um die Flexibilit\u00e4t und Zuverl\u00e4ssigkeit ihrer Systeme zu optimieren.\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/ati.novanta.com\/application\/ati-f-t-sensors-give-hirebotics-a-better-feel-for-the-job\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"ATI Industrial Automation\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/IMG_0340-2201812190634021-950w-Image-3.jpg\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"950\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"591\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/jpeg\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Est. reading time\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"5\u00a0Minuten\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\\\/\\\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/application\\\/ati-f-t-sensors-give-hirebotics-a-better-feel-for-the-job\\\/\",\"url\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/application\\\/ati-f-t-sensors-give-hirebotics-a-better-feel-for-the-job\\\/\",\"name\":\"ATI F\\\/T-Sensoren geben Hirebotics ein besseres Gef\u00fchl f\u00fcr den Job - ATI Industrial Automation\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/#website\"},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/application\\\/ati-f-t-sensors-give-hirebotics-a-better-feel-for-the-job\\\/#primaryimage\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/application\\\/ati-f-t-sensors-give-hirebotics-a-better-feel-for-the-job\\\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/wp-content\\\/uploads\\\/sites\\\/2\\\/2025\\\/06\\\/IMG_0340-2201812190634021-950w-Image-3.jpg\",\"datePublished\":\"2025-06-25T19:46:16+00:00\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/application\\\/ati-f-t-sensors-give-hirebotics-a-better-feel-for-the-job\\\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"de\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/application\\\/ati-f-t-sensors-give-hirebotics-a-better-feel-for-the-job\\\/\"]}]},{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"de\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/application\\\/ati-f-t-sensors-give-hirebotics-a-better-feel-for-the-job\\\/#primaryimage\",\"url\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/wp-content\\\/uploads\\\/sites\\\/2\\\/2025\\\/06\\\/IMG_0340-2201812190634021-950w-Image-3.jpg\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/wp-content\\\/uploads\\\/sites\\\/2\\\/2025\\\/06\\\/IMG_0340-2201812190634021-950w-Image-3.jpg\",\"width\":950,\"height\":591},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/application\\\/ati-f-t-sensors-give-hirebotics-a-better-feel-for-the-job\\\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/de\\\/home\\\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Applications\",\"item\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/applications\\\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":3,\"name\":\"ATI F\\\/T-Sensoren geben Hirebotics ein besseres Gef\u00fchl f\u00fcr den Job\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/#website\",\"url\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/\",\"name\":\"ATI Industrial Automation\",\"description\":\"\",\"publisher\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/#organization\"},\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"de\"},{\"@type\":\"Organization\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/#organization\",\"name\":\"ATI Industrial Automation\",\"url\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/\",\"logo\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"de\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/#\\\/schema\\\/logo\\\/image\\\/\",\"url\":\"\",\"contentUrl\":\"\",\"caption\":\"ATI Industrial Automation\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/#\\\/schema\\\/logo\\\/image\\\/\"}}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO Premium plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"ATI F\/T-Sensoren geben Hirebotics ein besseres Gef\u00fchl f\u00fcr den Job - ATI Industrial Automation","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/ati.novanta.com\/application\/ati-f-t-sensors-give-hirebotics-a-better-feel-for-the-job\/","og_locale":"de_DE","og_type":"article","og_title":"ATI F\/T-Sensoren geben Hirebotics ein besseres Gef\u00fchl f\u00fcr den Job","og_description":"Hirebotics hat sich mit dem f\u00fchrenden Endeffektor-Entwickler ATI Industrial Automation und dem Cobot-Pionier Universal Robots (UR) zusammengetan, um die Flexibilit\u00e4t und Zuverl\u00e4ssigkeit ihrer Systeme zu optimieren.","og_url":"https:\/\/ati.novanta.com\/application\/ati-f-t-sensors-give-hirebotics-a-better-feel-for-the-job\/","og_site_name":"ATI Industrial Automation","og_image":[{"width":950,"height":591,"url":"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/IMG_0340-2201812190634021-950w-Image-3.jpg","type":"image\/jpeg"}],"twitter_card":"summary_large_image","twitter_misc":{"Est. reading time":"5\u00a0Minuten"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/application\/ati-f-t-sensors-give-hirebotics-a-better-feel-for-the-job\/","url":"https:\/\/ati.novanta.com\/application\/ati-f-t-sensors-give-hirebotics-a-better-feel-for-the-job\/","name":"ATI F\/T-Sensoren geben Hirebotics ein besseres Gef\u00fchl f\u00fcr den Job - ATI Industrial Automation","isPartOf":{"@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/application\/ati-f-t-sensors-give-hirebotics-a-better-feel-for-the-job\/#primaryimage"},"image":{"@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/application\/ati-f-t-sensors-give-hirebotics-a-better-feel-for-the-job\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/IMG_0340-2201812190634021-950w-Image-3.jpg","datePublished":"2025-06-25T19:46:16+00:00","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/application\/ati-f-t-sensors-give-hirebotics-a-better-feel-for-the-job\/#breadcrumb"},"inLanguage":"de","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/ati.novanta.com\/application\/ati-f-t-sensors-give-hirebotics-a-better-feel-for-the-job\/"]}]},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"de","@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/application\/ati-f-t-sensors-give-hirebotics-a-better-feel-for-the-job\/#primaryimage","url":"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/IMG_0340-2201812190634021-950w-Image-3.jpg","contentUrl":"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/IMG_0340-2201812190634021-950w-Image-3.jpg","width":950,"height":591},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/application\/ati-f-t-sensors-give-hirebotics-a-better-feel-for-the-job\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"https:\/\/ati.novanta.com\/de\/home\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Applications","item":"https:\/\/ati.novanta.com\/applications\/"},{"@type":"ListItem","position":3,"name":"ATI F\/T-Sensoren geben Hirebotics ein besseres Gef\u00fchl f\u00fcr den Job"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/#website","url":"https:\/\/ati.novanta.com\/","name":"ATI Industrial Automation","description":"","publisher":{"@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/#organization"},"potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/ati.novanta.com\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"de"},{"@type":"Organization","@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/#organization","name":"ATI Industrial Automation","url":"https:\/\/ati.novanta.com\/","logo":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"de","@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/#\/schema\/logo\/image\/","url":"","contentUrl":"","caption":"ATI Industrial Automation"},"image":{"@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/#\/schema\/logo\/image\/"}}]}},"jetpack_sharing_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ati.novanta.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/novanta_application\/30151","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/ati.novanta.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/novanta_application"}],"about":[{"href":"https:\/\/ati.novanta.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/types\/novanta_application"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ati.novanta.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/users\/37"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ati.novanta.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media\/20736"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ati.novanta.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=30151"}],"wp:term":[{"taxonomy":"novanta_application_categories","embeddable":true,"href":"https:\/\/ati.novanta.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/novanta_application_categories?post=30151"},{"taxonomy":"novanta_industries","embeddable":true,"href":"https:\/\/ati.novanta.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/novanta_industries?post=30151"},{"taxonomy":"novanta_technologies","embeddable":true,"href":"https:\/\/ati.novanta.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/novanta_technologies?post=30151"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}