{"id":30110,"date":"2025-06-15T21:50:48","date_gmt":"2025-06-15T21:50:48","guid":{"rendered":"https:\/\/ati.novanta.com\/tool-stands\/"},"modified":"2025-07-22T14:34:19","modified_gmt":"2025-07-22T14:34:19","slug":"tool-stands","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/ati.novanta.com\/de\/products\/tool-changers\/tool-stands\/","title":{"rendered":"Werkzeugst\u00e4nder"},"content":{"rendered":"\n\n<div class=\"hero alignfull hero--wide hero--default has-overlay has-overlay-dark\">\n\t\t\t\t\t<figure class=\"hero__image-wrap\">\n\t\t\t\t<img decoding=\"async\" width=\"1680\" height=\"805\" src=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/tool-stands-image.webp?quality=85&amp;strip=all&amp;w=1680\" class=\"attachment-design-xl size-design-xl\" alt=\"\" fetchpriority=\"high\" srcset=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/tool-stands-image.webp?resize=320%2C153&amp;quality=85&amp;strip=all 320w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/tool-stands-image.webp?resize=400%2C192&amp;quality=85&amp;strip=all 400w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/tool-stands-image.webp?resize=840%2C403&amp;quality=85&amp;strip=all 840w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/tool-stands-image.webp?resize=1200%2C575&amp;quality=85&amp;strip=all 1200w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/tool-stands-image.webp?resize=1680%2C805&amp;quality=85&amp;strip=all 1680w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/tool-stands-image.webp?resize=1920%2C920&amp;quality=85&amp;strip=all 1920w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/tool-stands-image.webp?resize=2560%2C1227&amp;quality=85&amp;strip=all 2560w\" sizes=\"(max-width: 1680px) 100vw, 1680px\" \/>\t\t\t<\/figure>\n\t\t\t\n\t\n\t\n<div class=\"hero__content hero__content--vertical-align-bottom\" style=\"--one-novanta-hero-pre-heading-acent-line-color: var(--wp--preset--color--primary)\">\n\t<div class=\"hero__content-wrap has-medium-font-size has-heading-font-family\">\n\t\t\t\t\t<p class=\"hero__pre-heading shiny-text\">\n\t\t\t\tProdukte\t\t\t<\/p>\n\t\t\n\t\t<h1 class=\"hero__heading line-expanding has-display-font-size\">\n\t\t\tWerkzeugst\u00e4nder-L\u00f6sungen\t\t<\/h1>\n\n\t\t<p><\/p>\t<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"alignfull large-text-block is-layout-constrained wp-block-one-novanta-section-is-layout-constrained\" style=\"padding-top:var(--wp--preset--spacing--80);padding-bottom:var(--wp--preset--spacing--80)\">\n<div class=\"wp-block-one-novanta-section-content alignwide\">\n<p class=\"large-text-block__text has-heading-font-family has-xx-large-font-size wp-block-paragraph\" style=\"font-style:normal;font-weight:600\">Sichere, wiederholbare Parkl\u00f6sungen f\u00fcr Roboter-Endeffektoren in verschiedenen Gr\u00f6\u00dfen, Gewichten und Anwendungsanforderungen.<\/p>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"alignfull is-layout-constrained wp-block-one-novanta-section-is-layout-constrained\" style=\"padding-top:var(--wp--preset--spacing--40);padding-bottom:var(--wp--preset--spacing--40)\">\n<div class=\"wp-block-one-novanta-section-content alignwide\">\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\" style=\"margin-top:0;margin-bottom:0;padding-top:0;padding-bottom:0\"\/>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"alignfull is-layout-constrained wp-block-one-novanta-section-is-layout-constrained\" style=\"padding-top:var(--wp--preset--spacing--40);padding-bottom:var(--wp--preset--spacing--40)\">\n<div class=\"wp-block-one-novanta-section-content alignwide\">\n<div class=\"featured-content featured-content--media-align-right\" >\n\t\n<div class=\"featured-content__media\">\n\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"840\" height=\"460\" src=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/tool-stand-featured-image.webp?quality=85&amp;strip=all&amp;w=840\" class=\"attachment-design-md size-design-md\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/tool-stand-featured-image.webp?quality=85&amp;strip=all 1680w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/tool-stand-featured-image.webp?resize=840%2C460&amp;quality=85&amp;strip=all 840w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/tool-stand-featured-image.webp?resize=1200%2C657&amp;quality=85&amp;strip=all 1200w\" sizes=\"auto, (max-width: 840px) 100vw, 840px\" \/><\/div>\n\n<div class=\"featured-content__content\">\n\t\n\n<h2 class=\"wp-block-heading has-x-large-font-size\" id=\"h-entwickelt-fur-flexibilitat\">Entwickelt f\u00fcr Flexibilit\u00e4t<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"has-normal-font-size wp-block-paragraph\">ATI hat eine Reihe von modularen Werkzeugst\u00e4ndern f\u00fcr den Einsatz mit unseren Schnellwechsel-Roboterwerkzeugwechslern entwickelt. Diese Werkzeugst\u00e4nder sind f\u00fcr maximale Flexibilit\u00e4t ausgelegt und passen zu den meisten Kundenanwendungen. Das modulare Systemkonzept erm\u00f6glicht es Ihnen, Ihr eigenes&#8220; Werkzeugregal zu bauen, je nach Anzahl der ben\u00f6tigten Werkzeuge, Positionierung, Ausrichtung und Montageanordnungen.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-buttons is-layout-flex wp-container-core-buttons-is-layout-1b176cfd wp-block-buttons-is-layout-flex\">\n<div class=\"wp-block-button is-style-fill has-arrow\"><a class=\"wp-block-button__link wp-element-button\" href=\"https:\/\/ati.novanta.com\/de\/talk-to-an-expert\/\">Sprechen Sie mit einem Experten<\/a><\/div>\n\n\n<\/div>\n\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"alignfull has-quaternary-background-color has-background is-layout-constrained wp-block-one-novanta-section-is-layout-constrained\" style=\"padding-top:var(--wp--preset--spacing--60);padding-bottom:var(--wp--preset--spacing--60)\">\n<h2 class=\"wp-block-heading has-text-align-center\" id=\"h-modulare-werkzeugstander-fur-ati-werkzeugwechsler\">Modulare Werkzeugst\u00e4nder f\u00fcr ATI-Werkzeugwechsler<\/h2>\n\n\n\n<div class=\"alignfull is-layout-constrained wp-block-one-novanta-section-is-layout-constrained\" style=\"padding-top:var(--wp--preset--spacing--40);padding-bottom:var(--wp--preset--spacing--40)\">\n<div class=\"wp-block-one-novanta-section-content alignwide\">\n<div class=\"one-novanta-tiles wp-block-one-novanta-tiles grid alignwide grid--cols-4\" >\n\t\n\n<div class=\"tile image-zoom-in has-secondary-background-color tile--has-description\">\n\t<figure class=\"tile__figure\">\n\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" style=\"object-position: 50% 50%\" width=\"840\" height=\"840\" src=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/tss-tool-stand-image.png?quality=85&amp;strip=all&amp;w=840\" class=\"one-novanta-default-image tile__image\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/tss-tool-stand-image.png?quality=85&amp;strip=all 1080w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/tss-tool-stand-image.png?resize=840%2C840&amp;quality=85&amp;strip=all 840w\" sizes=\"auto, (max-width: 840px) 100vw, 840px\" \/>\t<\/figure>\n\t<div class=\"tile__content-wrapper\">\n\t\t<div class=\"tile__content\">\n\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t<h3 class=\"tile__heading has-large-font-size\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<a href=\"https:\/\/ati.novanta.com\/de\/\/post\/30104\" class=\"stretched-link tile__link\">\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\tTSS Modularer Werkzeugst\u00e4nder\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/h3>\n\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t<p class=\"tile__description has-heading-font-family has-medium-font-size\">\n\t\t\t\t\tEin kompakter Werkzeugst\u00e4nder, der f\u00fcr leichte bis mittelschwere Automatisierungsanwendungen entwickelt wurde. Zur Verwendung mit den Werkzeugwechslern QC-01 bis QC-41.\t\t\t\t<\/p>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\n\t\t<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"16\" height=\"30\" fill=\"none\" viewbox=\"0 0 16 30\"><path stroke=\"currentColor\" d=\"M.86.857 15.001 15 .858 29.142\" \/><\/svg>\t<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"tile image-zoom-in has-secondary-background-color tile--has-description\">\n\t<figure class=\"tile__figure\">\n\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" style=\"object-position: 50% 50%\" width=\"840\" height=\"840\" src=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/tsm-tool-stand-image.png?quality=85&amp;strip=all&amp;w=840\" class=\"one-novanta-default-image tile__image\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/tsm-tool-stand-image.png?quality=85&amp;strip=all 1080w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/tsm-tool-stand-image.png?resize=840%2C840&amp;quality=85&amp;strip=all 840w\" sizes=\"auto, (max-width: 840px) 100vw, 840px\" \/>\t<\/figure>\n\t<div class=\"tile__content-wrapper\">\n\t\t<div class=\"tile__content\">\n\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t<h3 class=\"tile__heading has-large-font-size\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<a href=\"https:\/\/ati.novanta.com\/de\/product\/tsm-modular-tool-stand-for-medium-tool-changers\/\" class=\"stretched-link tile__link\">\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\tTSM Modularer Werkzeugst\u00e4nder\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/h3>\n\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t<p class=\"tile__description has-heading-font-family has-medium-font-size\">\n\t\t\t\t\tEin flexibler, konfigurierbarer Werkzeugst\u00e4nder, der sich an eine Vielzahl von Werkzeuggr\u00f6\u00dfen und -anordnungen anpassen l\u00e4sst. Zur Verwendung mit QC-50 bis QC-110 Werkzeugwechslern.\t\t\t\t<\/p>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\n\t\t<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"16\" height=\"30\" fill=\"none\" viewbox=\"0 0 16 30\"><path stroke=\"currentColor\" d=\"M.86.857 15.001 15 .858 29.142\" \/><\/svg>\t<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"tile image-zoom-in has-secondary-background-color tile--has-description\">\n\t<figure class=\"tile__figure\">\n\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" style=\"object-position: 50% 50%\" width=\"840\" height=\"840\" src=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/tsl-tool-stand-image.png?quality=85&amp;strip=all&amp;w=840\" class=\"one-novanta-default-image tile__image\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/tsl-tool-stand-image.png?quality=85&amp;strip=all 1080w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/tsl-tool-stand-image.png?resize=840%2C840&amp;quality=85&amp;strip=all 840w\" sizes=\"auto, (max-width: 840px) 100vw, 840px\" \/>\t<\/figure>\n\t<div class=\"tile__content-wrapper\">\n\t\t<div class=\"tile__content\">\n\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t<h3 class=\"tile__heading has-large-font-size\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<a href=\"https:\/\/ati.novanta.com\/de\/product\/tsl-modular-tool-stand-for-large-tool-changers\/\" class=\"stretched-link tile__link\">\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\tTSL Modularer Werkzeugst\u00e4nder\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/h3>\n\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t<p class=\"tile__description has-heading-font-family has-medium-font-size\">\n\t\t\t\t\tEin robuster, hochfester Werkzeugst\u00e4nder, der f\u00fcr gro\u00dfe, schwere Werkzeuge und anspruchsvolle Umgebungen gebaut wurde. Zur Verwendung mit QC-150 und gr\u00f6\u00dferen Werkzeugwechslern.\t\t\t\t<\/p>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\n\t\t<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"16\" height=\"30\" fill=\"none\" viewbox=\"0 0 16 30\"><path stroke=\"currentColor\" d=\"M.86.857 15.001 15 .858 29.142\" \/><\/svg>\t<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"tile image-zoom-in has-secondary-background-color tile--has-description\">\n\t<figure class=\"tile__figure\">\n\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" style=\"object-position: 50% 50%\" width=\"840\" height=\"840\" src=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/tsl8-tool-stand-image.png?quality=85&amp;strip=all&amp;w=840\" class=\"one-novanta-default-image tile__image\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/tsl8-tool-stand-image.png?quality=85&amp;strip=all 1080w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/tsl8-tool-stand-image.png?resize=840%2C840&amp;quality=85&amp;strip=all 840w\" sizes=\"auto, (max-width: 840px) 100vw, 840px\" \/>\t<\/figure>\n\t<div class=\"tile__content-wrapper\">\n\t\t<div class=\"tile__content\">\n\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t<h3 class=\"tile__heading has-large-font-size\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<a href=\"https:\/\/ati.novanta.com\/de\/?post_type=product&amp;p=20358\" class=\"stretched-link tile__link\">\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\tTSL8 Modularer Werkzeugst\u00e4nder\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/h3>\n\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t<p class=\"tile__description has-heading-font-family has-medium-font-size\">\n\t\t\t\t\tEin platzsparender Werkzeugst\u00e4nder mit einem engeren Profil f\u00fcr enge R\u00e4ume und Anwendungen mit geringer Durchgangsh\u00f6he. Zur Verwendung mit Werkzeugwechslern der Serie 9128.\t\t\t\t<\/p>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\n\t\t<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"16\" height=\"30\" fill=\"none\" viewbox=\"0 0 16 30\"><path stroke=\"currentColor\" d=\"M.86.857 15.001 15 .858 29.142\" \/><\/svg>\t<\/div>\n<\/div>\n\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"alignfull is-layout-constrained wp-block-one-novanta-section-is-layout-constrained\" style=\"padding-top:var(--wp--preset--spacing--80);padding-bottom:var(--wp--preset--spacing--80)\">\n<div class=\"wp-block-one-novanta-section-content alignwide\">\n<div class=\"wp-block-one-novanta-media-text-cover media-text-cover alignwide media-text-cover--content-align-right\" >\n\n\t<figure class=\"media-text-cover__image-wrap\">\n\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1680\" height=\"710\" src=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/05\/63e6eba529e1ef173f41fbfdb8d59f2b52b56010_52637d.png?quality=85&amp;strip=all&amp;w=1680\" class=\"attachment-design-xl size-design-xl\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/05\/63e6eba529e1ef173f41fbfdb8d59f2b52b56010_52637d.png?quality=85&amp;strip=all 1680w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/05\/63e6eba529e1ef173f41fbfdb8d59f2b52b56010_52637d.png?resize=320%2C135&amp;quality=85&amp;strip=all 320w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/05\/63e6eba529e1ef173f41fbfdb8d59f2b52b56010_52637d.png?resize=400%2C169&amp;quality=85&amp;strip=all 400w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/05\/63e6eba529e1ef173f41fbfdb8d59f2b52b56010_52637d.png?resize=840%2C355&amp;quality=85&amp;strip=all 840w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/05\/63e6eba529e1ef173f41fbfdb8d59f2b52b56010_52637d.png?resize=1200%2C507&amp;quality=85&amp;strip=all 1200w\" sizes=\"auto, (max-width: 1680px) 100vw, 1680px\" \/>\t<\/figure>\n\n\t\t\t<div class=\"media-text-cover__content has-medium-font-size has-heading-font-family\">\n\t\t\t\n\t\t\t<h2 class=\"media-text-cover__heading has-xxx-large-font-size\">\n\t\t\t\tSprechen Sie mit einem Experten\t\t\t<\/h2>\n\n\t\t\t<p>Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen zu erschlie\u00dfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute.<\/p>\n\n<div class=\"wp-block-buttons is-layout-flex wp-block-buttons-is-layout-flex\">\n<div class=\"wp-block-button is-style-fill has-arrow\"><a class=\"wp-block-button__link wp-element-button\" href=\"https:\/\/ati.novanta.com\/de\/talk-to-an-expert\/\">Kontaktieren Sie uns<\/a><\/div>\n<\/div>\n\n\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"","protected":false},"author":36,"featured_media":0,"parent":30111,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"class_list":["post-30110","page","type-page","status-publish","hentry"],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO Premium plugin v28.1 (Yoast SEO v28.1) - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-premium-wordpress\/ -->\n<title>Werkzeugst\u00e4nder - ATI Industrial Automation<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/ati.novanta.com\/de\/products\/tool-changers\/tool-stands\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"de_DE\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Werkzeugst\u00e4nder\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/ati.novanta.com\/de\/products\/tool-changers\/tool-stands\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"ATI Industrial Automation\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2025-07-22T14:34:19+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2026\/01\/ati-logo_1024x1024.png?resize=1024,675\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"1024\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"675\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/png\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Est. reading time\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"1\u00a0Minute\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\\\/\\\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/de\\\/products\\\/tool-changers\\\/tool-stands\\\/\",\"url\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/de\\\/products\\\/tool-changers\\\/tool-stands\\\/\",\"name\":\"Werkzeugst\u00e4nder - ATI Industrial Automation\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/#website\"},\"datePublished\":\"2025-06-15T21:50:48+00:00\",\"dateModified\":\"2025-07-22T14:34:19+00:00\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/de\\\/products\\\/tool-changers\\\/tool-stands\\\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"de\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/de\\\/products\\\/tool-changers\\\/tool-stands\\\/\"]}]},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/de\\\/products\\\/tool-changers\\\/tool-stands\\\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/de\\\/home\\\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Produkte\",\"item\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/products\\\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":3,\"name\":\"Werkzeugwechsler\",\"item\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/de\\\/products\\\/tool-changers\\\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":4,\"name\":\"Werkzeugst\u00e4nder\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/#website\",\"url\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/\",\"name\":\"ATI Industrial Automation\",\"description\":\"\",\"publisher\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/#organization\"},\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"de\"},{\"@type\":\"Organization\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/#organization\",\"name\":\"ATI Industrial Automation\",\"url\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/\",\"logo\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"de\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/#\\\/schema\\\/logo\\\/image\\\/\",\"url\":\"\",\"contentUrl\":\"\",\"caption\":\"ATI Industrial Automation\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/#\\\/schema\\\/logo\\\/image\\\/\"}}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO Premium plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Werkzeugst\u00e4nder - ATI Industrial Automation","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/ati.novanta.com\/de\/products\/tool-changers\/tool-stands\/","og_locale":"de_DE","og_type":"article","og_title":"Werkzeugst\u00e4nder","og_url":"https:\/\/ati.novanta.com\/de\/products\/tool-changers\/tool-stands\/","og_site_name":"ATI Industrial Automation","article_modified_time":"2025-07-22T14:34:19+00:00","og_image":[{"width":1024,"height":675,"url":"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2026\/01\/ati-logo_1024x1024.png?resize=1024,675","type":"image\/png"}],"twitter_card":"summary_large_image","twitter_misc":{"Est. reading time":"1\u00a0Minute"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/de\/products\/tool-changers\/tool-stands\/","url":"https:\/\/ati.novanta.com\/de\/products\/tool-changers\/tool-stands\/","name":"Werkzeugst\u00e4nder - ATI Industrial Automation","isPartOf":{"@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/#website"},"datePublished":"2025-06-15T21:50:48+00:00","dateModified":"2025-07-22T14:34:19+00:00","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/de\/products\/tool-changers\/tool-stands\/#breadcrumb"},"inLanguage":"de","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/ati.novanta.com\/de\/products\/tool-changers\/tool-stands\/"]}]},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/de\/products\/tool-changers\/tool-stands\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"https:\/\/ati.novanta.com\/de\/home\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Produkte","item":"https:\/\/ati.novanta.com\/products\/"},{"@type":"ListItem","position":3,"name":"Werkzeugwechsler","item":"https:\/\/ati.novanta.com\/de\/products\/tool-changers\/"},{"@type":"ListItem","position":4,"name":"Werkzeugst\u00e4nder"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/#website","url":"https:\/\/ati.novanta.com\/","name":"ATI Industrial Automation","description":"","publisher":{"@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/#organization"},"potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/ati.novanta.com\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"de"},{"@type":"Organization","@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/#organization","name":"ATI Industrial Automation","url":"https:\/\/ati.novanta.com\/","logo":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"de","@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/#\/schema\/logo\/image\/","url":"","contentUrl":"","caption":"ATI Industrial Automation"},"image":{"@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/#\/schema\/logo\/image\/"}}]}},"parsely":{"version":"1.1.0","canonical_url":"https:\/\/novanta.com\/de\/products\/tool-changers\/tool-stands\/","meta":{"@context":"https:\/\/schema.org","@type":"WebPage","headline":"Werkzeugst\u00e4nder","url":"http:\/\/ati.novanta.com\/de\/products\/tool-changers\/tool-stands\/","mainEntityOfPage":{"@type":"WebPage","@id":"http:\/\/ati.novanta.com\/de\/products\/tool-changers\/tool-stands\/"},"thumbnailUrl":"","image":{"@type":"ImageObject","url":""},"articleSection":"Nicht kategorisiert","author":[{"@type":"Person","name":"evan"}],"creator":["evan"],"publisher":{"@type":"Organization","name":"ATI Industrial Automation","logo":""},"keywords":[],"dateCreated":"2025-06-15T21:50:48Z","datePublished":"2025-06-15T21:50:48Z","dateModified":"2025-07-22T14:34:19Z"},"rendered":"<script type=\"application\/ld+json\" class=\"wp-parsely-metadata\">{\"@context\":\"https:\\\/\\\/schema.org\",\"@type\":\"WebPage\",\"headline\":\"Werkzeugst\\u00e4nder\",\"url\":\"http:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/de\\\/products\\\/tool-changers\\\/tool-stands\\\/\",\"mainEntityOfPage\":{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"http:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/de\\\/products\\\/tool-changers\\\/tool-stands\\\/\"},\"thumbnailUrl\":\"\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"url\":\"\"},\"articleSection\":\"Nicht kategorisiert\",\"author\":[{\"@type\":\"Person\",\"name\":\"evan\"}],\"creator\":[\"evan\"],\"publisher\":{\"@type\":\"Organization\",\"name\":\"ATI Industrial Automation\",\"logo\":\"\"},\"keywords\":[],\"dateCreated\":\"2025-06-15T21:50:48Z\",\"datePublished\":\"2025-06-15T21:50:48Z\",\"dateModified\":\"2025-07-22T14:34:19Z\"}<\/script>","tracker_url":"https:\/\/cdn.parsely.com\/keys\/novanta.com\/p.js"},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ati.novanta.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/30110","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/ati.novanta.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/ati.novanta.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ati.novanta.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/users\/36"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ati.novanta.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=30110"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/ati.novanta.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/30110\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":44296,"href":"https:\/\/ati.novanta.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/30110\/revisions\/44296"}],"up":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ati.novanta.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/30111"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ati.novanta.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=30110"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}