{"id":30120,"date":"2025-05-05T17:48:00","date_gmt":"2025-05-05T17:48:00","guid":{"rendered":"https:\/\/ati.novanta.com\/home\/"},"modified":"2026-04-03T16:02:30","modified_gmt":"2026-04-03T16:02:30","slug":"home","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/ati.novanta.com\/de\/","title":{"rendered":"Startseite"},"content":{"rendered":"\n\n<div class=\"hero alignfull hero--wide hero--large has-overlay has-overlay-dark\">\n\t\t\t\t\t<figure class=\"hero__image-wrap\">\n\t\t\t\t<img decoding=\"async\" width=\"1680\" height=\"805\" src=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/ati-home-featured-banner.webp?quality=85&amp;strip=all&amp;w=1680\" class=\"attachment-design-xl size-design-xl\" alt=\"\" fetchpriority=\"high\" srcset=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/ati-home-featured-banner.webp?resize=320%2C153&amp;quality=85&amp;strip=all 320w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/ati-home-featured-banner.webp?resize=400%2C192&amp;quality=85&amp;strip=all 400w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/ati-home-featured-banner.webp?resize=840%2C403&amp;quality=85&amp;strip=all 840w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/ati-home-featured-banner.webp?resize=1200%2C575&amp;quality=85&amp;strip=all 1200w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/ati-home-featured-banner.webp?resize=1680%2C805&amp;quality=85&amp;strip=all 1680w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/ati-home-featured-banner.webp?resize=1920%2C920&amp;quality=85&amp;strip=all 1920w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/ati-home-featured-banner.webp?resize=2560%2C1227&amp;quality=85&amp;strip=all 2560w\" sizes=\"(max-width: 1680px) 100vw, 1680px\" \/>\t\t\t<\/figure>\n\t\t\t\n\t\n\t\n<div class=\"hero__content hero__content--vertical-align-middle\" style=\"--one-novanta-hero-pre-heading-acent-line-color: #d9272d\">\n\t<div class=\"hero__content-wrap has-medium-font-size has-heading-font-family\">\n\t\t\t\t\t<p class=\"hero__pre-heading shiny-text\">\n\t\t\t\tATI Industrielle Automatisierung\t\t\t<\/p>\n\t\t\n\t\t<h1 class=\"hero__heading line-expanding has-display-font-size\">\n\t\t\tWir setzen den<br>Standard in<br>Automatisierung\t\t<\/h1>\n\n\t\t<p>Der weltweit f\u00fchrende Hersteller von Roboterzubeh\u00f6r<br>und Roboterarmwerkzeugen<\/p>\n\n<div class=\"wp-block-buttons is-layout-flex wp-block-buttons-is-layout-flex\">\n<div class=\"wp-block-button is-style-outline-dark is-style-outline has-arrow type-light is-style-outline--1\"><a class=\"wp-block-button__link has-white-background-color has-background wp-element-button\" href=\"https:\/\/ati.novanta.com\/de\/products\/\">Produkte durchsuchen<\/a><\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-button is-style-fill-dark has-arrow type-light\"><a class=\"wp-block-button__link wp-element-button\" href=\"https:\/\/ati.novanta.com\/de\/talk-to-an-expert\/\">Sprechen Sie mit einem Experten<\/a><\/div>\n<\/div>\n\n\t<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"alignfull is-layout-constrained wp-block-one-novanta-section-is-layout-constrained\" style=\"padding-top:var(--wp--preset--spacing--80);padding-bottom:var(--wp--preset--spacing--80)\">\n<div class=\"wp-block-one-novanta-section-content alignwide\">\n<div class=\"featured-content featured-content--media-align-left\" >\n\t\n<div class=\"featured-content__media\">\n\t\n<novanta-video class=\"novanta-video one-novanta-video-component\" thumbnail=\"static\" id=\"video_6aa1201cd08e2\">\n\t<figure class=\"novanta-video__thumbnail image-zoom-in\">\n\t\t\n<div class=\"media-lightbox\">\n\t<ati-media-lightbox>\n\t\t<rt-lightbox id=\"videolightbox_video_6aa1201cd08e2\" close-on-overlay-click=\"yes\" swipe=\"yes\" swipe-threshold=\"300\" class=\"media-lightbox__wrapper\">\n\t\t\t<dialog class=\"media-lightbox__dialog\">\n\t\t\t\t<div class=\"media-lightbox__content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<rt-lightbox-close class=\"media-lightbox__close\">\n\t\t\t\t\t\t<button class=\"media-lightbox__close-button\" aria-label=\"Schlie\u00dfen Sie\">\n\t\t\t\t\t\t\t<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" fill=\"none\" stroke=\"currentColor\" width=\"24\" height=\"24\" viewbox=\"0 0 24 24\"><path stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\" d=\"M6 18 18 6M6 6l12 12\" \/><\/svg>\n\t\t\t\t\t\t<\/button>\n\t\t\t\t\t<\/rt-lightbox-close>\n\n\t\t\t\t\t<rt-lightbox-previous class=\"media-lightbox__navigation-previous\">\n\t\t\t\t\t\t<button class=\"media-lightbox__navigation-button\" aria-label=\"Vorherige\">\n\t\t\t\t\t\t\t<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"16\" height=\"30\" fill=\"none\" viewbox=\"0 0 16 30\"><path stroke=\"currentColor\" d=\"M.86.857 15.001 15 .858 29.142\" \/><\/svg>\t\t\t\t\t\t<\/button>\n\t\t\t\t\t<\/rt-lightbox-previous>\n\t\t\t\t\t<rt-lightbox-content class=\"media-lightbox__content\"><\/rt-lightbox-content>\n\t\t\t\t\t<rt-lightbox-next class=\"media-lightbox__navigation-next\">\n\t\t\t\t\t\t<button class=\"media-lightbox__navigation-button\" aria-label=\"Weiter\">\n\t\t\t\t\t\t\t<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"16\" height=\"30\" fill=\"none\" viewbox=\"0 0 16 30\"><path stroke=\"currentColor\" d=\"M.86.857 15.001 15 .858 29.142\" \/><\/svg>\t\t\t\t\t\t<\/button>\n\t\t\t\t\t<\/rt-lightbox-next>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"media-lightbox__nav\"><\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t<\/dialog>\n\t\t<\/rt-lightbox>\n\t<\/ati-media-lightbox>\n\t<rt-lightbox-trigger lightbox=\"videolightbox_video_6aa1201cd08e2\" group=\"video-gallery-video_6aa1201cd08e2\" class=\"media-lightbox__trigger\">\n\t\t<button class=\"media-lightbox__trigger-button\" aria-label=\"Leuchtkasten \u00f6ffnen\">\n\t\t\t<figure class=\"media-lightbox__figure\">\n\t\t\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" style=\"object-position: 50% 50%\" width=\"840\" height=\"460\" src=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/automate-with-ati-video-thumbnail.webp?quality=85&amp;strip=all&amp;w=840\" class=\"one-novanta-default-image novanta-video__static-thumbnail\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/automate-with-ati-video-thumbnail.webp?quality=85&amp;strip=all 1680w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/automate-with-ati-video-thumbnail.webp?resize=840%2C460&amp;quality=85&amp;strip=all 840w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/automate-with-ati-video-thumbnail.webp?resize=1200%2C657&amp;quality=85&amp;strip=all 1200w\" sizes=\"auto, (max-width: 840px) 100vw, 840px\" \/>\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t<\/figure>\n\t\t<\/button>\n\t\t<template>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<wistia-player media-id=\"beq1ufy5gw\" autoplay><\/wistia-player>\n\t\t\t\t\t<\/template>\n\t<\/rt-lightbox-trigger>\n<\/div>\n\n\t\t\n\t\t<button class=\"novanta-video__play-button\" aria-label=\"Schaltfl\u00e4che &quot;Video abspielen\" type=\"button\">\n\t\t\t<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" fill=\"none\" viewbox=\"0 0 166 166\"><path stroke=\"currentColor\" stroke-width=\"2\" d=\"M66.75 115.719V49.281L117.183 82.5 66.75 115.719Z\" \/><circle cx=\"83\" cy=\"83\" r=\"82\" stroke=\"currentColor\" stroke-width=\"2\" \/><\/svg>\n\t\t<\/button>\n\t<\/figure>\n<\/novanta-video>\n<\/div>\n\n<div class=\"featured-content__content\">\n\t\n\n<h2 class=\"wp-block-heading has-xx-large-font-size\" id=\"h-leading-maker-of-robotic-arm-tools-and-accessories\">F\u00fchrender Hersteller von Roboterarmwerkzeugen und -zubeh\u00f6r<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">ATI Industrial Automation ist der weltweit f\u00fchrende ingenieurbasierte Entwickler von Roboterzubeh\u00f6r und Roboterarmwerkzeugen. Seit 1989 stehen wir an der Spitze der Innovation in der Automatisierung und liefern Hochleistungsl\u00f6sungen, die die Produktivit\u00e4t und Effizienz von Robotern in verschiedenen Branchen steigern.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-buttons is-layout-flex wp-container-core-buttons-is-layout-5dff3d62 wp-block-buttons-is-layout-flex\">\n<div class=\"wp-block-button is-style-fill has-arrow type-dark\"><a class=\"wp-block-button__link wp-element-button\" href=\"https:\/\/ati.novanta.com\/de\/about\/\">\u00dcber uns<\/a><\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-button is-style-outline has-arrow type-light is-style-outline--2\"><a class=\"wp-block-button__link wp-element-button\" href=\"https:\/\/ati.novanta.com\/de\/talk-to-an-expert\/\">Sprechen Sie mit einem Experten<\/a><\/div>\n<\/div>\n\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"alignfull is-layout-constrained wp-block-one-novanta-section-is-layout-constrained\" style=\"padding-top:var(--wp--preset--spacing--40);padding-bottom:var(--wp--preset--spacing--40)\">\n<div class=\"wp-block-one-novanta-section-content alignwide\">\n<div class=\"wp-block-one-novanta-media-text-cover media-text-cover alignwide media-text-cover--content-align-left\" >\n\n\t<figure class=\"media-text-cover__image-wrap\">\n\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1680\" height=\"700\" src=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2026\/04\/schunk-website-banner.jpg?quality=85&amp;strip=all&amp;w=1680\" class=\"attachment-design-xl size-design-xl\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2026\/04\/schunk-website-banner.jpg?quality=85&amp;strip=all 1920w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2026\/04\/schunk-website-banner.jpg?resize=320%2C133&amp;quality=85&amp;strip=all 320w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2026\/04\/schunk-website-banner.jpg?resize=400%2C167&amp;quality=85&amp;strip=all 400w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2026\/04\/schunk-website-banner.jpg?resize=840%2C350&amp;quality=85&amp;strip=all 840w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2026\/04\/schunk-website-banner.jpg?resize=1200%2C500&amp;quality=85&amp;strip=all 1200w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2026\/04\/schunk-website-banner.jpg?resize=1680%2C700&amp;quality=85&amp;strip=all 1680w\" sizes=\"auto, (max-width: 1680px) 100vw, 1680px\" \/>\t<\/figure>\n\n\t\t\t<div class=\"media-text-cover__content has-medium-font-size has-heading-font-family\">\n\t\t\t\n\t\t\t<h2 class=\"media-text-cover__heading has-xxx-large-font-size\">\n\t\t\t\tBen\u00f6tigen Sie einen Schunk-Ersatz? Suchen Sie die ATI Artikelnummer.\t\t\t<\/h2>\n\n\t\t\t<p>ATI hat sich in mehr als 25 Jahren einen Ruf f\u00fcr zuverl\u00e4ssige, qualitativ hochwertige Werkzeugwechslertechnologie aufgebaut. Unser Portfolio umfasst Produkte, die mit den Schunk-Modellen vergleichbar sind und f\u00fcr eine nahtlose Leistung und Systemkompatibilit\u00e4t sorgen.<\/p>\n\n<div class=\"wp-block-buttons is-layout-flex wp-block-buttons-is-layout-flex\">\n<div class=\"wp-block-button is-style-fill-dark has-arrow type-light\"><a class=\"wp-block-button__link wp-element-button\" href=\"https:\/\/automate.ati-ia.com\/automation\/parts\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Testen Sie es heute<\/a><\/div>\n<\/div>\n\n\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"alignfull is-layout-constrained wp-block-one-novanta-section-is-layout-constrained\" style=\"padding-top:var(--wp--preset--spacing--40);padding-bottom:var(--wp--preset--spacing--40)\">\n<div class=\"wp-block-one-novanta-section-content alignwide\">\n<div class=\"wp-block-one-novanta-media-text-cover media-text-cover alignwide media-text-cover--content-align-left\" >\n\n\t<figure class=\"media-text-cover__image-wrap\">\n\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1680\" height=\"700\" src=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2026\/01\/ati-standard-tool-changer-catalog-header.jpg?quality=85&amp;strip=all&amp;w=1680\" class=\"attachment-design-xl size-design-xl\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2026\/01\/ati-standard-tool-changer-catalog-header.jpg?quality=85&amp;strip=all 1920w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2026\/01\/ati-standard-tool-changer-catalog-header.jpg?resize=320%2C133&amp;quality=85&amp;strip=all 320w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2026\/01\/ati-standard-tool-changer-catalog-header.jpg?resize=400%2C167&amp;quality=85&amp;strip=all 400w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2026\/01\/ati-standard-tool-changer-catalog-header.jpg?resize=840%2C350&amp;quality=85&amp;strip=all 840w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2026\/01\/ati-standard-tool-changer-catalog-header.jpg?resize=1200%2C500&amp;quality=85&amp;strip=all 1200w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2026\/01\/ati-standard-tool-changer-catalog-header.jpg?resize=1680%2C700&amp;quality=85&amp;strip=all 1680w\" sizes=\"auto, (max-width: 1680px) 100vw, 1680px\" \/>\t<\/figure>\n\n\t\t\t<div class=\"media-text-cover__content has-medium-font-size has-heading-font-family\">\n\t\t\t\t\t\t\t<p class=\"media-text-cover__pre_heading has-medium-font-size has-heading-font-family\">NEUER KATALOG<\/p>\n\t\t\t\n\t\t\t<h2 class=\"media-text-cover__heading has-xxx-large-font-size\">\n\t\t\t\tSehen Sie sich den neuen ATI-Katalog f\u00fcr Werkzeugwechsler an\t\t\t<\/h2>\n\n\t\t\t<p>Entdecken Sie die ATI-Produktpalette an erstklassigen Roboter-Werkzeugwechslern, die f\u00fcr Leistung, Flexibilit\u00e4t und nahtlose Roboterintegration entwickelt wurden.<\/p>\n\n<div class=\"wp-block-buttons is-layout-flex wp-block-buttons-is-layout-flex\">\n<div class=\"wp-block-button is-style-fill-dark has-arrow type-light\"><a class=\"wp-block-button__link wp-element-button\" href=\"https:\/\/novanta.paperturn-view.com\/ati-robot-tool-changers-catalog?pid=ODk8926840&amp;source=qr\">Jetzt ansehen<\/a><\/div>\n<\/div>\n\n\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"alignfull has-secondary-background-color has-background is-layout-constrained wp-block-one-novanta-section-is-layout-constrained\" style=\"padding-top:var(--wp--preset--spacing--80);padding-bottom:var(--wp--preset--spacing--80)\">\n<div class=\"wp-block-one-novanta-section-heading alignwide\" style=\"margin-bottom:var(--wp--preset--spacing--40)\">\n<h2 class=\"wp-block-heading has-text-align-center one-novanta-section__title has-xx-large-font-size\" id=\"h-our-leading-products\">Unsere f\u00fchrenden Produkte<\/h2>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-one-novanta-section-content alignwide\">\n<div class=\"one-novanta-tiles wp-block-one-novanta-tiles grid alignwide grid--cols-4\" >\n\t\n\n<div class=\"tile image-zoom-in has-background-background-color\">\n\t<figure class=\"tile__figure\">\n\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" style=\"object-position: 50% 50%\" width=\"840\" height=\"840\" src=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/homepage-tool-changer.webp?quality=85&amp;strip=all&amp;w=840\" class=\"one-novanta-default-image tile__image\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/homepage-tool-changer.webp?quality=85&amp;strip=all 1080w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/homepage-tool-changer.webp?resize=840%2C840&amp;quality=85&amp;strip=all 840w\" sizes=\"auto, (max-width: 840px) 100vw, 840px\" \/>\t<\/figure>\n\t<div class=\"tile__content-wrapper\">\n\t\t<div class=\"tile__content\">\n\t\t\t\t\t\t\t<p class=\"tile__subheading has-heading-font-family has-tiny-font-size\">\n\t\t\t\t\tAutomatisch\/MANUELL\t\t\t\t<\/p>\n\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t<h3 class=\"tile__heading has-large-font-size\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<a href=\"https:\/\/ati.novanta.com\/de\/products\/tool-changers\/\" class=\"stretched-link tile__link\">\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\tWerkzeugwechsler\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/h3>\n\t\t\t\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\n\t\t<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"16\" height=\"30\" fill=\"none\" viewbox=\"0 0 16 30\"><path stroke=\"currentColor\" d=\"M.86.857 15.001 15 .858 29.142\" \/><\/svg>\t<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"tile image-zoom-in has-background-background-color\">\n\t<figure class=\"tile__figure\">\n\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" style=\"object-position: 50% 50%\" width=\"840\" height=\"840\" src=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/homepage-tool-changer-utility-modules.webp?quality=85&amp;strip=all&amp;w=840\" class=\"one-novanta-default-image tile__image\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/homepage-tool-changer-utility-modules.webp?quality=85&amp;strip=all 1080w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/homepage-tool-changer-utility-modules.webp?resize=840%2C840&amp;quality=85&amp;strip=all 840w\" sizes=\"auto, (max-width: 840px) 100vw, 840px\" \/>\t<\/figure>\n\t<div class=\"tile__content-wrapper\">\n\t\t<div class=\"tile__content\">\n\t\t\t\t\t\t\t<p class=\"tile__subheading has-heading-font-family has-tiny-font-size\">\n\t\t\t\t\tTOOL-Wechsler\t\t\t\t<\/p>\n\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t<h3 class=\"tile__heading has-large-font-size\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<a href=\"https:\/\/ati.novanta.com\/de\/products\/tool-changers\/tool-changer-modules\/\" class=\"stretched-link tile__link\">\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\tWerkzeugwechsler Module\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/h3>\n\t\t\t\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\n\t\t<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"16\" height=\"30\" fill=\"none\" viewbox=\"0 0 16 30\"><path stroke=\"currentColor\" d=\"M.86.857 15.001 15 .858 29.142\" \/><\/svg>\t<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"tile image-zoom-in has-background-background-color\">\n\t<figure class=\"tile__figure\">\n\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" style=\"object-position: 50% 50%\" width=\"840\" height=\"840\" src=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/homepage-force-torque-sensors.webp?quality=85&amp;strip=all&amp;w=840\" class=\"one-novanta-default-image tile__image\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/homepage-force-torque-sensors.webp?quality=85&amp;strip=all 1080w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/homepage-force-torque-sensors.webp?resize=840%2C840&amp;quality=85&amp;strip=all 840w\" sizes=\"auto, (max-width: 840px) 100vw, 840px\" \/>\t<\/figure>\n\t<div class=\"tile__content-wrapper\">\n\t\t<div class=\"tile__content\">\n\t\t\t\t\t\t\t<p class=\"tile__subheading has-heading-font-family has-tiny-font-size\">\n\t\t\t\t\t6-Achse\t\t\t\t<\/p>\n\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t<h3 class=\"tile__heading has-large-font-size\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<a href=\"https:\/\/ati.novanta.com\/de\/products\/force-torque-sensors\/\" class=\"stretched-link tile__link\">\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\tKraft-\/Drehmomentsensoren\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/h3>\n\t\t\t\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\n\t\t<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"16\" height=\"30\" fill=\"none\" viewbox=\"0 0 16 30\"><path stroke=\"currentColor\" d=\"M.86.857 15.001 15 .858 29.142\" \/><\/svg>\t<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"tile image-zoom-in has-background-background-color\">\n\t<figure class=\"tile__figure\">\n\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" style=\"object-position: 50% 50%\" width=\"840\" height=\"840\" src=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/homepage-material-removal-tools.webp?quality=85&amp;strip=all&amp;w=840\" class=\"one-novanta-default-image tile__image\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/homepage-material-removal-tools.webp?quality=85&amp;strip=all 1080w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/homepage-material-removal-tools.webp?resize=840%2C840&amp;quality=85&amp;strip=all 840w\" sizes=\"auto, (max-width: 840px) 100vw, 840px\" \/>\t<\/figure>\n\t<div class=\"tile__content-wrapper\">\n\t\t<div class=\"tile__content\">\n\t\t\t\t\t\t\t<p class=\"tile__subheading has-heading-font-family has-tiny-font-size\">\n\t\t\t\t\tZUVERL\u00c4SSIG\t\t\t\t<\/p>\n\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t<h3 class=\"tile__heading has-large-font-size\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<a href=\"https:\/\/ati.novanta.com\/de\/products\/material-removal-tools\/\" class=\"stretched-link tile__link\">\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\tMaterialabtragende Werkzeuge\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/h3>\n\t\t\t\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\n\t\t<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"16\" height=\"30\" fill=\"none\" viewbox=\"0 0 16 30\"><path stroke=\"currentColor\" d=\"M.86.857 15.001 15 .858 29.142\" \/><\/svg>\t<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"tile image-zoom-in has-background-background-color\">\n\t<figure class=\"tile__figure\">\n\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" style=\"object-position: 50% 50%\" width=\"840\" height=\"840\" src=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/homepage-collision-sensors.webp?quality=85&amp;strip=all&amp;w=840\" class=\"one-novanta-default-image tile__image\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/homepage-collision-sensors.webp?quality=85&amp;strip=all 1080w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/homepage-collision-sensors.webp?resize=840%2C840&amp;quality=85&amp;strip=all 840w\" sizes=\"auto, (max-width: 840px) 100vw, 840px\" \/>\t<\/figure>\n\t<div class=\"tile__content-wrapper\">\n\t\t<div class=\"tile__content\">\n\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t<h3 class=\"tile__heading has-large-font-size\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<a href=\"https:\/\/ati.novanta.com\/de\/products\/collision-sensors\/\" class=\"stretched-link tile__link\">\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\tKollisionssensoren\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/h3>\n\t\t\t\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\n\t\t<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"16\" height=\"30\" fill=\"none\" viewbox=\"0 0 16 30\"><path stroke=\"currentColor\" d=\"M.86.857 15.001 15 .858 29.142\" \/><\/svg>\t<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"tile image-zoom-in has-background-background-color\">\n\t<figure class=\"tile__figure\">\n\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" style=\"object-position: 50% 50%\" width=\"840\" height=\"840\" src=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/homepage-utility-couplers.webp?quality=85&amp;strip=all&amp;w=840\" class=\"one-novanta-default-image tile__image\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/homepage-utility-couplers.webp?quality=85&amp;strip=all 1080w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/homepage-utility-couplers.webp?resize=840%2C840&amp;quality=85&amp;strip=all 840w\" sizes=\"auto, (max-width: 840px) 100vw, 840px\" \/>\t<\/figure>\n\t<div class=\"tile__content-wrapper\">\n\t\t<div class=\"tile__content\">\n\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t<h3 class=\"tile__heading has-large-font-size\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<a href=\"https:\/\/ati.novanta.com\/de\/products\/utility-couplers\/\" class=\"stretched-link tile__link\">\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\tUtility-Koppler\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/h3>\n\t\t\t\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\n\t\t<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"16\" height=\"30\" fill=\"none\" viewbox=\"0 0 16 30\"><path stroke=\"currentColor\" d=\"M.86.857 15.001 15 .858 29.142\" \/><\/svg>\t<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"tile image-zoom-in has-background-background-color\">\n\t<figure class=\"tile__figure\">\n\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" style=\"object-position: 50% 50%\" width=\"840\" height=\"840\" src=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/homepage-compliance-devices.webp?quality=85&amp;strip=all&amp;w=840\" class=\"one-novanta-default-image tile__image\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/homepage-compliance-devices.webp?quality=85&amp;strip=all 1080w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/homepage-compliance-devices.webp?resize=840%2C840&amp;quality=85&amp;strip=all 840w\" sizes=\"auto, (max-width: 840px) 100vw, 840px\" \/>\t<\/figure>\n\t<div class=\"tile__content-wrapper\">\n\t\t<div class=\"tile__content\">\n\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t<h3 class=\"tile__heading has-large-font-size\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<a href=\"https:\/\/ati.novanta.com\/de\/products\/compliance-devices\/\" class=\"stretched-link tile__link\">\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\tCompliance-Ger\u00e4te\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/h3>\n\t\t\t\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\n\t\t<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"16\" height=\"30\" fill=\"none\" viewbox=\"0 0 16 30\"><path stroke=\"currentColor\" d=\"M.86.857 15.001 15 .858 29.142\" \/><\/svg>\t<\/div>\n<\/div>\n\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-one-novanta-media-cover one-novanta-media-cover alignfull is-layout-constrained one-novanta-media-cover--content-width-wide one-novanta-media-cover--content-align-left\">\n\n\t<figure class=\"one-novanta-media-cover__image-wrap alignfull\">\n\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1200\" height=\"575\" src=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/homepage-next-generation-force-torque-sensors.webp?quality=85&amp;strip=all&amp;w=1200\" class=\"attachment-design-lg size-design-lg\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/homepage-next-generation-force-torque-sensors.webp?resize=320%2C153&amp;quality=85&amp;strip=all 320w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/homepage-next-generation-force-torque-sensors.webp?resize=400%2C192&amp;quality=85&amp;strip=all 400w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/homepage-next-generation-force-torque-sensors.webp?resize=840%2C403&amp;quality=85&amp;strip=all 840w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/homepage-next-generation-force-torque-sensors.webp?resize=1200%2C575&amp;quality=85&amp;strip=all 1200w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/homepage-next-generation-force-torque-sensors.webp?resize=1680%2C805&amp;quality=85&amp;strip=all 1680w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/homepage-next-generation-force-torque-sensors.webp?resize=1920%2C920&amp;quality=85&amp;strip=all 1920w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/homepage-next-generation-force-torque-sensors.webp?resize=2560%2C1227&amp;quality=85&amp;strip=all 2560w\" sizes=\"auto, (max-width: 1200px) 100vw, 1200px\" \/>\t<\/figure>\n\n\t<div class=\"one-novanta-media-cover__content alignwide\">\n\t\t<div class=\"one-novanta-media-cover__content-wrap\">\n\t\t\t\n\t\t<h2 class=\"one-novanta-media-cover__heading has-text-style-h3\">\n\t\t\tDie n\u00e4chste Generation von Kraft-\/Drehmomentsensoren ist da\t\t<\/h2>\n\n\t\t\t\t\t<div class=\"one-novanta-media-cover__description has-text-style-body\">ATI-Kraft-\/Drehmomentsensoren bieten Funktionen der n\u00e4chsten Generation, die die Integration rationalisieren, die Komplexit\u00e4t der Programmierung reduzieren und mehr Prozesse als je zuvor automatisieren k\u00f6nnen.<\/div>\n\n<div class=\"wp-block-buttons is-layout-flex wp-block-buttons-is-layout-flex\">\n<div class=\"wp-block-button is-style-outline-dark has-arrow type-light\"><a class=\"wp-block-button__link wp-element-button\" href=\"https:\/\/ati.novanta.com\/de\/products\/force-torque-sensors\/\">Entdecken Sie<\/a><\/div>\n<\/div>\n\n\t\t\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"alignfull is-layout-constrained wp-block-one-novanta-section-is-layout-constrained\" style=\"padding-top:var(--wp--preset--spacing--80);padding-bottom:var(--wp--preset--spacing--80)\">\n<div class=\"wp-block-one-novanta-section-content alignwide\">\n<div class=\"alignwide two-columns two-columns--vertical-align-top\" >\n\t\n\n<div class=\"two-columns__column\">\n\t\n\n<h2 class=\"wp-block-heading has-xx-large-font-size\" id=\"h-latest-ati-articles\">Neueste ATI-Artikel<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"has-heading-font-family has-medium-font-size wp-block-paragraph\">Entdecken Sie die neuesten Erkenntnisse unseres Teams von Automatisierungsexperten. Von Anwendungstipps \u00fcber Produktinnovationen bis hin zu Branchentrends &#8211; unsere Artikel sollen Sie informieren und inspirieren.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Entdecken Sie, wie ATI-Technologie reale Herausforderungen in der Robotik und Fertigung l\u00f6st.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-buttons is-layout-flex wp-block-buttons-is-layout-flex\">\n<div class=\"wp-block-button is-style-outline has-arrow type-light is-style-outline--3\"><a class=\"wp-block-button__link wp-element-button\" href=\"https:\/\/ati.novanta.com\/de\/articles\/\">Artikel durchsuchen<\/a><\/div>\n<\/div>\n\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"two-columns__column\">\n\t\n\n<div class=\"component-collage\">\n\t\n<div class=\"image-tile has-aspect-ratio-3-2\">\n\t<figure class=\"image-tile__image-wrap\">\n\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" style=\"object-position: 50% 50%\" width=\"382\" height=\"253\" src=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/EMPTC-1.jpg?quality=85&amp;strip=all&amp;w=382\" class=\"one-novanta-default-image attachment-design-md size-design-md\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/EMPTC-1.jpg?quality=85&amp;strip=all 382w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/EMPTC-1.jpg?resize=320%2C212&amp;quality=85&amp;strip=all 320w\" sizes=\"auto, (max-width: 382px) 100vw, 382px\" \/>\t<\/figure>\n\n\t<div class=\"image-tile__content\">\n\t\t<p class=\"image-tile__pre_heading has-tiny-font-size\">ROBOTIK UND AUTOMATISIERUNG<\/p>\n\n\t\t\n\t\t<h3 class=\"image-tile__heading has-large-font-size\">\n\t\t\t\t\t\t\t<a\n\t\t\t\t\thref=\"https:\/\/ati.novanta.com\/de\/michigan-manufacturing-success-story\/\"\n\t\t\t\t\tclass=\"image-tile__link stretched-link\"\n\t\t\t\t\taria-label=\"Erfolgsgeschichte der Fertigung in Michigan\"\n\t\t\t\t\ttabindex=\"0\"\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t>\n\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"image-tile__heading-text\">Erfolgsgeschichte der Fertigung in Michigan<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"16\" height=\"30\" fill=\"none\" viewBox=\"0 0 16 30\"><path stroke=\"currentColor\" d=\"M.86.857 15.001 15 .858 29.142\"\/><\/svg>\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t\t<\/h3>\n\t<\/div>\n<\/div>\n\n<div class=\"image-tile has-aspect-ratio-3-2\">\n\t<figure class=\"image-tile__image-wrap\">\n\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" style=\"object-position: 50% 50%\" width=\"440\" height=\"436\" src=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/ATI_FT_Sensor_and_UR_robot_440x436.jpg?quality=85&amp;strip=all&amp;w=440\" class=\"one-novanta-default-image attachment-design-md size-design-md\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/ATI_FT_Sensor_and_UR_robot_440x436.jpg?quality=85&amp;strip=all 440w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/ATI_FT_Sensor_and_UR_robot_440x436.jpg?resize=320%2C317&amp;quality=85&amp;strip=all 320w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/ATI_FT_Sensor_and_UR_robot_440x436.jpg?resize=400%2C396&amp;quality=85&amp;strip=all 400w\" sizes=\"auto, (max-width: 440px) 100vw, 440px\" \/>\t<\/figure>\n\n\t<div class=\"image-tile__content\">\n\t\t<p class=\"image-tile__pre_heading has-tiny-font-size\">ROBOTIK UND AUTOMATISIERUNG<\/p>\n\n\t\t\n\t\t<h3 class=\"image-tile__heading has-large-font-size\">\n\t\t\t\t\t\t\t<a\n\t\t\t\t\thref=\"https:\/\/ati.novanta.com\/de\/robotic-force-control-solutions-made-easier\/\"\n\t\t\t\t\tclass=\"image-tile__link stretched-link\"\n\t\t\t\t\taria-label=\"Robotische Kraftsteuerungsl\u00f6sungen leicht gemacht\"\n\t\t\t\t\ttabindex=\"0\"\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t>\n\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"image-tile__heading-text\">Robotische Kraftsteuerungsl\u00f6sungen leicht gemacht<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"16\" height=\"30\" fill=\"none\" viewBox=\"0 0 16 30\"><path stroke=\"currentColor\" d=\"M.86.857 15.001 15 .858 29.142\"\/><\/svg>\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t\t<\/h3>\n\t<\/div>\n<\/div>\n\n<div class=\"image-tile has-aspect-ratio-3-2\">\n\t<figure class=\"image-tile__image-wrap\">\n\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" style=\"object-position: 50% 50%\" width=\"440\" height=\"513\" src=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/ATI_Gamma_Sensor_mounted_on_a_UR5_Robot_for_Electronic_Assembly_440x513.jpg?quality=85&amp;strip=all&amp;w=440\" class=\"one-novanta-default-image attachment-design-md size-design-md\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/ATI_Gamma_Sensor_mounted_on_a_UR5_Robot_for_Electronic_Assembly_440x513.jpg?quality=85&amp;strip=all 440w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/ATI_Gamma_Sensor_mounted_on_a_UR5_Robot_for_Electronic_Assembly_440x513.jpg?resize=320%2C373&amp;quality=85&amp;strip=all 320w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/ATI_Gamma_Sensor_mounted_on_a_UR5_Robot_for_Electronic_Assembly_440x513.jpg?resize=400%2C466&amp;quality=85&amp;strip=all 400w\" sizes=\"auto, (max-width: 440px) 100vw, 440px\" \/>\t<\/figure>\n\n\t<div class=\"image-tile__content\">\n\t\t<p class=\"image-tile__pre_heading has-tiny-font-size\">ROBOTIK UND AUTOMATISIERUNG<\/p>\n\n\t\t\n\t\t<h3 class=\"image-tile__heading has-large-font-size\">\n\t\t\t\t\t\t\t<a\n\t\t\t\t\thref=\"https:\/\/ati.novanta.com\/de\/a-solution-to-challenging-assembly-tasks\/\"\n\t\t\t\t\tclass=\"image-tile__link stretched-link\"\n\t\t\t\t\taria-label=\"Eine L\u00f6sung f\u00fcr schwierige Montageaufgaben\"\n\t\t\t\t\ttabindex=\"0\"\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t>\n\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"image-tile__heading-text\">Eine L\u00f6sung f\u00fcr schwierige Montageaufgaben<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"16\" height=\"30\" fill=\"none\" viewBox=\"0 0 16 30\"><path stroke=\"currentColor\" d=\"M.86.857 15.001 15 .858 29.142\"\/><\/svg>\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t\t<\/h3>\n\t<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n\n<\/div>\n\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"alignfull is-layout-constrained wp-block-one-novanta-section-is-layout-constrained\" style=\"padding-top:var(--wp--preset--spacing--40);padding-bottom:var(--wp--preset--spacing--40)\">\n<div class=\"wp-block-one-novanta-section-content alignwide\">\n<div class=\"wp-block-one-novanta-media-text-cover media-text-cover alignwide media-text-cover--content-align-left\" >\n\n\t<figure class=\"media-text-cover__image-wrap\">\n\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1680\" height=\"805\" src=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/talk-to-the-team-featured-banner.webp?quality=85&amp;strip=all&amp;w=1680\" class=\"attachment-design-xl size-design-xl\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/talk-to-the-team-featured-banner.webp?resize=320%2C153&amp;quality=85&amp;strip=all 320w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/talk-to-the-team-featured-banner.webp?resize=400%2C192&amp;quality=85&amp;strip=all 400w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/talk-to-the-team-featured-banner.webp?resize=840%2C403&amp;quality=85&amp;strip=all 840w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/talk-to-the-team-featured-banner.webp?resize=1200%2C575&amp;quality=85&amp;strip=all 1200w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/talk-to-the-team-featured-banner.webp?resize=1680%2C805&amp;quality=85&amp;strip=all 1680w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/talk-to-the-team-featured-banner.webp?resize=1920%2C920&amp;quality=85&amp;strip=all 1920w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/talk-to-the-team-featured-banner.webp?resize=2560%2C1227&amp;quality=85&amp;strip=all 2560w\" sizes=\"auto, (max-width: 1680px) 100vw, 1680px\" \/>\t<\/figure>\n\n\t\t\t<div class=\"media-text-cover__content has-medium-font-size has-heading-font-family\">\n\t\t\t\n\t\t\t<h2 class=\"media-text-cover__heading has-xxx-large-font-size\">\n\t\t\t\tSprechen Sie mit einem unserer Anwendungsingenieure\t\t\t<\/h2>\n\n\t\t\t<p>Sie brauchen Hilfe bei der Suche nach der richtigen L\u00f6sung? Unser erfahrenes Team ist f\u00fcr Sie da. Ganz gleich, ob Sie ein neues Robotersystem integrieren oder einen bestehenden Prozess optimieren m\u00f6chten, wir arbeiten mit Ihnen zusammen, um Ihre Anforderungen zu verstehen und die f\u00fcr Ihre Anwendung am besten geeigneten ATI-Tools zu empfehlen.<\/p>\n\n<div class=\"wp-block-buttons is-layout-flex wp-block-buttons-is-layout-flex\">\n<div class=\"wp-block-button is-style-fill-dark has-arrow type-light\"><a class=\"wp-block-button__link wp-element-button\" href=\"https:\/\/ati.novanta.com\/de\/talk-to-an-expert\/\">Kontakt zu unserem Team<\/a><\/div>\n<\/div>\n\n\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"alignfull is-layout-constrained wp-block-one-novanta-section-is-layout-constrained\" style=\"padding-top:var(--wp--preset--spacing--20);padding-bottom:var(--wp--preset--spacing--80)\">\n<div class=\"wp-block-one-novanta-section-heading alignwide\" style=\"margin-bottom:var(--wp--preset--spacing--40)\">\n<h2 class=\"wp-block-heading has-text-align-center one-novanta-section__title has-xx-large-font-size\" id=\"h-memberships\">Mitgliedschaften<\/h2>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-one-novanta-section-content alignwide\">\n<figure class=\"wp-block-gallery alignwide has-nested-images columns-5 novanta-logo-plate-wrapper wp-block-gallery-4 is-layout-flex wp-block-gallery-is-layout-flex\">\n<figure class=\"wp-block-image size-novanta-logo-plate\"><a href=\"https:\/\/www.automate.org\/companies\/ati-industrial-automation\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"360\" height=\"220\" data-id=\"21085\" src=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/a3-membership.png?w=213\" alt=\"\" class=\"wp-image-21085\" srcset=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/a3-membership.png?quality=85&amp;strip=all 360w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/a3-membership.png?resize=320%2C196&amp;quality=85&amp;strip=all 320w\" sizes=\"auto, (max-width: 360px) 100vw, 360px\" \/><\/a><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-novanta-logo-plate\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"360\" height=\"220\" data-id=\"21125\" src=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/ifr-membership.png?w=213\" alt=\"\" class=\"wp-image-21125\" srcset=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/ifr-membership.png?quality=85&amp;strip=all 360w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/ifr-membership.png?resize=320%2C196&amp;quality=85&amp;strip=all 320w\" sizes=\"auto, (max-width: 360px) 100vw, 360px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-novanta-logo-plate\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"360\" height=\"220\" data-id=\"21109\" src=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/arm-membership.png?w=213\" alt=\"\" class=\"wp-image-21109\" srcset=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/arm-membership.png?quality=85&amp;strip=all 360w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/arm-membership.png?resize=320%2C196&amp;quality=85&amp;strip=all 320w\" sizes=\"auto, (max-width: 360px) 100vw, 360px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-novanta-logo-plate\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"360\" height=\"220\" data-id=\"21101\" src=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/amt-membership.png?w=213\" alt=\"\" class=\"wp-image-21101\" srcset=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/amt-membership.png?quality=85&amp;strip=all 360w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/amt-membership.png?resize=320%2C196&amp;quality=85&amp;strip=all 320w\" sizes=\"auto, (max-width: 360px) 100vw, 360px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-novanta-logo-plate\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"360\" height=\"220\" data-id=\"21117\" src=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/aws-membership.png?w=213\" alt=\"\" class=\"wp-image-21117\" srcset=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/aws-membership.png?quality=85&amp;strip=all 360w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/aws-membership.png?resize=320%2C196&amp;quality=85&amp;strip=all 320w\" sizes=\"auto, (max-width: 360px) 100vw, 360px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-novanta-logo-plate\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"360\" height=\"220\" data-id=\"21093\" src=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/aer-membership.png?w=213\" alt=\"\" class=\"wp-image-21093\" srcset=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/aer-membership.png?quality=85&amp;strip=all 360w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/aer-membership.png?resize=320%2C196&amp;quality=85&amp;strip=all 320w\" sizes=\"auto, (max-width: 360px) 100vw, 360px\" \/><\/figure>\n<\/figure>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"","protected":false},"author":1,"featured_media":21192,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"class_list":["post-30120","page","type-page","status-publish","has-post-thumbnail","hentry"],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO Premium plugin v28.1 (Yoast SEO v28.1) - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-premium-wordpress\/ -->\n<title>Startseite - ATI Industrial Automation<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/ati.novanta.com\/de\/home\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"de_DE\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Startseite\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/ati.novanta.com\/de\/home\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"ATI Industrial Automation\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2026-04-03T16:02:30+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/ati-about-page-featured-image.webp?resize=1200,675\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"1200\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"675\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/webp\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Est. reading time\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"2\u00a0Minuten\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\\\/\\\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/de\\\/home\\\/\",\"url\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/de\\\/home\\\/\",\"name\":\"Startseite - ATI Industrial Automation\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/#website\"},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/de\\\/home\\\/#primaryimage\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/de\\\/home\\\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/wp-content\\\/uploads\\\/sites\\\/2\\\/2025\\\/06\\\/ati-about-page-featured-image.webp\",\"datePublished\":\"2025-05-05T17:48:00+00:00\",\"dateModified\":\"2026-04-03T16:02:30+00:00\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/de\\\/home\\\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"de\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/de\\\/home\\\/\"]}]},{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"de\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/de\\\/home\\\/#primaryimage\",\"url\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/wp-content\\\/uploads\\\/sites\\\/2\\\/2025\\\/06\\\/ati-about-page-featured-image.webp\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/wp-content\\\/uploads\\\/sites\\\/2\\\/2025\\\/06\\\/ati-about-page-featured-image.webp\",\"width\":1680,\"height\":920},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/de\\\/home\\\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/de\\\/home\\\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Startseite\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/#website\",\"url\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/\",\"name\":\"ATI Industrial Automation\",\"description\":\"\",\"publisher\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/#organization\"},\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"de\"},{\"@type\":\"Organization\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/#organization\",\"name\":\"ATI Industrial Automation\",\"url\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/\",\"logo\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"de\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/#\\\/schema\\\/logo\\\/image\\\/\",\"url\":\"\",\"contentUrl\":\"\",\"caption\":\"ATI Industrial Automation\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/#\\\/schema\\\/logo\\\/image\\\/\"}}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO Premium plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Startseite - ATI Industrial Automation","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/ati.novanta.com\/de\/home\/","og_locale":"de_DE","og_type":"article","og_title":"Startseite","og_url":"https:\/\/ati.novanta.com\/de\/home\/","og_site_name":"ATI Industrial Automation","article_modified_time":"2026-04-03T16:02:30+00:00","og_image":[{"width":1200,"height":675,"url":"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/ati-about-page-featured-image.webp?resize=1200,675","type":"image\/webp"}],"twitter_card":"summary_large_image","twitter_misc":{"Est. reading time":"2\u00a0Minuten"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/de\/home\/","url":"https:\/\/ati.novanta.com\/de\/home\/","name":"Startseite - ATI Industrial Automation","isPartOf":{"@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/de\/home\/#primaryimage"},"image":{"@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/de\/home\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/ati-about-page-featured-image.webp","datePublished":"2025-05-05T17:48:00+00:00","dateModified":"2026-04-03T16:02:30+00:00","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/de\/home\/#breadcrumb"},"inLanguage":"de","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/ati.novanta.com\/de\/home\/"]}]},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"de","@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/de\/home\/#primaryimage","url":"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/ati-about-page-featured-image.webp","contentUrl":"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/ati-about-page-featured-image.webp","width":1680,"height":920},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/de\/home\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"https:\/\/ati.novanta.com\/de\/home\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Startseite"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/#website","url":"https:\/\/ati.novanta.com\/","name":"ATI Industrial Automation","description":"","publisher":{"@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/#organization"},"potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/ati.novanta.com\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"de"},{"@type":"Organization","@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/#organization","name":"ATI Industrial Automation","url":"https:\/\/ati.novanta.com\/","logo":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"de","@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/#\/schema\/logo\/image\/","url":"","contentUrl":"","caption":"ATI Industrial Automation"},"image":{"@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/#\/schema\/logo\/image\/"}}]}},"parsely":{"version":"1.1.0","canonical_url":"https:\/\/novanta.com\/de\/","smart_links":{"inbound":0,"outbound":0},"traffic_boost_suggestions_count":0,"meta":{"@context":"https:\/\/schema.org","@type":"WebPage","headline":"Startseite","url":"http:\/\/ati.novanta.com\/de\/","mainEntityOfPage":{"@type":"WebPage","@id":"http:\/\/ati.novanta.com\/de\/"},"thumbnailUrl":"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/ati-about-page-featured-image.webp?quality=85&strip=all&w=150&h=150&crop=1","image":{"@type":"ImageObject","url":"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/ati-about-page-featured-image.webp"},"articleSection":"Nicht kategorisiert","author":[{"@type":"Person","name":"wpcomvip"}],"creator":["wpcomvip"],"publisher":{"@type":"Organization","name":"ATI Industrial Automation","logo":""},"keywords":[],"dateCreated":"2025-05-05T17:48:00Z","datePublished":"2025-05-05T17:48:00Z","dateModified":"2026-04-03T16:02:30Z"},"rendered":"<script type=\"application\/ld+json\" class=\"wp-parsely-metadata\">{\"@context\":\"https:\\\/\\\/schema.org\",\"@type\":\"WebPage\",\"headline\":\"Startseite\",\"url\":\"http:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/de\\\/\",\"mainEntityOfPage\":{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"http:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/de\\\/\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/wp-content\\\/uploads\\\/sites\\\/2\\\/2025\\\/06\\\/ati-about-page-featured-image.webp?quality=85&strip=all&w=150&h=150&crop=1\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"url\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/wp-content\\\/uploads\\\/sites\\\/2\\\/2025\\\/06\\\/ati-about-page-featured-image.webp\"},\"articleSection\":\"Nicht kategorisiert\",\"author\":[{\"@type\":\"Person\",\"name\":\"wpcomvip\"}],\"creator\":[\"wpcomvip\"],\"publisher\":{\"@type\":\"Organization\",\"name\":\"ATI Industrial Automation\",\"logo\":\"\"},\"keywords\":[],\"dateCreated\":\"2025-05-05T17:48:00Z\",\"datePublished\":\"2025-05-05T17:48:00Z\",\"dateModified\":\"2026-04-03T16:02:30Z\"}<\/script>","tracker_url":"https:\/\/cdn.parsely.com\/keys\/novanta.com\/p.js"},"jetpack_sharing_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ati.novanta.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/30120","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/ati.novanta.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/ati.novanta.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ati.novanta.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ati.novanta.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=30120"}],"version-history":[{"count":11,"href":"https:\/\/ati.novanta.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/30120\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":52949,"href":"https:\/\/ati.novanta.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/30120\/revisions\/52949"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ati.novanta.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media\/21192"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ati.novanta.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=30120"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}