{"id":32260,"date":"2025-05-06T10:48:07","date_gmt":"2025-05-06T10:48:07","guid":{"rendered":"https:\/\/ati.novanta.com\/product\/discrete-modules-sa10\/"},"modified":"2025-05-06T10:48:07","modified_gmt":"2025-05-06T10:48:07","slug":"discrete-modules-sa10","status":"publish","type":"product","link":"https:\/\/ati.novanta.com\/de\/product\/discrete-modules-sa10\/","title":{"rendered":"Diskrete Module: SA10"},"content":{"rendered":"\n<div class=\"alignfull has-secondary-background-color has-background is-layout-constrained wp-block-one-novanta-section-is-layout-constrained\" style=\"padding-top:var(--wp--preset--spacing--20);padding-bottom:var(--wp--preset--spacing--80)\">\n<div class=\"wp-block-one-novanta-section-content alignwide\">\n<rt-tabs class=\"novanta-tabs-wrapper\" current-tab=\"tab-produktmerkmale-1\" >\n\n\t<rt-tabs-nav class=\"novanta-tabs-nav\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t<rt-tabs-nav-item class=\"novanta-tabs-nav__item has-medium-font-size\"  active=\"yes\">\n\t\t\t\t<a class=\"has-foreground-color\" href=\"#tab-produktmerkmale-1\">Produktmerkmale<\/a>\n\t\t\t<\/rt-tabs-nav-item>\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<rt-tabs-nav-item class=\"novanta-tabs-nav__item has-medium-font-size\" >\n\t\t\t\t<a class=\"has-foreground-color\" href=\"#tab-spezifikationen-2\">Spezifikationen<\/a>\n\t\t\t<\/rt-tabs-nav-item>\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<rt-tabs-nav-item class=\"novanta-tabs-nav__item has-medium-font-size\" >\n\t\t\t\t<a class=\"has-foreground-color\" href=\"#tab-dokumente-downloads-3\">Dokumente &amp; Downloads<\/a>\n\t\t\t<\/rt-tabs-nav-item>\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<rt-tabs-nav-item class=\"novanta-tabs-nav__item has-medium-font-size\" >\n\t\t\t\t<a class=\"has-foreground-color\" href=\"#tab-3d-cad-modelle-4\">3D-CAD-Modelle<\/a>\n\t\t\t<\/rt-tabs-nav-item>\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<rt-tabs-nav-item class=\"novanta-tabs-nav__item has-medium-font-size\" >\n\t\t\t\t<a class=\"has-foreground-color\" href=\"#tab-komponenten-5\">Komponenten<\/a>\n\t\t\t<\/rt-tabs-nav-item>\n\n\t\t\t\t\t\t<\/rt-tabs-nav>\n\n\t\t\t\t\t<rt-tabs-tab id=\"tab-produktmerkmale-1\"  open=\"yes\">\n\t\t\t\t\t\n<div class=\"alignfull is-layout-constrained wp-block-one-novanta-section-is-layout-constrained\" style=\"padding-top:0;padding-bottom:0\">\n<div class=\"wp-block-one-novanta-section-content alignwide\">\n<div class=\"two-columns--media-align-left wp-block-one-novanta-fifty-fifty-wrapper two-columns two-columns--vertical-align-top\">\n\t\n<div class=\"two-columns__column\">\n\t<h2 class=\"one-novanta-50-50-wrapper__heading has-xx-large-font-size\">Produktmerkmale<\/h2><\/div>\n\n<div class=\"two-columns__column\">\n\t\n<div class=\"wp-block-one-novanta-fifty-fifty-wrapper alignfull\">\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"product-feature-heading\">Merkmale<\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Hinweis: Der SA10 unterst\u00fctzt nur die Verwendung von NPN-Sensoren.<\/li>\n\n\n\n<li>Das diskrete Signalmodul erm\u00f6glicht die Kommunikation und Steuerung des Werkzeugwechslers.<\/li>\n\n\n\n<li>MS-Anschl\u00fcsse f\u00fcr die Kundenschnittstelle sind vorhanden.<\/li>\n\n\n\n<li>Ready-to-Lock- (R1 und R2 in Serie), Lock- und Unlock-Sensoreing\u00e4nge (sinkend) sind vorhanden.<\/li>\n\n\n\n<li>Bis zu 19 Signaldurchreichungen f\u00fcr den Kunden verf\u00fcgbar.<\/li>\n\n\n\n<li>Eine flexible Manschette umgibt die Stiftleiste und dichtet die Verbindung w\u00e4hrend der Kopplung gegen Feuchtigkeit ab.<\/li>\n\n\n\n<li>Ein Luftadaptermodul (Jxx) mit Verriegelungs- und Entriegelungsanschl\u00fcssen ist in der Regel in das SA10-M-Modul zur Bet\u00e4tigung des Werkzeugwechsler-Verriegelungsmechanismus integriert.<\/li>\n\n\n\n<li>Kompakte Bauweise.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"product-feature-heading\">Werkstoffe<\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Aluminium-Geh\u00e4use\/Deckel<\/li>\n\n\n\n<li>Edelmetallbeschichtete Kontakte<\/li>\n\n\n\n<li>Nitril-Dichtungen<\/li>\n\n\n\n<li>Stiftblock aus Delrin.<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n\t\t\t\t<\/rt-tabs-tab>\n\n\t\t\t\t\t\t\t<rt-tabs-tab id=\"tab-spezifikationen-2\" >\n\t\t\t\t\t\n<div class=\"wp-one-novanta-table wp-one-novanta-table--has-background--secondary\">\n\n\t<div class=\"wp-one-novanta-table__header\">\n\t\t\n\t\t<\/div>\n\n\t<figure data-is-loading=\"false\">\n\n\t\t<table class=\"wp-one-novanta-table__wrapper\">\n\n\t\t\t<thead class=\"wp-one-novanta-table__head\">\n\t\t\t\t<tr class=\"wp-one-novanta-table__head-row\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<th class=\"wp-one-novanta-table__head-cell wp-one-novanta-table__head-cell__background-mid-gray\">Specification<\/th>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<th class=\"wp-one-novanta-table__head-cell wp-one-novanta-table__head-cell__background-mid-gray\">Value<\/th>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/tr>\n\t\t\t<\/thead>\n\n\t\t\t<tbody class=\"wp-one-novanta-table__body\">\n\t\t\t\n\n<tr class=\"wp-one-novanta-table__body-row\">\n\t\t\t\t<td class=\"wp-one-novanta-table__body-cell\">\n\t\t\t\tElektrische Leistung\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t\t\t\t<td class=\"wp-one-novanta-table__body-cell\">\n\t\t\t\tSteuersignale &#8211; 24VDC<br>Durchlaufsignale &#8211; 5 A\/250 V\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t<\/tr>\n\n\n\n<tr class=\"wp-one-novanta-table__body-row\">\n\t\t\t\t<td class=\"wp-one-novanta-table__body-cell\">\n\t\t\t\tMaster Seite Gewicht\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t\t\t\t<td class=\"wp-one-novanta-table__body-cell\">\n\t\t\t\t 0.7 kg\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t<\/tr>\n\n\n\n<tr class=\"wp-one-novanta-table__body-row\">\n\t\t\t\t<td class=\"wp-one-novanta-table__body-cell\">\n\t\t\t\tWerkzeugseite Gewicht\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t\t\t\t<td class=\"wp-one-novanta-table__body-cell\">\n\t\t\t\t0.6 kg\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t<\/tr>\n\n\n\n<tr class=\"wp-one-novanta-table__body-row\">\n\t\t\t\t<td class=\"wp-one-novanta-table__body-cell\">\n\t\t\t\tAnzahl der Pins insgesamt\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t\t\t\t<td class=\"wp-one-novanta-table__body-cell\">\n\t\t\t\t\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t<\/tr>\n\n\n\n<tr class=\"wp-one-novanta-table__body-row\">\n\t\t\t\t<td class=\"wp-one-novanta-table__body-cell\">\n\t\t\t\tPins Beschreibung\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t\t\t\t<td class=\"wp-one-novanta-table__body-cell\">\n\t\t\t\tSA10-M 19 Durchgang<br>SA10-T 18 Durchgang\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t<\/tr>\n\n\n\n<tr class=\"wp-one-novanta-table__body-row\">\n\t\t\t\t<td class=\"wp-one-novanta-table__body-cell\">\n\t\t\t\tBetriebstemperaturbereich\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t\t\t\t<td class=\"wp-one-novanta-table__body-cell\">\n\t\t\t\t-28,9 \u00b0C bis 65,6 \u00b0C\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t<\/tr>\n\n\n\n<tr class=\"wp-one-novanta-table__body-row\">\n\t\t\t\t<td class=\"wp-one-novanta-table__body-cell\">\n\t\t\t\tSignalart\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t\t\t\t<td class=\"wp-one-novanta-table__body-cell\">\n\t\t\t\t\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t<\/tr>\n\n\t\t\t<\/tbody>\n\n\t\t<\/table>\n\n\t\t\n\t<div class=\"\n\t\twp-one-novanta-table__is-loading hidden\t\">\n\t\t<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"32\" height=\"32\" viewBox=\"0 0 24 24\"><!-- Icon from SVG Spinners by Utkarsh Verma - https:\/\/github.com\/n3r4zzurr0\/svg-spinners\/blob\/main\/LICENSE --><path fill=\"currentColor\" d=\"M12,1A11,11,0,1,0,23,12,11,11,0,0,0,12,1Zm0,19a8,8,0,1,1,8-8A8,8,0,0,1,12,20Z\" opacity=\".25\" \/><path fill=\"currentColor\" d=\"M12,4a8,8,0,0,1,7.89,6.7A1.53,1.53,0,0,0,21.38,12h0a1.5,1.5,0,0,0,1.48-1.75,11,11,0,0,0-21.72,0A1.5,1.5,0,0,0,2.62,12h0a1.53,1.53,0,0,0,1.49-1.3A8,8,0,0,1,12,4Z\"><animateTransform attributeName=\"transform\" dur=\"0.75s\" repeatCount=\"indefinite\" type=\"rotate\" values=\"0 12 12;360 12 12\" \/><\/path><\/svg>\n\t<\/div>\n\n\t<\/figure>\n\n\t\n<\/div>\n\t\t\t\t<\/rt-tabs-tab>\n\n\t\t\t\t\t\t\t<rt-tabs-tab id=\"tab-dokumente-downloads-3\" >\n\t\t\t\t\t\n<div class=\"align wp-block-one-novanta-documents wp-one-novanta-table wp-one-novanta-table--has-background--secondary\">\n\n\t<div class=\"wp-one-novanta-table__header\">\n\t\t\n\t\n<div class=\"wp-one-novanta-table__filter one-novanta-filter-dropdown\" data-filter-column=\"2\">\n\n\t\t<button class=\"one-novanta-filter-dropdown__button wp-one-novanta-button wp-one-novanta-button--secondary\" aria-expanded=\"false\" type=\"button\">\n\t\t<span class=\"text\"><span class=\"one-novanta-filter-dropdown__selected\"><span class=\"has-medium-font-size one-novanta-filter-dropdown__selected-value-prefix\"><\/span><span class=\"has-medium-font-size one-novanta-filter-dropdown__selected-value\">Filtern nach Typ<\/span><\/span><\/span>\n\t\t\t\t\t<span class=\"wp-one-novanta-button__icon\">\n\t\t\t\t<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"12\" height=\"8\" viewBox=\"0 0 12 8\" fill=\"none\"><path fill=\"currentColor\" d=\"M1.41.297 6 4.877l4.59-4.58L12 1.707l-6 6-6-6L1.41.297Z\" \/><\/svg>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t<\/button>\n\t\n\t<ul class=\"one-novanta-filter-dropdown__dropdown-list is-hidden one-novanta-filter-dropdown__dropdown-list--left\" role=\"listbox\">\n\t\t<!-- Default option -->\n\t\t<li id=\"filter-option-0\" role=\"option\" class=\"selected wp-one-novanta-table__filter__option--default\">Filtern nach Typ<\/li>\n\n\t\t<!-- Options from column. -->\n\t\t\t\t\t<li id=\"filter-option-1\" role=\"option\">Zeichnungen<\/li>\n\t\t\t\t\t\t<li id=\"filter-option-2\" role=\"option\">Handb\u00fccher<\/li>\n\t\t\t\t<\/ul>\n<\/div>\n\t<\/div>\n\n\t<figure data-is-loading=\"false\">\n\n\t\t<table class=\"wp-one-novanta-table__wrapper\">\n\n\t\t\t<thead class=\"wp-one-novanta-table__head\">\n\t\t\t\t<tr class=\"wp-one-novanta-table__head-row\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<th class=\"wp-one-novanta-table__head-cell wp-one-novanta-table__head-cell__background-mid-gray\">Herunterladen<\/th>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<th class=\"wp-one-novanta-table__head-cell wp-one-novanta-table__head-cell__background-mid-gray\">Typ herunterladen<\/th>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<th class=\"wp-one-novanta-table__head-cell wp-one-novanta-table__head-cell__background-mid-gray\">Sprache<\/th>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/tr>\n\t\t\t<\/thead>\n\n\t\t\t<tbody class=\"wp-one-novanta-table__body\">\n\t\t\t\n<tr class=\"wp-one-novanta-table__body-row\">\n\t\t\t\t<td class=\"wp-one-novanta-table__body-cell\">\n\t\t\t\tSA10 Modul Zeichnung\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t\t\t\t<td class=\"wp-one-novanta-table__body-cell\">\n\t\t\t\tZeichnungen\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t\t\t\t<td class=\"wp-one-novanta-table__body-cell\">\n\t\t\t\t<a href=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/05\/9630-20-SA10.auto.pdf\" target=\"_blank\">Englisch<\/a>\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t<\/tr>\n\n<tr class=\"wp-one-novanta-table__body-row\">\n\t\t\t\t<td class=\"wp-one-novanta-table__body-cell\">\n\t\t\t\tSA10 Steuer- und Signalmodul Handbuch\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t\t\t\t<td class=\"wp-one-novanta-table__body-cell\">\n\t\t\t\tHandb\u00fccher\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t\t\t\t<td class=\"wp-one-novanta-table__body-cell\">\n\t\t\t\t<a href=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/05\/9620-20-C-SA10.pdf\" target=\"_blank\">Englisch<\/a>\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t<\/tr>\n\t\t\t<\/tbody>\n\n\t\t<\/table>\n\n\t\t\n\t<div class=\"\n\t\twp-one-novanta-table__is-loading hidden\t\">\n\t\t<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"32\" height=\"32\" viewBox=\"0 0 24 24\"><!-- Icon from SVG Spinners by Utkarsh Verma - https:\/\/github.com\/n3r4zzurr0\/svg-spinners\/blob\/main\/LICENSE --><path fill=\"currentColor\" d=\"M12,1A11,11,0,1,0,23,12,11,11,0,0,0,12,1Zm0,19a8,8,0,1,1,8-8A8,8,0,0,1,12,20Z\" opacity=\".25\" \/><path fill=\"currentColor\" d=\"M12,4a8,8,0,0,1,7.89,6.7A1.53,1.53,0,0,0,21.38,12h0a1.5,1.5,0,0,0,1.48-1.75,11,11,0,0,0-21.72,0A1.5,1.5,0,0,0,2.62,12h0a1.53,1.53,0,0,0,1.49-1.3A8,8,0,0,1,12,4Z\"><animateTransform attributeName=\"transform\" dur=\"0.75s\" repeatCount=\"indefinite\" type=\"rotate\" values=\"0 12 12;360 12 12\" \/><\/path><\/svg>\n\t<\/div>\n\n\t<\/figure>\n\n\t\n<\/div>\n\t\t\t\t<\/rt-tabs-tab>\n\n\t\t\t\t\t\t\t<rt-tabs-tab id=\"tab-3d-cad-modelle-4\" >\n\t\t\t\t\t\n<div class=\"wp-one-novanta-table wp-one-novanta-table--has-background--secondary\">\n\n\t<div class=\"wp-one-novanta-table__header\">\n\t\t\n\t\t<\/div>\n\n\t<figure data-is-loading=\"false\">\n\n\t\t<table class=\"wp-one-novanta-table__wrapper\">\n\n\t\t\t<thead class=\"wp-one-novanta-table__head\">\n\t\t\t\t<tr class=\"wp-one-novanta-table__head-row\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<th class=\"wp-one-novanta-table__head-cell wp-one-novanta-table__head-cell__background-mid-gray\">Herunterladen<\/th>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<th class=\"wp-one-novanta-table__head-cell wp-one-novanta-table__head-cell__background-mid-gray\">Beschreibung<\/th>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/tr>\n\t\t\t<\/thead>\n\n\t\t\t<tbody class=\"wp-one-novanta-table__body\">\n\t\t\t\n\n<tr class=\"wp-one-novanta-table__body-row\">\n\t\t\t\t<td class=\"wp-one-novanta-table__body-cell\">\n\t\t\t\t<a href='https:\/\/www.3dcontentcentral.com\/Model-Preview-Resp.aspx?catalogId=201&amp;name=9121-SA10-T' target='_blank'>9121-SA10-T<\/a>\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t\t\t\t<td class=\"wp-one-novanta-table__body-cell\">\n\t\t\t\tDiskreter, 24-poliger MS3102-Anschluss, keine Werkzeug-ID oder TSI, passt zu SA10-Master\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t<\/tr>\n\n\n\n<tr class=\"wp-one-novanta-table__body-row\">\n\t\t\t\t<td class=\"wp-one-novanta-table__body-cell\">\n\t\t\t\t<a href='https:\/\/www.3dcontentcentral.com\/Model-Preview-Resp.aspx?catalogId=201&amp;name=9121-SA10-M' target='_blank'>9121-SA10-M<\/a>\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t\t\t\t<td class=\"wp-one-novanta-table__body-cell\">\n\t\t\t\tDiskret, 24-Pin MS3102 Stecker, NPN Sensoren, RTL in Serie, kein integriertes Ventil\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t<\/tr>\n\n\t\t\t<\/tbody>\n\n\t\t<\/table>\n\n\t\t\n\t<div class=\"\n\t\twp-one-novanta-table__is-loading hidden\t\">\n\t\t<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"32\" height=\"32\" viewBox=\"0 0 24 24\"><!-- Icon from SVG Spinners by Utkarsh Verma - https:\/\/github.com\/n3r4zzurr0\/svg-spinners\/blob\/main\/LICENSE --><path fill=\"currentColor\" d=\"M12,1A11,11,0,1,0,23,12,11,11,0,0,0,12,1Zm0,19a8,8,0,1,1,8-8A8,8,0,0,1,12,20Z\" opacity=\".25\" \/><path fill=\"currentColor\" d=\"M12,4a8,8,0,0,1,7.89,6.7A1.53,1.53,0,0,0,21.38,12h0a1.5,1.5,0,0,0,1.48-1.75,11,11,0,0,0-21.72,0A1.5,1.5,0,0,0,2.62,12h0a1.53,1.53,0,0,0,1.49-1.3A8,8,0,0,1,12,4Z\"><animateTransform attributeName=\"transform\" dur=\"0.75s\" repeatCount=\"indefinite\" type=\"rotate\" values=\"0 12 12;360 12 12\" \/><\/path><\/svg>\n\t<\/div>\n\n\t<\/figure>\n\n\t\n<\/div>\n\t\t\t\t<\/rt-tabs-tab>\n\n\t\t\t\t\t\t\t<rt-tabs-tab id=\"tab-komponenten-5\" >\n\t\t\t\t\t\n<div class=\"align wp-block-one-novanta-components wp-one-novanta-compare-model-table wp-one-novanta-compare-model-table--variant--accessories\">\n\n\t\n<div class=\"wp-one-novanta-compare-model-table__filter one-novanta-filter-dropdown\" data-filter-column=\"1\">\n\n\t\t<button class=\"one-novanta-filter-dropdown__button wp-one-novanta-button wp-one-novanta-button--secondary\" aria-expanded=\"false\" type=\"button\">\n\t\t<span class=\"text\"><span class=\"one-novanta-filter-dropdown__selected\"><span class=\"has-medium-font-size one-novanta-filter-dropdown__selected-value-prefix\"><\/span><span class=\"has-medium-font-size one-novanta-filter-dropdown__selected-value\">Filtern nach Teil Nummer<\/span><\/span><\/span>\n\t\t\t\t\t<span class=\"wp-one-novanta-button__icon\">\n\t\t\t\t<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"12\" height=\"8\" viewBox=\"0 0 12 8\" fill=\"none\"><path fill=\"currentColor\" d=\"M1.41.297 6 4.877l4.59-4.58L12 1.707l-6 6-6-6L1.41.297Z\" \/><\/svg>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t<\/button>\n\t\n\t<ul class=\"one-novanta-filter-dropdown__dropdown-list is-hidden one-novanta-filter-dropdown__dropdown-list--left\" role=\"listbox\">\n\t\t<!-- Default option -->\n\t\t<li id=\"filter-option-0\" role=\"option\" class=\"selected wp-one-novanta-compare-model-table__filter__option--default\">Filtern nach Teil Nummer<\/li>\n\n\t\t<!-- Options from column. -->\n\t\t\t\t\t<li id=\"filter-option-1\" role=\"option\">9121-SA10-M<\/li>\n\t\t\t\t\t\t<li id=\"filter-option-2\" role=\"option\">9121-SA10-T<\/li>\n\t\t\t\t<\/ul>\n<\/div>\n\n\t<table class=\"wp-one-novanta-compare-model-table__wrapper\">\n\n\t\t<thead class=\"wp-one-novanta-compare-model-table__head\">\n\t\t\t<tr class=\"wp-one-novanta-compare-model-table__head-row\">\n\t\t\t\t<th class=\"wp-one-novanta-compare-model-table__head-cell wp-one-novanta-compare-model-table__head-image\"><\/th>\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<th class=\"wp-one-novanta-compare-model-table__head-cell\">Teil Nummer<\/th>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<th class=\"wp-one-novanta-compare-model-table__head-cell\">Beschreibung<\/th>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<th class=\"wp-one-novanta-compare-model-table__head-cell\"><\/th>\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t<\/tr>\n\t\t<\/thead>\n\n\t\t<tbody class=\"wp-one-novanta-compare-model-table__body\">\n\n\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t<tr class=\"wp-one-novanta-compare-model-table__body-row\">\n\t\t\t\t\t<td class=\"wp-one-novanta-compare-model-table__body-cell wp-one-novanta-compare-model-table__body-image\">\n\t\t\t\t\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"180\" height=\"180\" src=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/05\/missing-image.jpg?quality=85&amp;strip=all&amp;w=180\" class=\"attachment-180x180 size-180x180\" alt=\"Werkzeugst\u00e4nder\" srcset=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/05\/missing-image.jpg?resize=320%2C320&amp;quality=85&amp;strip=all 320w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/05\/missing-image.jpg?resize=400%2C400&amp;quality=85&amp;strip=all 400w\" sizes=\"auto, (max-width: 180px) 100vw, 180px\" \/>\t\t\t\t\t<\/td>\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<td class=\"wp-one-novanta-compare-model-table__body-cell wp-one-novanta-compare-model-table__body-content\" data-head=\"Teil Nummer\">\n\t\t\t\t\t\t\t9121-SA10-M\t\t\t\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<td class=\"wp-one-novanta-compare-model-table__body-cell wp-one-novanta-compare-model-table__body-content\" data-head=\"Beschreibung\">\n\t\t\t\t\t\t\tDiskretes Modul, 24-Pin MS3102 Stecker, unterst\u00fctzt NPN Lock, Unlock und RTL Sensoren (RTL in Serie), keine integrierte Ventilsteuerung &#8211; Master Seite\t\t\t\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<td class=\"wp-one-novanta-compare-model-table__body-cell wp-one-novanta-compare-model-table__body-content\" data-head=\"\">\n\t\t\t\t\t\t\t\n<ati-add-to-cart-button data-product-id=\"32058\" data-variation-id=\"0\" data-text=\"Zum Angebot hinzuf\u00fcgen\" data-added-text=\"Zum Zitat hinzugef\u00fcgt\" data-failed-text=\"Gescheitert\" class=\"\">\n\t\t<button class=\"one-novanta-add-to-cart-button wp-one-novanta-button wp-one-novanta-button--primary\" type=\"button\">\n\t\t<span class=\"text\">Zum Angebot hinzuf\u00fcgen<\/span>\n\t\t\t\t\t<span class=\"wp-one-novanta-button__icon\">\n\t\t\t\t<svg width=\"8\" height=\"12\" viewBox=\"0 0 8 12\" fill=\"currentColor\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\"><path d=\"M0 10.59 4.58 6 0 1.41 1.41 0l6 6-6 6L0 10.59z\" fill=\"currentColor\" \/><\/svg>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t<\/button>\n\t<\/ati-add-to-cart-button>\n\t\t\t\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/tr>\n\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t<tr class=\"wp-one-novanta-compare-model-table__body-row\">\n\t\t\t\t\t<td class=\"wp-one-novanta-compare-model-table__body-cell wp-one-novanta-compare-model-table__body-image\">\n\t\t\t\t\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"180\" height=\"180\" src=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/05\/missing-image.jpg?quality=85&amp;strip=all&amp;w=180\" class=\"attachment-180x180 size-180x180\" alt=\"Werkzeugst\u00e4nder\" srcset=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/05\/missing-image.jpg?resize=320%2C320&amp;quality=85&amp;strip=all 320w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/05\/missing-image.jpg?resize=400%2C400&amp;quality=85&amp;strip=all 400w\" sizes=\"auto, (max-width: 180px) 100vw, 180px\" \/>\t\t\t\t\t<\/td>\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<td class=\"wp-one-novanta-compare-model-table__body-cell wp-one-novanta-compare-model-table__body-content\" data-head=\"Teil Nummer\">\n\t\t\t\t\t\t\t9121-SA10-T\t\t\t\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<td class=\"wp-one-novanta-compare-model-table__body-cell wp-one-novanta-compare-model-table__body-content\" data-head=\"Beschreibung\">\n\t\t\t\t\t\t\tDiskretes Modul, 24-Pin MS3102 Stecker, keine Tool-ID oder TSI &#8211; Werkzeugseite\t\t\t\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<td class=\"wp-one-novanta-compare-model-table__body-cell wp-one-novanta-compare-model-table__body-content\" data-head=\"\">\n\t\t\t\t\t\t\t\n<ati-add-to-cart-button data-product-id=\"32059\" data-variation-id=\"0\" data-text=\"Zum Angebot hinzuf\u00fcgen\" data-added-text=\"Zum Zitat hinzugef\u00fcgt\" data-failed-text=\"Gescheitert\" class=\"\">\n\t\t<button class=\"one-novanta-add-to-cart-button wp-one-novanta-button wp-one-novanta-button--primary\" type=\"button\">\n\t\t<span class=\"text\">Zum Angebot hinzuf\u00fcgen<\/span>\n\t\t\t\t\t<span class=\"wp-one-novanta-button__icon\">\n\t\t\t\t<svg width=\"8\" height=\"12\" viewBox=\"0 0 8 12\" fill=\"currentColor\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\"><path d=\"M0 10.59 4.58 6 0 1.41 1.41 0l6 6-6 6L0 10.59z\" fill=\"currentColor\" \/><\/svg>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t<\/button>\n\t<\/ati-add-to-cart-button>\n\t\t\t\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/tr>\n\t\t\t\n\t\t<\/tbody>\n\t<\/table>\n<\/div>\n\t\t\t\t<\/rt-tabs-tab>\n\n\t\t\t\n<\/rt-tabs>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Diskret, 24-Pin MS3102 Stecker, unterst\u00fctzt NPN Lock-, Unlock- und RTL-Sensoren (RTL in Serie), keine integrierte Ventilsteuerung, keine Tool-ID oder TSI am Werkzeug.<\/p>\n","protected":false},"featured_media":18387,"template":"","meta":{"_acf_changed":false,"is_product_deprecated":false,"new_product_name":"","new_product_url":""},"product_cat":[109,101],"product_tag":[],"class_list":{"0":"post-32260","1":"product","2":"type-product","3":"status-publish","4":"has-post-thumbnail","6":"product_cat-control-and-signal-modules","7":"product_cat-tool-changer-modules","9":"first","10":"instock","11":"shipping-taxable","12":"purchasable","13":"product-type-module"},"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO Premium plugin v27.0 (Yoast SEO v27.4) - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-premium-wordpress\/ -->\n<title>Diskrete Module: SA10 - ATI Industrial Automation<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/ati.novanta.com\/product\/discrete-modules-sa10\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"de_DE\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Diskrete Module: SA10\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Diskret, 24-Pin MS3102 Stecker, unterst\u00fctzt NPN Lock-, Unlock- und RTL-Sensoren (RTL in Serie), keine integrierte Ventilsteuerung, keine Tool-ID oder TSI am Werkzeug.\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/ati.novanta.com\/product\/discrete-modules-sa10\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"ATI Industrial Automation\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/05\/SA10.jpg?quality=85&strip=all&w=1200&h=675&crop=1\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"1920\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"640\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/jpeg\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Est. reading time\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"1\u00a0Minute\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\\\/\\\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/product\\\/discrete-modules-sa10\\\/\",\"url\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/product\\\/discrete-modules-sa10\\\/\",\"name\":\"Diskrete Module: SA10 - ATI Industrial Automation\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/#website\"},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/product\\\/discrete-modules-sa10\\\/#primaryimage\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/product\\\/discrete-modules-sa10\\\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/wp-content\\\/uploads\\\/sites\\\/2\\\/2025\\\/05\\\/ati-header-image.jpg?quality=85&strip=all\",\"datePublished\":\"2025-05-06T10:48:07+00:00\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/product\\\/discrete-modules-sa10\\\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"de\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/product\\\/discrete-modules-sa10\\\/\"]}]},{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"de\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/product\\\/discrete-modules-sa10\\\/#primaryimage\",\"url\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/wp-content\\\/uploads\\\/sites\\\/2\\\/2025\\\/05\\\/ati-header-image.jpg?quality=85&strip=all\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/wp-content\\\/uploads\\\/sites\\\/2\\\/2025\\\/05\\\/ati-header-image.jpg?quality=85&strip=all\",\"width\":1920,\"height\":640},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/product\\\/discrete-modules-sa10\\\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/de\\\/home\\\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Products\",\"item\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/products\\\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":3,\"name\":\"Diskrete Module: SA10\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/#website\",\"url\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/\",\"name\":\"ATI Industrial Automation\",\"description\":\"\",\"publisher\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/#organization\"},\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"de\"},{\"@type\":\"Organization\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/#organization\",\"name\":\"ATI Industrial Automation\",\"url\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/\",\"logo\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"de\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/#\\\/schema\\\/logo\\\/image\\\/\",\"url\":\"\",\"contentUrl\":\"\",\"caption\":\"ATI Industrial Automation\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/#\\\/schema\\\/logo\\\/image\\\/\"}}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO Premium plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Diskrete Module: SA10 - ATI Industrial Automation","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/ati.novanta.com\/product\/discrete-modules-sa10\/","og_locale":"de_DE","og_type":"article","og_title":"Diskrete Module: SA10","og_description":"Diskret, 24-Pin MS3102 Stecker, unterst\u00fctzt NPN Lock-, Unlock- und RTL-Sensoren (RTL in Serie), keine integrierte Ventilsteuerung, keine Tool-ID oder TSI am Werkzeug.","og_url":"https:\/\/ati.novanta.com\/product\/discrete-modules-sa10\/","og_site_name":"ATI Industrial Automation","og_image":[{"width":1920,"height":640,"url":"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/05\/SA10.jpg?quality=85&strip=all&w=1200&h=675&crop=1","type":"image\/jpeg"}],"twitter_card":"summary_large_image","twitter_misc":{"Est. reading time":"1\u00a0Minute"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/product\/discrete-modules-sa10\/","url":"https:\/\/ati.novanta.com\/product\/discrete-modules-sa10\/","name":"Diskrete Module: SA10 - ATI Industrial Automation","isPartOf":{"@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/product\/discrete-modules-sa10\/#primaryimage"},"image":{"@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/product\/discrete-modules-sa10\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/05\/ati-header-image.jpg?quality=85&strip=all","datePublished":"2025-05-06T10:48:07+00:00","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/product\/discrete-modules-sa10\/#breadcrumb"},"inLanguage":"de","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/ati.novanta.com\/product\/discrete-modules-sa10\/"]}]},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"de","@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/product\/discrete-modules-sa10\/#primaryimage","url":"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/05\/ati-header-image.jpg?quality=85&strip=all","contentUrl":"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/05\/ati-header-image.jpg?quality=85&strip=all","width":1920,"height":640},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/product\/discrete-modules-sa10\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"https:\/\/ati.novanta.com\/de\/home\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Products","item":"https:\/\/ati.novanta.com\/products\/"},{"@type":"ListItem","position":3,"name":"Diskrete Module: SA10"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/#website","url":"https:\/\/ati.novanta.com\/","name":"ATI Industrial Automation","description":"","publisher":{"@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/#organization"},"potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/ati.novanta.com\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"de"},{"@type":"Organization","@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/#organization","name":"ATI Industrial Automation","url":"https:\/\/ati.novanta.com\/","logo":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"de","@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/#\/schema\/logo\/image\/","url":"","contentUrl":"","caption":"ATI Industrial Automation"},"image":{"@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/#\/schema\/logo\/image\/"}}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ati.novanta.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/product\/32260","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/ati.novanta.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/product"}],"about":[{"href":"https:\/\/ati.novanta.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/types\/product"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ati.novanta.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media\/18387"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ati.novanta.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=32260"}],"wp:term":[{"taxonomy":"product_cat","embeddable":true,"href":"https:\/\/ati.novanta.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/product_cat?post=32260"},{"taxonomy":"product_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/ati.novanta.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/product_tag?post=32260"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}