{"id":32423,"date":"2025-05-06T10:49:51","date_gmt":"2025-05-06T10:49:51","guid":{"rendered":"https:\/\/ati.novanta.com\/product\/qc-11\/"},"modified":"2026-10-12T17:42:17","modified_gmt":"2026-10-12T17:42:17","slug":"qc-11","status":"publish","type":"product","link":"https:\/\/ati.novanta.com\/de\/product\/qc-11\/","title":{"rendered":"QC-11"},"content":{"rendered":"\n<ati-product-variation-content>\n<div class=\"alignfull has-secondary-background-color has-background is-layout-constrained wp-block-one-novanta-section-is-layout-constrained\" style=\"padding-top:var(--wp--preset--spacing--20);padding-bottom:var(--wp--preset--spacing--80)\">\n<div class=\"wp-block-one-novanta-section-content alignwide\">\n<rt-tabs class=\"novanta-tabs-wrapper\" current-tab=\"tab-produktmerkmale-1\">\n\n\t<rt-tabs-nav class=\"novanta-tabs-nav\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t<rt-tabs-nav-item class=\"novanta-tabs-nav__item has-medium-font-size\" active=\"yes\">\n\t\t\t\t<a class=\"has-foreground-color\" href=\"#tab-produktmerkmale-1\">Produktmerkmale<\/a>\n\t\t\t<\/rt-tabs-nav-item>\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<rt-tabs-nav-item class=\"novanta-tabs-nav__item has-medium-font-size\">\n\t\t\t\t<a class=\"has-foreground-color\" href=\"#tab-spezifikationen-2\">Spezifikationen<\/a>\n\t\t\t<\/rt-tabs-nav-item>\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<rt-tabs-nav-item class=\"novanta-tabs-nav__item has-medium-font-size\">\n\t\t\t\t<a class=\"has-foreground-color\" href=\"#tab-dokumente-downloads-3\">Dokumente &amp; Downloads<\/a>\n\t\t\t<\/rt-tabs-nav-item>\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<rt-tabs-nav-item class=\"novanta-tabs-nav__item has-medium-font-size\">\n\t\t\t\t<a class=\"has-foreground-color\" href=\"#tab-3d-cad-modelle-4\">3D-CAD-Modelle<\/a>\n\t\t\t<\/rt-tabs-nav-item>\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<rt-tabs-nav-item class=\"novanta-tabs-nav__item has-medium-font-size\">\n\t\t\t\t<a class=\"has-foreground-color\" href=\"#tab-zubehoer-5\">Zubeh\u00f6r<\/a>\n\t\t\t<\/rt-tabs-nav-item>\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<rt-tabs-nav-item class=\"novanta-tabs-nav__item has-medium-font-size\">\n\t\t\t\t<a class=\"has-foreground-color\" href=\"#tab-nutzlast-tabelle-6\">Nutzlast-Tabelle<\/a>\n\t\t\t<\/rt-tabs-nav-item>\n\n\t\t\t\t\t\t<\/rt-tabs-nav>\n\n\t\t\t\t\t<rt-tabs-tab id=\"tab-produktmerkmale-1\" open=\"yes\">\n\t\t\t\t\t\n<div class=\"alignfull is-layout-constrained wp-block-one-novanta-section-is-layout-constrained\" style=\"padding-top:0;padding-bottom:0\">\n<div class=\"wp-block-one-novanta-section-content alignwide\">\n<div class=\"two-columns--media-align-left wp-block-one-novanta-fifty-fifty-wrapper two-columns two-columns--vertical-align-top\">\n\t\n<div class=\"two-columns__column\">\n\t<h2 class=\"one-novanta-50-50-wrapper__heading has-xx-large-font-size\">Produktmerkmale<\/h2><\/div>\n\n<div class=\"two-columns__column\">\n\t\n<div class=\"wp-block-one-novanta-fifty-fifty-wrapper alignfull\">\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>(6) M5 oder #10-32 Integrierte Luftdurchlass\u00f6ffnungen in einem kompakten 245-Gramm-Paket<\/li>\n\n\n\n<li>Die No-Touch-Verriegelungstechnologie erm\u00f6glicht beim Verriegeln einen Plattenabstand von bis zu 1,5 mm.<\/li>\n\n\n\n<li>Der patentierte Fail-Safe-Verriegelungsmechanismus sorgt f\u00fcr eine geringe Krafteinwirkung auf den Kolben.<\/li>\n\n\n\n<li>Unterst\u00fctzt mehrere Montagemuster mit Schnittstellenplatten<\/li>\n\n\n\n<li>Alle Verriegelungsteile sind aus rostfreiem Stahl Rc58 gefertigt.<\/li>\n\n\n\n<li>Eine (1) Abflachung f\u00fcr die Montage von elektrischen Modulen zur Erh\u00f6hung der Funktionalit\u00e4t verf\u00fcgbar<\/li>\n\n\n\n<li>Ausrichtungsmerkmale im K\u00f6rper des Werkzeugwechslers f\u00fcr h\u00f6here Torsionsfestigkeit und bessere Wartungsfreundlichkeit.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-buttons is-layout-flex wp-block-buttons-is-layout-flex\">\n<div class=\"wp-block-button is-style-outline has-arrow type-light is-style-outline--3\"><a class=\"wp-block-button__link wp-element-button\" href=\"https:\/\/ati.novanta.com\/de\/products\/tool-changers\/\">Erfahren Sie mehr \u00fcber Werkzeugwechsler<\/a><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n\t\t\t\t<\/rt-tabs-tab>\n\n\t\t\t\t\t\t\t<rt-tabs-tab id=\"tab-spezifikationen-2\">\n\t\t\t\t\t\n<div class=\"wp-one-novanta-table wp-one-novanta-table--has-background--secondary\">\n\n\t<div class=\"wp-one-novanta-table__header\">\n\t\t\n\t\t<\/div>\n\n\t<figure data-is-loading=\"false\">\n\n\t\t<table class=\"wp-one-novanta-table__wrapper\">\n\n\t\t\t<thead class=\"wp-one-novanta-table__head\">\n\t\t\t\t<tr class=\"wp-one-novanta-table__head-row\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<th class=\"wp-one-novanta-table__head-cell wp-one-novanta-table__head-cell__background-mid-gray\">Specification<\/th>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<th class=\"wp-one-novanta-table__head-cell wp-one-novanta-table__head-cell__background-mid-gray\">Value<\/th>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/tr>\n\t\t\t<\/thead>\n\n\t\t\t<tbody class=\"wp-one-novanta-table__body\">\n\t\t\t\n\n<tr class=\"wp-one-novanta-table__body-row\">\n\t\t\t\t<td class=\"wp-one-novanta-table__body-cell\">\n\t\t\t\tVerriegelungskraft bei 5,5 bar (80 psi)\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t\t\t\t<td class=\"wp-one-novanta-table__body-cell\">\n\t\t\t\t1100 N\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t<\/tr>\n\n\n\n<tr class=\"wp-one-novanta-table__body-row\">\n\t\t\t\t<td class=\"wp-one-novanta-table__body-cell\">\n\t\t\t\tMaximaler Verriegelungsabstand\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t\t\t\t<td class=\"wp-one-novanta-table__body-cell\">\n\t\t\t\t1.52 mm\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t<\/tr>\n\n\n\n<tr class=\"wp-one-novanta-table__body-row\">\n\t\t\t\t<td class=\"wp-one-novanta-table__body-cell\">\n\t\t\t\tPassthrough-Anschlussgr\u00f6\u00dfen\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t\t\t\t<td class=\"wp-one-novanta-table__body-cell\">\n\t\t\t\t(6) M5 oder #10-32\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t<\/tr>\n\n\n\n<tr class=\"wp-one-novanta-table__body-row\">\n\t\t\t\t<td class=\"wp-one-novanta-table__body-cell\">\n\t\t\t\tPneumatischer Passthrough-Anschluss Anzahl\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t\t\t\t<td class=\"wp-one-novanta-table__body-cell\">\n\t\t\t\t6\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t<\/tr>\n\n\n\n<tr class=\"wp-one-novanta-table__body-row\">\n\t\t\t\t<td class=\"wp-one-novanta-table__body-cell\">\n\t\t\t\tPositionelle Wiederholgenauigkeit\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t\t\t\t<td class=\"wp-one-novanta-table__body-cell\">\n\t\t\t\t0.0102 mm\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t<\/tr>\n\n\n\n<tr class=\"wp-one-novanta-table__body-row\">\n\t\t\t\t<td class=\"wp-one-novanta-table__body-cell\">\n\t\t\t\tVorgeschlagene Nutzlastgrenze\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t\t\t\t<td class=\"wp-one-novanta-table__body-cell\">\n\t\t\t\t16 kg\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t<\/tr>\n\n\n\n<tr class=\"wp-one-novanta-table__body-row\">\n\t\t\t\t<td class=\"wp-one-novanta-table__body-cell\">\n\t\t\t\tX\/Y Statisches Moment Kapazit\u00e4t\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t\t\t\t<td class=\"wp-one-novanta-table__body-cell\">\n\t\t\t\t20.3 Nm\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t<\/tr>\n\n\n\n<tr class=\"wp-one-novanta-table__body-row\">\n\t\t\t\t<td class=\"wp-one-novanta-table__body-cell\">\n\t\t\t\tZ Statisches Moment Kapazit\u00e4t\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t\t\t\t<td class=\"wp-one-novanta-table__body-cell\">\n\t\t\t\t12.4 Nm\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t<\/tr>\n\n\n\n<tr class=\"wp-one-novanta-table__body-row\">\n\t\t\t\t<td class=\"wp-one-novanta-table__body-cell\">\n\t\t\t\tMaster Seite Gewicht\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t\t\t\t<td class=\"wp-one-novanta-table__body-cell\">\n\t\t\t\t0.163 kg\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t<\/tr>\n\n\n\n<tr class=\"wp-one-novanta-table__body-row\">\n\t\t\t\t<td class=\"wp-one-novanta-table__body-cell\">\n\t\t\t\tWerkzeugseite Gewicht\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t\t\t\t<td class=\"wp-one-novanta-table__body-cell\">\n\t\t\t\t0.0816 kg\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t<\/tr>\n\n\n\n<tr class=\"wp-one-novanta-table__body-row\">\n\t\t\t\t<td class=\"wp-one-novanta-table__body-cell\">\n\t\t\t\tGewicht im gekoppelten Zustand\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t\t\t\t<td class=\"wp-one-novanta-table__body-cell\">\n\t\t\t\t0.245 kg\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t<\/tr>\n\n\n\n<tr class=\"wp-one-novanta-table__body-row\">\n\t\t\t\t<td class=\"wp-one-novanta-table__body-cell\">\n\t\t\t\tBet\u00e4tigungsart\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t\t\t\t<td class=\"wp-one-novanta-table__body-cell\">\n\t\t\t\tPneumatisch\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t<\/tr>\n\n\n\n<tr class=\"wp-one-novanta-table__body-row\">\n\t\t\t\t<td class=\"wp-one-novanta-table__body-cell\">\n\t\t\t\tRoboter Handgelenk Typ\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t\t\t\t<td class=\"wp-one-novanta-table__body-cell\">\n\t\t\t\tStandard\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t<\/tr>\n\n\n\n<tr class=\"wp-one-novanta-table__body-row\">\n\t\t\t\t<td class=\"wp-one-novanta-table__body-cell\">\n\t\t\t\tFarbe\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t\t\t\t<td class=\"wp-one-novanta-table__body-cell\">\n\t\t\t\tSchwarz\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t<\/tr>\n\n\n\n<tr class=\"wp-one-novanta-table__body-row\">\n\t\t\t\t<td class=\"wp-one-novanta-table__body-cell\">\n\t\t\t\tHafengewinde\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t\t\t\t<td class=\"wp-one-novanta-table__body-cell\">\n\t\t\t\tM5-Gewinde\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t<\/tr>\n\n\t\t\t<\/tbody>\n\n\t\t<\/table>\n\n\t\t\n\t<div class=\"\n\t\twp-one-novanta-table__is-loading hidden\t\">\n\t\t<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"32\" height=\"32\" viewbox=\"0 0 24 24\"><!-- Icon from SVG Spinners by Utkarsh Verma - https:\/\/github.com\/n3r4zzurr0\/svg-spinners\/blob\/main\/LICENSE --><path fill=\"currentColor\" d=\"M12,1A11,11,0,1,0,23,12,11,11,0,0,0,12,1Zm0,19a8,8,0,1,1,8-8A8,8,0,0,1,12,20Z\" opacity=\".25\" \/><path fill=\"currentColor\" d=\"M12,4a8,8,0,0,1,7.89,6.7A1.53,1.53,0,0,0,21.38,12h0a1.5,1.5,0,0,0,1.48-1.75,11,11,0,0,0-21.72,0A1.5,1.5,0,0,0,2.62,12h0a1.53,1.53,0,0,0,1.49-1.3A8,8,0,0,1,12,4Z\"><animateTransform attributename=\"transform\" dur=\"0.75s\" repeatcount=\"indefinite\" type=\"rotate\" values=\"0 12 12;360 12 12\" \/><\/path><\/svg>\n\t<\/div>\n\n\t<\/figure>\n\n\t\n<\/div>\n\t\t\t\t<\/rt-tabs-tab>\n\n\t\t\t\t\t\t\t<rt-tabs-tab id=\"tab-dokumente-downloads-3\">\n\t\t\t\t\t\n<div class=\"align wp-block-one-novanta-documents wp-one-novanta-table wp-one-novanta-table--has-background--secondary\">\n\n\t<div class=\"wp-one-novanta-table__header\">\n\t\t\n\t\n<div class=\"wp-one-novanta-table__filter one-novanta-filter-dropdown\" data-filter-column=\"2\">\n\n\t\t<button class=\"one-novanta-filter-dropdown__button wp-one-novanta-button wp-one-novanta-button--secondary\" aria-expanded=\"false\" type=\"button\">\n\t\t<span class=\"text\"><span class=\"one-novanta-filter-dropdown__selected\"><span class=\"has-medium-font-size one-novanta-filter-dropdown__selected-value-prefix\"><\/span><span class=\"has-medium-font-size one-novanta-filter-dropdown__selected-value\">Nach filtern Typ<\/span><\/span><\/span>\n\t\t\t\t\t<span class=\"wp-one-novanta-button__icon\">\n\t\t\t\t<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"12\" height=\"8\" viewbox=\"0 0 12 8\" fill=\"none\"><path fill=\"currentColor\" d=\"M1.41.297 6 4.877l4.59-4.58L12 1.707l-6 6-6-6L1.41.297Z\" \/><\/svg>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t<\/button>\n\t\n\t<ul class=\"one-novanta-filter-dropdown__dropdown-list is-hidden one-novanta-filter-dropdown__dropdown-list--left\" role=\"listbox\">\n\t\t<!-- Default option -->\n\t\t<li id=\"filter-option-0\" role=\"option\" class=\"selected wp-one-novanta-table__filter__option--default\">Nach filtern Typ<\/li>\n\n\t\t<!-- Options from column. -->\n\t\t\t\t\t<li id=\"filter-option-1\" role=\"option\">Zeichnungen<\/li>\n\t\t\t\t\t\t<li id=\"filter-option-2\" role=\"option\">Handb\u00fccher<\/li>\n\t\t\t\t<\/ul>\n<\/div>\n\t<\/div>\n\n\t<figure data-is-loading=\"false\">\n\n\t\t<table class=\"wp-one-novanta-table__wrapper\">\n\n\t\t\t<thead class=\"wp-one-novanta-table__head\">\n\t\t\t\t<tr class=\"wp-one-novanta-table__head-row\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<th class=\"wp-one-novanta-table__head-cell wp-one-novanta-table__head-cell__background-mid-gray\">Herunterladen<\/th>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<th class=\"wp-one-novanta-table__head-cell wp-one-novanta-table__head-cell__background-mid-gray\">Download-Typ<\/th>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<th class=\"wp-one-novanta-table__head-cell wp-one-novanta-table__head-cell__background-mid-gray\">Sprache<\/th>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/tr>\n\t\t\t<\/thead>\n\n\t\t\t<tbody class=\"wp-one-novanta-table__body\">\n\t\t\t\n<tr class=\"wp-one-novanta-table__body-row\">\n\t\t\t\t<td class=\"wp-one-novanta-table__body-cell\">\n\t\t\t\t9630-20-011\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t\t\t\t<td class=\"wp-one-novanta-table__body-cell\">\n\t\t\t\tZeichnungen\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t\t\t\t<td class=\"wp-one-novanta-table__body-cell\">\n\t\t\t\t<a href=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/05\/9630-20-011.auto.pdf\" target=\"_blank\">Englisch<\/a>\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t<\/tr>\n\n<tr class=\"wp-one-novanta-table__body-row\">\n\t\t\t\t<td class=\"wp-one-novanta-table__body-cell\">\n\t\t\t\t9610-20-2254\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t\t\t\t<td class=\"wp-one-novanta-table__body-cell\">\n\t\t\t\tHandb\u00fccher\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t\t\t\t<td class=\"wp-one-novanta-table__body-cell\">\n\t\t\t\t<a href=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/05\/9610-20-2254.pdf\" target=\"_blank\">Englisch<\/a>\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t<\/tr>\n\t\t\t<\/tbody>\n\n\t\t<\/table>\n\n\t\t\n\t<div class=\"\n\t\twp-one-novanta-table__is-loading hidden\t\">\n\t\t<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"32\" height=\"32\" viewbox=\"0 0 24 24\"><!-- Icon from SVG Spinners by Utkarsh Verma - https:\/\/github.com\/n3r4zzurr0\/svg-spinners\/blob\/main\/LICENSE --><path fill=\"currentColor\" d=\"M12,1A11,11,0,1,0,23,12,11,11,0,0,0,12,1Zm0,19a8,8,0,1,1,8-8A8,8,0,0,1,12,20Z\" opacity=\".25\" \/><path fill=\"currentColor\" d=\"M12,4a8,8,0,0,1,7.89,6.7A1.53,1.53,0,0,0,21.38,12h0a1.5,1.5,0,0,0,1.48-1.75,11,11,0,0,0-21.72,0A1.5,1.5,0,0,0,2.62,12h0a1.53,1.53,0,0,0,1.49-1.3A8,8,0,0,1,12,4Z\"><animateTransform attributename=\"transform\" dur=\"0.75s\" repeatcount=\"indefinite\" type=\"rotate\" values=\"0 12 12;360 12 12\" \/><\/path><\/svg>\n\t<\/div>\n\n\t<\/figure>\n\n\t\n<\/div>\n\t\t\t\t<\/rt-tabs-tab>\n\n\t\t\t\t\t\t\t<rt-tabs-tab id=\"tab-3d-cad-modelle-4\">\n\t\t\t\t\t\n<div class=\"wp-one-novanta-table wp-one-novanta-table--has-background--secondary\">\n\n\t<div class=\"wp-one-novanta-table__header\">\n\t\t\n\t\t<\/div>\n\n\t<figure data-is-loading=\"false\">\n\n\t\t<table class=\"wp-one-novanta-table__wrapper\">\n\n\t\t\t<thead class=\"wp-one-novanta-table__head\">\n\t\t\t\t<tr class=\"wp-one-novanta-table__head-row\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<th class=\"wp-one-novanta-table__head-cell wp-one-novanta-table__head-cell__background-mid-gray\">Herunterladen<\/th>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<th class=\"wp-one-novanta-table__head-cell wp-one-novanta-table__head-cell__background-mid-gray\">Beschreibung<\/th>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/tr>\n\t\t\t<\/thead>\n\n\t\t\t<tbody class=\"wp-one-novanta-table__body\">\n\t\t\t\n\n<tr class=\"wp-one-novanta-table__body-row\">\n\t\t\t\t<td class=\"wp-one-novanta-table__body-cell\">\n\t\t\t\t<a href=\"https:\/\/www.3dcontentcentral.com\/Model-Preview-Resp.aspx?catalogId=201&amp;name=QC-11+Tool-Euro\" target=\"_blank\">QC-11 Werkzeug-Euro<\/a>\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t\t\t\t<td class=\"wp-one-novanta-table__body-cell\">\n\t\t\t\tQC-11 Werkzeug &#8211; Euro\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t<\/tr>\n\n\n\n<tr class=\"wp-one-novanta-table__body-row\">\n\t\t\t\t<td class=\"wp-one-novanta-table__body-cell\">\n\t\t\t\t<a href=\"https:\/\/www.3dcontentcentral.com\/Model-Preview-Resp.aspx?catalogId=201&amp;name=QC-11+Master-Euro\" target=\"_blank\">QC-11 Meister-Euro<\/a>\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t\t\t\t<td class=\"wp-one-novanta-table__body-cell\">\n\t\t\t\tQC-11 Master &#8211; Euro\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t<\/tr>\n\n\t\t\t<\/tbody>\n\n\t\t<\/table>\n\n\t\t\n\t<div class=\"\n\t\twp-one-novanta-table__is-loading hidden\t\">\n\t\t<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"32\" height=\"32\" viewbox=\"0 0 24 24\"><!-- Icon from SVG Spinners by Utkarsh Verma - https:\/\/github.com\/n3r4zzurr0\/svg-spinners\/blob\/main\/LICENSE --><path fill=\"currentColor\" d=\"M12,1A11,11,0,1,0,23,12,11,11,0,0,0,12,1Zm0,19a8,8,0,1,1,8-8A8,8,0,0,1,12,20Z\" opacity=\".25\" \/><path fill=\"currentColor\" d=\"M12,4a8,8,0,0,1,7.89,6.7A1.53,1.53,0,0,0,21.38,12h0a1.5,1.5,0,0,0,1.48-1.75,11,11,0,0,0-21.72,0A1.5,1.5,0,0,0,2.62,12h0a1.53,1.53,0,0,0,1.49-1.3A8,8,0,0,1,12,4Z\"><animateTransform attributename=\"transform\" dur=\"0.75s\" repeatcount=\"indefinite\" type=\"rotate\" values=\"0 12 12;360 12 12\" \/><\/path><\/svg>\n\t<\/div>\n\n\t<\/figure>\n\n\t\n<\/div>\n\t\t\t\t<\/rt-tabs-tab>\n\n\t\t\t\t\t\t\t<rt-tabs-tab id=\"tab-zubehoer-5\">\n\t\t\t\t\t\n<div class=\"align wp-block-one-novanta-accessories wp-one-novanta-compare-model-table wp-one-novanta-compare-model-table--variant--accessories\">\n\n\t\n<div class=\"wp-one-novanta-compare-model-table__filter one-novanta-filter-dropdown\" data-filter-column=\"1\">\n\n\t\t<button class=\"one-novanta-filter-dropdown__button wp-one-novanta-button wp-one-novanta-button--secondary\" aria-expanded=\"false\" type=\"button\">\n\t\t<span class=\"text\"><span class=\"one-novanta-filter-dropdown__selected\"><span class=\"has-medium-font-size one-novanta-filter-dropdown__selected-value-prefix\"><\/span><span class=\"has-medium-font-size one-novanta-filter-dropdown__selected-value\">Nach filtern Artikelnummer<\/span><\/span><\/span>\n\t\t\t\t\t<span class=\"wp-one-novanta-button__icon\">\n\t\t\t\t<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"12\" height=\"8\" viewbox=\"0 0 12 8\" fill=\"none\"><path fill=\"currentColor\" d=\"M1.41.297 6 4.877l4.59-4.58L12 1.707l-6 6-6-6L1.41.297Z\" \/><\/svg>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t<\/button>\n\t\n\t<ul class=\"one-novanta-filter-dropdown__dropdown-list is-hidden one-novanta-filter-dropdown__dropdown-list--left\" role=\"listbox\">\n\t\t<!-- Default option -->\n\t\t<li id=\"filter-option-0\" role=\"option\" class=\"selected wp-one-novanta-compare-model-table__filter__option--default\">Nach filtern Artikelnummer<\/li>\n\n\t\t<!-- Options from column. -->\n\t\t\t\t\t<li id=\"filter-option-1\" role=\"option\">9120-TSS-HBQ-7123<\/li>\n\t\t\t\t\t\t<li id=\"filter-option-2\" role=\"option\">9120-TSS-HVQ-3314<\/li>\n\t\t\t\t\t\t<li id=\"filter-option-3\" role=\"option\">9120-TSS-MMB-7124<\/li>\n\t\t\t\t\t\t<li id=\"filter-option-4\" role=\"option\">9120-TSS-VBB-7963<\/li>\n\t\t\t\t<\/ul>\n<\/div>\n\n\t<table class=\"wp-one-novanta-compare-model-table__wrapper\">\n\n\t\t<thead class=\"wp-one-novanta-compare-model-table__head\">\n\t\t\t<tr class=\"wp-one-novanta-compare-model-table__head-row\">\n\t\t\t\t<th class=\"wp-one-novanta-compare-model-table__head-cell wp-one-novanta-compare-model-table__head-image\"><\/th>\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<th class=\"wp-one-novanta-compare-model-table__head-cell\">Artikelnummer<\/th>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<th class=\"wp-one-novanta-compare-model-table__head-cell\">Beschreibung<\/th>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<th class=\"wp-one-novanta-compare-model-table__head-cell\"><\/th>\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t<\/tr>\n\t\t<\/thead>\n\n\t\t<tbody class=\"wp-one-novanta-compare-model-table__body\">\n\n\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t<tr class=\"wp-one-novanta-compare-model-table__body-row\">\n\t\t\t\t\t<td class=\"wp-one-novanta-compare-model-table__body-cell wp-one-novanta-compare-model-table__body-image\">\n\t\t\t\t\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"180\" height=\"180\" src=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/05\/9120-TSS-HBQ-7123.jpg?quality=85&amp;strip=all&amp;w=180\" class=\"attachment-180x180 size-180x180\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/05\/9120-TSS-HBQ-7123.jpg?resize=320%2C320&amp;quality=85&amp;strip=all 320w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/05\/9120-TSS-HBQ-7123.jpg?resize=400%2C400&amp;quality=85&amp;strip=all 400w\" sizes=\"auto, (max-width: 180px) 100vw, 180px\" \/>\t\t\t\t\t<\/td>\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<td class=\"wp-one-novanta-compare-model-table__body-cell wp-one-novanta-compare-model-table__body-content\" data-head=\"Artikelnummer\">\n\t\t\t\t\t\t\t9120-TSS-HBQ-7123\t\t\t\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<td class=\"wp-one-novanta-compare-model-table__body-cell wp-one-novanta-compare-model-table__body-content\" data-head=\"Beschreibung\">\n\t\t\t\t\t\t\t<p>TSS-Werkzeugschnittstellenplatte f\u00fcr QC-5,11 &#8211; Blank<\/p>\t\t\t\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<td class=\"wp-one-novanta-compare-model-table__body-cell wp-one-novanta-compare-model-table__body-content\" data-head=\"\">\n\t\t\t\t\t\t\t\n<ati-add-to-cart-button data-product-id=\"30096\" data-variation-id=\"0\" data-text=\"Zum Angebot hinzuf\u00fcgen\" data-added-text=\"Zum Zitat hinzugef\u00fcgt\" data-failed-text=\"Fehlgeschlagen\" class=\"\">\n\t\t<button class=\"one-novanta-add-to-cart-button wp-one-novanta-button wp-one-novanta-button--primary\" type=\"button\">\n\t\t<span class=\"text\">Zum Angebot hinzuf\u00fcgen<\/span>\n\t\t\t\t\t<span class=\"wp-one-novanta-button__icon\">\n\t\t\t\t<svg width=\"8\" height=\"12\" viewbox=\"0 0 8 12\" fill=\"currentColor\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\"><path d=\"M0 10.59 4.58 6 0 1.41 1.41 0l6 6-6 6L0 10.59z\" fill=\"currentColor\" \/><\/svg>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t<\/button>\n\t<\/ati-add-to-cart-button>\n\t\t\t\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/tr>\n\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t<tr class=\"wp-one-novanta-compare-model-table__body-row\">\n\t\t\t\t\t<td class=\"wp-one-novanta-compare-model-table__body-cell wp-one-novanta-compare-model-table__body-image\">\n\t\t\t\t\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"180\" height=\"180\" src=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/05\/9120-TSS-HVQ-3314.jpg?quality=85&amp;strip=all&amp;w=180\" class=\"attachment-180x180 size-180x180\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/05\/9120-TSS-HVQ-3314.jpg?resize=320%2C320&amp;quality=85&amp;strip=all 320w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/05\/9120-TSS-HVQ-3314.jpg?resize=400%2C400&amp;quality=85&amp;strip=all 400w\" sizes=\"auto, (max-width: 180px) 100vw, 180px\" \/>\t\t\t\t\t<\/td>\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<td class=\"wp-one-novanta-compare-model-table__body-cell wp-one-novanta-compare-model-table__body-content\" data-head=\"Artikelnummer\">\n\t\t\t\t\t\t\t9120-TSS-HVQ-3314\t\t\t\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<td class=\"wp-one-novanta-compare-model-table__body-cell wp-one-novanta-compare-model-table__body-content\" data-head=\"Beschreibung\">\n\t\t\t\t\t\t\t<p>TSS-Werkzeugschnittstellenplatte f\u00fcr QC-5, 10, 11 &#8211; 3 Stifte<\/p>\t\t\t\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<td class=\"wp-one-novanta-compare-model-table__body-cell wp-one-novanta-compare-model-table__body-content\" data-head=\"\">\n\t\t\t\t\t\t\t\n<ati-add-to-cart-button data-product-id=\"30100\" data-variation-id=\"0\" data-text=\"Zum Angebot hinzuf\u00fcgen\" data-added-text=\"Zum Zitat hinzugef\u00fcgt\" data-failed-text=\"Fehlgeschlagen\" class=\"\">\n\t\t<button class=\"one-novanta-add-to-cart-button wp-one-novanta-button wp-one-novanta-button--primary\" type=\"button\">\n\t\t<span class=\"text\">Zum Angebot hinzuf\u00fcgen<\/span>\n\t\t\t\t\t<span class=\"wp-one-novanta-button__icon\">\n\t\t\t\t<svg width=\"8\" height=\"12\" viewbox=\"0 0 8 12\" fill=\"currentColor\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\"><path d=\"M0 10.59 4.58 6 0 1.41 1.41 0l6 6-6 6L0 10.59z\" fill=\"currentColor\" \/><\/svg>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t<\/button>\n\t<\/ati-add-to-cart-button>\n\t\t\t\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/tr>\n\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t<tr class=\"wp-one-novanta-compare-model-table__body-row\">\n\t\t\t\t\t<td class=\"wp-one-novanta-compare-model-table__body-cell wp-one-novanta-compare-model-table__body-image\">\n\t\t\t\t\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"180\" height=\"180\" src=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/05\/9120-TSS-MMB-7124.jpg?quality=85&amp;strip=all&amp;w=180\" class=\"attachment-180x180 size-180x180\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/05\/9120-TSS-MMB-7124.jpg?resize=320%2C320&amp;quality=85&amp;strip=all 320w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/05\/9120-TSS-MMB-7124.jpg?resize=400%2C400&amp;quality=85&amp;strip=all 400w\" sizes=\"auto, (max-width: 180px) 100vw, 180px\" \/>\t\t\t\t\t<\/td>\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<td class=\"wp-one-novanta-compare-model-table__body-cell wp-one-novanta-compare-model-table__body-content\" data-head=\"Artikelnummer\">\n\t\t\t\t\t\t\t9120-TSS-MMB-7124\t\t\t\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<td class=\"wp-one-novanta-compare-model-table__body-cell wp-one-novanta-compare-model-table__body-content\" data-head=\"Beschreibung\">\n\t\t\t\t\t\t\t<p>TSS-Montagemodul<\/p>\t\t\t\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<td class=\"wp-one-novanta-compare-model-table__body-cell wp-one-novanta-compare-model-table__body-content\" data-head=\"\">\n\t\t\t\t\t\t\t\n<ati-add-to-cart-button data-product-id=\"30091\" data-variation-id=\"0\" data-text=\"Zum Angebot hinzuf\u00fcgen\" data-added-text=\"Zum Zitat hinzugef\u00fcgt\" data-failed-text=\"Fehlgeschlagen\" class=\"\">\n\t\t<button class=\"one-novanta-add-to-cart-button wp-one-novanta-button wp-one-novanta-button--primary\" type=\"button\">\n\t\t<span class=\"text\">Zum Angebot hinzuf\u00fcgen<\/span>\n\t\t\t\t\t<span class=\"wp-one-novanta-button__icon\">\n\t\t\t\t<svg width=\"8\" height=\"12\" viewbox=\"0 0 8 12\" fill=\"currentColor\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\"><path d=\"M0 10.59 4.58 6 0 1.41 1.41 0l6 6-6 6L0 10.59z\" fill=\"currentColor\" \/><\/svg>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t<\/button>\n\t<\/ati-add-to-cart-button>\n\t\t\t\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/tr>\n\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t<tr class=\"wp-one-novanta-compare-model-table__body-row\">\n\t\t\t\t\t<td class=\"wp-one-novanta-compare-model-table__body-cell wp-one-novanta-compare-model-table__body-image\">\n\t\t\t\t\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"180\" height=\"180\" src=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/05\/9120-TSS-VBB-7963.jpg?quality=85&amp;strip=all&amp;w=180\" class=\"attachment-180x180 size-180x180\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/05\/9120-TSS-VBB-7963.jpg?resize=320%2C320&amp;quality=85&amp;strip=all 320w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/05\/9120-TSS-VBB-7963.jpg?resize=400%2C400&amp;quality=85&amp;strip=all 400w\" sizes=\"auto, (max-width: 180px) 100vw, 180px\" \/>\t\t\t\t\t<\/td>\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<td class=\"wp-one-novanta-compare-model-table__body-cell wp-one-novanta-compare-model-table__body-content\" data-head=\"Artikelnummer\">\n\t\t\t\t\t\t\t9120-TSS-VBB-7963\t\t\t\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<td class=\"wp-one-novanta-compare-model-table__body-cell wp-one-novanta-compare-model-table__body-content\" data-head=\"Beschreibung\">\n\t\t\t\t\t\t\t<p>TSS Vertikale Werkzeugschnittstellenplatte &#8211; Blank<\/p>\t\t\t\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<td class=\"wp-one-novanta-compare-model-table__body-cell wp-one-novanta-compare-model-table__body-content\" data-head=\"\">\n\t\t\t\t\t\t\t\n<ati-add-to-cart-button data-product-id=\"30102\" data-variation-id=\"0\" data-text=\"Zum Angebot hinzuf\u00fcgen\" data-added-text=\"Zum Zitat hinzugef\u00fcgt\" data-failed-text=\"Fehlgeschlagen\" class=\"\">\n\t\t<button class=\"one-novanta-add-to-cart-button wp-one-novanta-button wp-one-novanta-button--primary\" type=\"button\">\n\t\t<span class=\"text\">Zum Angebot hinzuf\u00fcgen<\/span>\n\t\t\t\t\t<span class=\"wp-one-novanta-button__icon\">\n\t\t\t\t<svg width=\"8\" height=\"12\" viewbox=\"0 0 8 12\" fill=\"currentColor\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\"><path d=\"M0 10.59 4.58 6 0 1.41 1.41 0l6 6-6 6L0 10.59z\" fill=\"currentColor\" \/><\/svg>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t<\/button>\n\t<\/ati-add-to-cart-button>\n\t\t\t\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/tr>\n\t\t\t\n\t\t<\/tbody>\n\t<\/table>\n<\/div>\n\t\t\t\t<\/rt-tabs-tab>\n\n\t\t\t\t\t\t\t<rt-tabs-tab id=\"tab-nutzlast-tabelle-6\">\n\t\t\t\t\t\n<figure class=\"wp-block-image size-full has-custom-border\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"569\" height=\"408\" src=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/05\/ati-qc-011-payload-capacity.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-46990\" style=\"border-width:1px\" srcset=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/05\/ati-qc-011-payload-capacity.jpg?quality=85&amp;strip=all 569w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/05\/ati-qc-011-payload-capacity.jpg?resize=320%2C229&amp;quality=85&amp;strip=all 320w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/05\/ati-qc-011-payload-capacity.jpg?resize=400%2C287&amp;quality=85&amp;strip=all 400w\" sizes=\"auto, (max-width: 569px) 100vw, 569px\" \/><\/figure>\n\t\t\t\t<\/rt-tabs-tab>\n\n\t\t\t\n<\/rt-tabs>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/ati-product-variation-content>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Die Roboter-Werkzeugwechsler von ATI erm\u00f6glichen einen vollautomatischen Endeffektorwechsel mit sicherer Verriegelung, Durchf\u00fchrung f\u00fcr Versorgungsleitungen und hoher Wiederholgenauigkeit. Sie sind f\u00fcr raue Umgebungen und den Einsatz mit hohen Zykluszahlen ausgelegt und steigern die Betriebszeit, Flexibilit\u00e4t und Produktivit\u00e4t in der Roboterautomatisierung.<\/p>\n","protected":false},"featured_media":18387,"template":"","meta":{"_acf_changed":true,"is_product_deprecated":false,"new_product_name":"","new_product_url":"","override_cta_button":false,"cta_button_text":"","cta_target":"","cta_button_link_type":"anchor","cta_button_url":""},"product_cat":[343,342],"product_tag":[],"class_list":["post-32423","product","type-product","status-publish","has-post-thumbnail","product_cat-robotic-tool-changers","product_cat-tool-changers","first","instock","shipping-taxable","purchasable","product-type-variable","has-default-attributes"],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO Premium plugin v28.1 (Yoast SEO v28.1) - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-premium-wordpress\/ -->\n<title>QC-11 - ATI Industrial Automation<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/ati.novanta.com\/de\/product\/qc-11\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"de_DE\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"QC-11\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Die Roboter-Werkzeugwechsler von ATI erm\u00f6glichen einen vollautomatischen Endeffektorwechsel mit sicherer Verriegelung, Durchf\u00fchrung f\u00fcr Versorgungsleitungen und hoher Wiederholgenauigkeit. Sie sind f\u00fcr raue Umgebungen und den Einsatz mit hohen Zykluszahlen ausgelegt und steigern die Betriebszeit, Flexibilit\u00e4t und Produktivit\u00e4t in der Roboterautomatisierung.\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/ati.novanta.com\/de\/product\/qc-11\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"ATI Industrial Automation\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2026-10-12T17:42:17+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/05\/QC-11-E.jpg?quality=85&strip=all&w=1200&h=675&crop=1\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"1200\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"640\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/jpeg\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Est. reading time\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"1\u00a0Minute\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\\\/\\\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/de\\\/product\\\/qc-11\\\/\",\"url\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/de\\\/product\\\/qc-11\\\/\",\"name\":\"QC-11 - ATI Industrial Automation\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/#website\"},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/de\\\/product\\\/qc-11\\\/#primaryimage\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/de\\\/product\\\/qc-11\\\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/wp-content\\\/uploads\\\/sites\\\/2\\\/2025\\\/05\\\/ati-header-image.jpg\",\"datePublished\":\"2025-05-06T10:49:51+00:00\",\"dateModified\":\"2026-10-12T17:42:17+00:00\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/de\\\/product\\\/qc-11\\\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"de\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/de\\\/product\\\/qc-11\\\/\"]}]},{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"de\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/de\\\/product\\\/qc-11\\\/#primaryimage\",\"url\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/wp-content\\\/uploads\\\/sites\\\/2\\\/2025\\\/05\\\/ati-header-image.jpg\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/wp-content\\\/uploads\\\/sites\\\/2\\\/2025\\\/05\\\/ati-header-image.jpg\",\"width\":1920,\"height\":640},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/de\\\/product\\\/qc-11\\\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/de\\\/home\\\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Products\",\"item\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/products\\\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":3,\"name\":\"QC-11\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/#website\",\"url\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/\",\"name\":\"ATI Industrial Automation\",\"description\":\"\",\"publisher\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/#organization\"},\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"de\"},{\"@type\":\"Organization\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/#organization\",\"name\":\"ATI Industrial Automation\",\"url\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/\",\"logo\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"de\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/#\\\/schema\\\/logo\\\/image\\\/\",\"url\":\"\",\"contentUrl\":\"\",\"caption\":\"ATI Industrial Automation\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/#\\\/schema\\\/logo\\\/image\\\/\"}}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO Premium plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"QC-11 - ATI Industrial Automation","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/ati.novanta.com\/de\/product\/qc-11\/","og_locale":"de_DE","og_type":"article","og_title":"QC-11","og_description":"Die Roboter-Werkzeugwechsler von ATI erm\u00f6glichen einen vollautomatischen Endeffektorwechsel mit sicherer Verriegelung, Durchf\u00fchrung f\u00fcr Versorgungsleitungen und hoher Wiederholgenauigkeit. Sie sind f\u00fcr raue Umgebungen und den Einsatz mit hohen Zykluszahlen ausgelegt und steigern die Betriebszeit, Flexibilit\u00e4t und Produktivit\u00e4t in der Roboterautomatisierung.","og_url":"https:\/\/ati.novanta.com\/de\/product\/qc-11\/","og_site_name":"ATI Industrial Automation","article_modified_time":"2026-10-12T17:42:17+00:00","og_image":[{"width":1200,"height":640,"url":"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/05\/QC-11-E.jpg?quality=85&strip=all&w=1200&h=675&crop=1","type":"image\/jpeg"}],"twitter_card":"summary_large_image","twitter_misc":{"Est. reading time":"1\u00a0Minute"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/de\/product\/qc-11\/","url":"https:\/\/ati.novanta.com\/de\/product\/qc-11\/","name":"QC-11 - ATI Industrial Automation","isPartOf":{"@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/de\/product\/qc-11\/#primaryimage"},"image":{"@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/de\/product\/qc-11\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/05\/ati-header-image.jpg","datePublished":"2025-05-06T10:49:51+00:00","dateModified":"2026-10-12T17:42:17+00:00","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/de\/product\/qc-11\/#breadcrumb"},"inLanguage":"de","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/ati.novanta.com\/de\/product\/qc-11\/"]}]},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"de","@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/de\/product\/qc-11\/#primaryimage","url":"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/05\/ati-header-image.jpg","contentUrl":"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/05\/ati-header-image.jpg","width":1920,"height":640},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/de\/product\/qc-11\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"https:\/\/ati.novanta.com\/de\/home\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Products","item":"https:\/\/ati.novanta.com\/products\/"},{"@type":"ListItem","position":3,"name":"QC-11"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/#website","url":"https:\/\/ati.novanta.com\/","name":"ATI Industrial Automation","description":"","publisher":{"@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/#organization"},"potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/ati.novanta.com\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"de"},{"@type":"Organization","@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/#organization","name":"ATI Industrial Automation","url":"https:\/\/ati.novanta.com\/","logo":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"de","@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/#\/schema\/logo\/image\/","url":"","contentUrl":"","caption":"ATI Industrial Automation"},"image":{"@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/#\/schema\/logo\/image\/"}}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ati.novanta.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/product\/32423","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/ati.novanta.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/product"}],"about":[{"href":"https:\/\/ati.novanta.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/types\/product"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ati.novanta.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media\/18387"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ati.novanta.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=32423"}],"wp:term":[{"taxonomy":"product_cat","embeddable":true,"href":"https:\/\/ati.novanta.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/product_cat?post=32423"},{"taxonomy":"product_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/ati.novanta.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/product_tag?post=32423"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}