Herramientas de arranque de material

Dispositivos de control de la fuerza

Dispositivos de control de fuerza: PCFC-12-A-S1

  • Proporciona conformidad en el eje Z.
  • Rigidez ajustable: Variando la presión neumática en el pistón de reajuste, se puede ajustar la rigidez de conformidad para cada aplicación o carga útil.
  • Interfaz de control fácil de usar.
  • Detección integrada: Un sensor de conformidad supervisa la proximidad interna del pistón para la verificación del proceso.
  • La conformidad integrada reduce la programación del robot y puede ajustarse sobre la marcha.
  • Se monta en el brazo del robot en la parte trasera o lateral de la unidad de desbarbado.
  • Patrones de pernos de placa de herramientas personalizados disponibles.
  • Compensación de gravedad.
  • Cable de señal apantallado opcional con un conector hembra M8 de 8 patillas a un extremo sin terminal, de 10 m de longitud: P/N 9150-C-0321108-U-00-10.
Número de modelo:  force-control-devices-fcd
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas modelos CAD 3D Accesorios

Características del producto

  • Proporciona conformidad en el eje Z.
  • Rigidez ajustable: Variando la presión neumática en el pistón de reajuste, se puede ajustar la rigidez de conformidad para cada aplicación o carga útil.
  • Interfaz de control fácil de usar.
  • Detección integrada: Un sensor de conformidad supervisa la proximidad interna del pistón para la verificación del proceso.
  • La conformidad integrada reduce la programación del robot y puede ajustarse sobre la marcha.
  • Se monta en el brazo del robot en la parte trasera o lateral de la unidad de desbarbado.
  • Patrones de pernos de placa de herramientas personalizados disponibles.
  • Compensación de gravedad.
  • Cable de señal apantallado opcional con un conector hembra M8 de 8 patillas a un extremo sin terminal, de 10 m de longitud: P/N 9150-C-0321108-U-00-10.
    Especificación Valor
    Conexiones de aire (conformidad) tubo de 3/8″ / Tubo de 10 mm
    Conexiones de aire (purga) tubo de 5/32″ / Tubo de 4 mm
    Rango de fuerza de cumplimiento 8.9 N – 85 N
    Viajes de conformidad en Collet 12 mm
    Tipo de cumplimiento Pasivo
    Función de montaje Placas de interfaz de montaje lateral y muñeca robótica
    Peso 3.54 kg
    Capacidad de momento estático X/Y 15 Nm
    Z Capacidad de momento estático 28 Nm
    Descargar Tipo de descarga Idioma
    PCFC-12 Dibujo del cliente Dibujos Inglés
    PCFC con kit de motor ACV-750 Dibujo del cliente Dibujos Inglés
    Diagrama neumático, PCFC Dibujos Inglés
    Manual de control de la fuerza pasiva Manuales Inglés
    Descargar Descripción
    9005-50-6254 Conjunto de motor ACV-750 a PCFC
    PCFC Control de fuerza pasivo, carrera de 12 mm, sin opciones
    9005-50-6247 Kit de placa de interfaz, PCFC Tool Side a BC 50, (4) M6, rebaje 31,5, pasador 6
    9005-50-6148 Kit de montaje en banco, PCFC
    3700-50-9276 Placa de cubierta trasera PCFC para BC31.5, BC50, BC100, hueco 20, varios patrones ISO
    Número de pieza Descripción
    3700-50-9276

    Placa de cubierta trasera PCFC para BC31.5, BC50, BC100, hueco 20, varios patrones ISO

    Kit de placa de interfaz 9005-50-6247 Kit de placa de interfaz, PCFC Tool Side a BC 50, (4) M6, rebaje 31,5, pasador 6
    Kit adaptador para montaje en banco 9005-50-6148 Kit de montaje en banco, PCFC
    9005-50-6166

    Filtro coalescente regulador Kit de preparación de aire con cumplimiento (aire seco). Entrada de aire 1/2″ NPT. Salida de aire: racor de 5/32″ (Conformidad), racor de 3/8″ (Motor). Se suministra con tubo de 3 m para aire de conformidad (5/32″). Tubo de 3 m para el aire del motor (3/8″).

    Kit de pistón 9005-50-6088 Kit de pistón, PCFC-12
    Kit de tapón de reducción de puerto 9005-50-6084 Kit de tapón de reducción de puerto, PCFC-12
    9005-50-6133

    Kit regulador, PCFC-12

    9005-50-6164

    Regulador, 1-60 psi, 1/4 NPT. Entrada: 1/4″ NPT. Salida: 1/4″ NPT.

    Conjunto del kit motor 9005-50-6254 ACV-750 a PCFC Motor Kit de montaje Velocidad de ralentí: 15.000 RPM Potencia: 750W Consumo de aire: 32CFM @ 90PSI PCFC Kit Manual

    Módulos compatibles

    Hable con un experto

    ¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..