Características del producto
- El sistema modular permite la personalización
- Pasadores y bujes – Acero endurecido para proporcionar una caída repetible de la herramienta
- Utilice el raíl y la base extruidos, o monte los bastidores en su propia plataforma
- Los pasadores cónicos dobles facilitan la programación del robot
- Opción de sensor de proximidad
- Se adapta también a los soportes de herramientas TSL o TSS
- Filtrar por Tipo
- Manuales
- Dibujos
Descargar | Tipo de descarga | Idioma |
---|---|---|
Manual del portaherramientas TSM | Manuales | Inglés |
Sistema TSM con módulo de poste de 48″, módulos adaptadores, módulos horizontales, módulos de extensión horizontal, módulos de montaje horizontal V-Block y placas de interfaz de utillaje QC-100 | Dibujos | Inglés |
Sistema TSM con módulo de poste de 48″, módulo de montaje vertical V-Block, módulo sensor, sensor de proximidad y placa de interfaz de herramientas vertical | Dibujos | Inglés |
Sistema TSM con módulo de poste de 48″, módulo horizontal, (4) módulos de montaje de colgadores de herramientas, (4) colgadores de herramientas para un QC-71 | Dibujos | Inglés |
TSM Placa de interfaz de herramientas para QC-76 – En blanco | Dibujos | Inglés |
Placa de interfaz de herramientas TSM para QC-110 – Vacía | Dibujos | Inglés |
Módulo de montaje de pasador y buje TSM – Rígido | Dibujos | Inglés |
Placa de interfaz de herramientas TSM – Vacía | Dibujos | Inglés |
Placa de interfaz de herramientas TSM – Vacía | Dibujos | Inglés |
- Filtrar por Número de pieza
- 9120-TSM-HBB-9223
- 9120-TSM-HBQ-8439
- 9120-TSM-HBQ-9224
- 9120-TSM-VBB-8441
Número de pieza | Descripción | ||
---|---|---|---|
![]() |
9120-TSM-HBB-9223 |
Placa de interfaz de herramientas TSM – Vacía |
|
![]() |
9120-TSM-HBQ-8439 |
Placa de interfaz de herramientas TSM para QC-110 – Vacía |
|
![]() |
9120-TSM-HBQ-9224 |
Placa de interfaz de herramientas TSM para QC-76 – Vacía |
|
![]() |
9120-TSM-VBB-8441 |
Placa de interfaz de herramientas TSM – Vacía |
|