Acieta y ATI facilitan la fabricación de metal

Publicado el junio 26, 2025

El cambio automático de herramientas y el paso de utilidades que proporcionan los productos ATI permiten que RIBS sea un sistema verdaderamente manos libres y reduce el número de trabajadores necesarios. Los empleados que antes se ocupaban de las plegadoras a mano ahora pueden supervisar el proceso automatizado desde una distancia segura.

Publicado

Tiempo de lectura

Categoría

Acieta, integrador de automatización, ha desarrollado un nuevo sistema que permite a los fabricantes de metal de volumen medio y alto reducir costes y compensar la escasez de mano de obra. La Solución de Plegado Integrada Robóticamente (RIBS) emplea la automatización robótica para la alimentación de máquinas plegadoras. Un brazo robótico equipado con cambiadores de herramientas ATI presenta las piezas a la plegadora y proporciona un método para cambiar automáticamente las herramientas de la plegadora. Acieta y ATI están ayudando a los clientes a aumentar la productividad y la flexibilidad de sus prensas plegadoras y reducir los problemas de seguridad asociados con la atención manual de la máquina.


Acieta es consciente de la necesidad de sistemas robotizados en el sector de la fabricación de metales, ya que sus clientes tienen cada vez más dificultades para encontrar y retener trabajadores. La escasez de mano de obra en las industrias manufactureras es un problema doble; a menudo es un trabajo peligroso y repetitivo, y la gente está dejando la fuerza de trabajo más rápido de lo que pueden ser reemplazados. Este nuevo sistema modular de alimentación de prensas plegadoras aprovecha los puntos fuertes de Acieta y ATI. El robot trabaja muy cerca de la prensa plegadora para realizar procesos que requieren mucha mano de obra, mientras los operarios se encargan de tareas de mayor valor añadido que suelen ser más atractivas y los mantienen alejados del peligro.


El cambio automático de herramientas y el paso de utilidades que proporcionan los productos ATI permiten que RIBS sea un sistema realmente manos libres y reduce el número de trabajadores necesarios. Los empleados que antes se ocupaban de las plegadoras a mano ahora pueden supervisar el proceso automatizado desde una distancia segura. Otros han pasado a desempeñar funciones que aprovechan sus conocimientos, como la inspección de calidad, el control de procesos y la programación de robots. RIBS es una solución extremadamente versátil que reduce la interacción hombre-máquina y aumenta la seguridad y la eficacia operativa.


El sistema RIBS puede configurarse a medida para cada aplicación. Para algunos clientes de Acieta, es su primera incursión en la robótica. Saber que pueden elegir entre los productos fiables y versátiles de ATI ayuda a Acieta a agilizar el proceso de diseño. Pueden obtener todo lo necesario para equipar el extremo del robot de un único proveedor de confianza


Tyler Acheson, Coordinador de Desarrollo de Negocio de Acieta, afirma: “Hemos utilizado una amplia variedad de cambiadores de herramientas ATI en robots FANUC de tamaños comprendidos entre 10 kg y 1200 kg. La capacidad de suministrar potencia de señal, aire neumático y líneas de vacío a través del cambiador de herramientas es una gran ventaja. Con la amplia selección de cambiadores de herramientas y módulos de utilidades de ATI, Acieta tiene la libertad de adaptar cada sistema RIBS a entornos de aplicación específicos.”

Imágenes cortesía de Acieta


Según Acheson, “El uso de software de programación fuera de línea, mientras el robot está todavía en producción, facilita la adición de nuevas piezas a conformar en el sistema.” Para cambiar el utillaje dentro de la plegadora o utilizar diferentes tipos de utillaje de final de brazo para manipular el material en la plegadora, se pueden añadir Cambiadores de Herramientas adicionales para aumentar la productividad del robot. Los módulos de utilidades de ATI diversifican aún más el RIBS al permitir que prácticamente cualquier utilidad imaginable pase a la aplicación a través del cambiador de herramientas. Esto proporciona a los fabricantes la máxima flexibilidad para reaccionar rápidamente a los cambios del mercado y aumenta los beneficios al permitir tiradas de producción más largas con menos tiempo de cambio.

Imágenes cortesía de Acieta

Seleccionar un proveedor de cambiadores de herramientas fue un proceso sencillo para Acieta. Acheson recuerda: “La gente del sector no lo llama ‘cambiador de herramientas robotizado’, lo llama ‘ATI’” La reconocida tecnología del Cambiador de Herramientas de ATI y la amplia oferta de Módulos de Utilidades facilitan la configuración personalizada de las aplicaciones robóticas. Para integradores como Acieta, esto es fundamental para garantizar altos niveles de servicio y satisfacción del cliente.


Acerca de Acieta: Acieta, líder en el sector de la robótica desde hace 35 años, ofrece una amplia gama de soluciones y servicios de automatización robótica para la industria manufacturera. Con sedes en Pewaukee, Wisconsin, y Council Bluffs, Iowa, Acieta ha integrado más de 4.500 sistemas de automatización para clientes de todo Estados Unidos, México y Canadá.


Como parte de su misión de ser un verdadero socio para su base de clientes, Acieta se compromete a resolver los retos a los que se enfrentan todos los fabricantes, como la reducción de costes, el aumento de la productividad y la resolución de las carencias de mano de obra. Prestando servicio a la mayoría de los segmentos de fabricación, Acieta cuenta con 130 empleados en todo Estados Unidos y está comprometida con la creación de un futuro positivo para la fabricación norteamericana.


Para más información sobre Acieta, haga clic aquí.


Para más información sobre los cambiadores de herramientas de ATI, haga clic aquí.

Suscríbase a nuestro boletín electrónico

País