MESH y ATI innovan una nueva solución de eliminación de material

Publicado el junio 25, 2025

MESH Automation encuentra en el RC-300 de ATI la solución perfecta para agilizar el desbarbado y grabado de pistones de motor.

Publicado

Tiempo de lectura

Categoría

MESH Automation está especializada en el diseño y desarrollo de soluciones de fabricación automatizadas para fábricas. Llegan a conocer los entornos de aplicación únicos de cada cliente y, a continuación, aplican una combinación de tecnologías personalizadas y prediseñadas para resolver los retos de fabricación. Debido a su versatilidad, las células de trabajo de MESH Automation aparecen en una amplia variedad de industrias.


Recientemente, se asociaron con ATI Industrial Automation en una solución de eliminación de material para desbarbar pistones de motores pequeños. Su cliente necesitaba actualizar una operación de acabado e inspección anticuada y de bajo rendimiento. Durante años utilizaron herramientas manuales eléctricas para eliminar las rebabas de las piezas de metal fundido con un éxito moderado, pero decidieron automatizar el proceso para obtener mejores resultados. Esperaban reducir la huella de la operación, mejorar los tiempos de ciclo y crear un entorno más seguro para los empleados.


La amplia experiencia en ingeniería de MESH Automation les permite implementar una variedad de técnicas generales de fabricación en células de trabajo configuradas a medida. Disponen de un repertorio de soluciones probadas que pueden adaptarse a la situación específica de cada cliente. Para este cliente del sector de la automoción, MESH integró la plataforma de automatización MINI MAC de pequeño formato.


La plataforma incluye una máquina CNC, dos brazos robóticos, una herramienta de desbarbado ATI y una herramienta de agarre. El robot ABB lleva las piezas a la herramienta de desbarbado estacionaria para eliminar el material antes de pasar por las operaciones de inspección y grabado por láser. El segundo brazo robótico FANUC se encarga de la máquina CNC y manipula el material. El sistema está totalmente automatizado y cuenta con una cubierta antipolvo para gestionar el polvo y los residuos del paso de desbarbado.


Según Mitch Larson, Presidente de MESH Automation, el despliegue de la Herramienta de Desbarbado Radialmente Conforme RC-300 de ATI proporcionó una funcionalidad ideal a esta célula polivalente. Necesitaban el motor adecuado para cumplir las especificaciones de tolerancia de la pieza del cliente. El reto con piezas multidimensionales, como un pistón de motor, es que cada faceta de la pieza requiere su velocidad de motor y fuerza de contacto ideales. La RC-300 proporcionó una forma de variar la presión de contacto y lograr una variedad de acabados diferentes con una sola herramienta.


“El departamento de aplicaciones de ATI fue fundamental para el éxito de este proyecto. Su herramienta de desbarbado de conformidad radial, repleta de funciones, encajaba a la perfección con una excelente relación calidad-precio”, afirma Larson.


Cuando se fabrican componentes de metal fundido, es fundamental conseguir un acabado uniforme en todas las dimensiones y superficies de una pieza. Es aún más crítico para los proveedores de industrias como la automoción y la aeroespacial, donde las tolerancias de las piezas son increíblemente estrictas. La RC-300 de ATI proporcionó el control dinámico que el cliente necesitaba. La conformidad radial integrada compensa la variación de una pieza a otra. El cliente también puede realizar ajustes sobre la marcha de la fuerza de conformidad (variando la presión de aire suministrada) para obtener resultados precisos y repetibles independientemente de la geometría de la pieza. La flexibilidad de la RC-300 permite al usuario acomodar una variedad de operaciones de desbarbado, diferentes aplicaciones y materiales, con una sola herramienta.


Al igual que MESH Automation, ATI se esfuerza por ofrecer soluciones innovadoras y fiables que permitan a los clientes hacer más con sus operaciones. Comprender los matices del entorno de cada cliente es esencial para el desarrollo de su sistema ideal. En este caso, MESH y ATI configuraron una solución que no sólo mejora la eficacia y los costes operativos, sino que también mantiene la seguridad de los empleados y aumenta la calidad del producto. Resultados como éste ayudan a los clientes a obtener aún más valor de sus empresas automatizadas.


Para obtener más información sobre las herramientas de desbarbado radial de ATI, haga clic aquí.


Haga clic aquí para visitar el sitio web de MESH Automation.

Imágenes cortesía de MESH Automation.

Suscríbase a nuestro boletín electrónico

País