Características del producto
Características
- Proporciona servicio de aire desde las placas Master a las Tool.
- Puertos autosellantes (lado Maestro y Herramienta): AD2 = (2) conexiones 3/4 NPT, AD3 = (2) conexiones 1 NPT, AD4 = (2) conexiones G 1 (BSPP) y AD5 = (3) conexiones 1 NPT.
- Conexiones pasantes (lado maestro y lado herramienta): AD7 = (2) conexiones G 3/4 (BSPP).
- 6,9 bar (100 psi) máximo.
- No para servicio de vacío.
- AD7: El diseño de sellado de la boquilla anular de estos módulos requiere fuerzas de acoplamiento y desacoplamiento superiores a las típicas. La fuerza de desacoplamiento requerida aumenta si el cambiador de herramientas está acoplado durante un período de tiempo prolongado. Se aconseja que los cambiadores de herramientas tengan una función de bloqueo.
Materiales
- Carcasas de aluminio anodizado
- Componentes de válvulas de acero inoxidable
- Juntas de nitrilo
| Specification | Value |
|---|---|
| Caudal | 4 |
| Peso lateral maestro | 1.4 kg |
| Peso del lado de la herramienta | 1.1 kg |
| Temperatura de funcionamiento | -28,9 °C a 65,6 °C |
| Tipo de utilidad | Aire |
| Descargar | Descripción |
|---|---|
| 9121-AD2-T | Módulo de herramienta neumática con (2) puertos autosellantes u00beu201d NPT |
| 9121-AD2-M | Módulo maestro neumático con (2) puertos autosellantes u00beu201d NPT |
- Filtrar por Número de pieza
- 9121-AD2-M
- 9121-AD2-T
| Número de pieza | Descripción | ||
|---|---|---|---|
|
9121-AD2-M | (2) puertos autosellantes 3/4 NPT |
|
|
9121-AD2-T | (2) puertos autosellantes 3/4 NPT |
|