Características del producto
Características
- Proporciona suministro de aire desde la placa principal a las placas de herramientas.
- Conexiones G 3/8 (BSPP).
- (8) conexiones autosellantes (lado del maestro).
- (4) conexiones autosellantes y (4) de paso, O BIEN (8) conexiones de paso (lado de la herramienta)
- Máximo de 100 psi (6,9 bar).
- No apto para servicio de vacío.
Materiales
- Carcasas de aluminio
- Componentes de la válvula de acero inoxidable
- Juntas de nitrilo
| Specification | Value |
|---|---|
| Categoría de caudal | 1,6 |
| Peso lateral del maestro | 2,21 kg |
| Peso lateral de la herramienta | |
| Rango de temperatura de funcionamiento | de -28,9 °C a 65,6 °C |
| Tipo de servicio público | Aire |
| Descargar | Descripción |
|---|---|
| 9121-AH2-M | Módulo maestro neumático con (8) salidas autosellantes de 3/8 G |
- Filtrar por Número de pieza
- 9121-AH2-M
- 9121-AH4-T
| Número de pieza | Descripción | ||
|---|---|---|---|
|
9121-AH2-M | Módulo de aire con puertos G 3/8 (BSPP) – (8) puertos autosellantes |
|
|
9121-AH4-T | Módulo de aire con puertos G 3/8 (BSPP) – (8) puertos autosellantes |
|