Módulos de cambio de herramientas

Módulos de aire: AK2

Módulos de aire: AK2

(10) Puertos autosellantes G 1/4 (BSPP) – Módulo sólo aire (lados maestro y de herramientas)

Ver todas las funciones
Número de modelo:  AK2
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas modelos CAD 3D Componentes

Características del producto

Características

  • Proporciona servicio de aire del Maestro a las placas de herramientas.
  • Puertos G 1/4 (BSPP).
  • (10) puertos autosellantes (lado del Maestro y de la Herramienta).
  • 6,9 bar (100 psi) máximo.
  • No para servicio de vacío.

Materiales

  • Carcasas de aluminio
  • Componentes de la válvula de acero inoxidable
  • Juntas de nitrilo
Specification Value
Caudal 1.4
Peso lateral maestro 1.18 kg
Peso del lado de la herramienta 0.93 kg
Temperatura de funcionamiento -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo de utilidad Aire
Descargar Tipo de descarga Idioma
9630-20-AK2 Dibujos Inglés
9620-20-D-AK2, AR2 Manuales Inglés
Descargar Descripción
9121-AK2-T Módulo de herramienta neumática con (10) puertos autosellantes u00bc G
9121-AK2-M Módulo maestro neumático con (10) puertos autosellantes u00bc G
Número de pieza Descripción
Soporte para herramientas 9121-AK2-M (10) Conexiones autosellantes G 1/4 (BSPP)
Soporte para herramientas 9121-AK2-T (10) Conexiones autosellantes G 1/4 (BSPP)

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..