Módulos de cambio de herramientas

Módulos de aire: AN2

Módulos de aire: AN2

Módulo neumático con (6) orificios autosellantes de 3/8 NPT y (2) orificios pasantes de 1/2 NPT

Ver todas las funciones
Número de modelo:  AN2
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas modelos CAD 3D Componentes

Características del producto

Características

  • Proporciona servicio de aire desde el Maestro a las placas de herramientas.
  • (6) puertos autosellantes de 3/8″ NPT y (2) puertos pasantes de 1/2″ NPT.
  • 100 psi (6,9 bar) máximo.
  • los (6) orificios autosellantes no admiten servicio de vacío.

Materiales

  • Carcasas de aluminio anodizado
  • Componentes de válvulas de acero inoxidable, nitrilo y PVC
Especificación Valor
Caudal 1.6 para conexiones 3/8 NPT S1 – S6, 4,0 para conexiones 1/2 NPT P1 & P2
Peso lateral maestro 0.95 kg
Peso del lado de la herramienta 1.32 kg
Temperatura de funcionamiento -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo de utilidad Aire
Descargar Tipo de descarga Idioma
Dibujo del módulo AN2 Dibujos Inglés
Manual del módulo de aire AN2 Manuales Inglés
Descargar Descripción
9121-AN2-T Módulo de herramientas neumáticas con (6) orificios autosellantes de 3/8 NPT y (2) orificios pasantes de 1/2 NPT
Número de pieza Descripción
Soporte para herramientas 9121-AN2-M Módulo neumático con (6) orificios autosellantes de 3/8 NPT y (2) orificios pasantes de ½” NPT – Lado principal
Soporte para herramientas 9121-AN2-T Módulo neumático con (6) orificios autosellantes de 3/8 NPT y (2) orificios pasantes de ½” NPT – Lado de la herramienta

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..