Características del producto
Características
- Proporciona servicio de aire desde el Maestro a las placas de herramientas.
- Puertos Rc 1/4 (BSPT).
- (10) puertos autosellantes (lado Master y Tool)
- 100 psi (6,9 bar) máximo.
- No para servicio de vacío.
Materiales
- Carcasas de aluminio anodizado
- Componentes de la válvula de acero inoxidable
- Juntas de nitrilo
| Specification | Value |
|---|---|
| Caudal | 1.4 |
| Peso lateral maestro | 1.18 kg |
| Peso del lado de la herramienta | 0.91 kg |
| Temperatura de funcionamiento | -28,9 °C a 65,6 °C |
| Tipo de utilidad | Aire |
| Descargar | Descripción |
|---|---|
| 9121-AR2-M | Módulo maestro neumático con (10) puertos autosellantes 1/4 BSPT |
| 9121-AR2-T | Módulo de herramientas neumáticas con (10) puertos autosellantes 1/4 BSPT |
- Filtrar por Número de pieza
- 9121-AR2-M
- 9121-AR2-T
| Número de pieza | Descripción | ||
|---|---|---|---|
|
9121-AR2-M | (10) Conexiones autosellantes Rc 1/4 (BSPT) – Módulo sólo aire – Lado principal |
|
|
9121-AR2-T | (10) Conexiones autosellantes Rc 1/4 (BSPT) – Módulo sólo aire – Lado de la herramienta |
|