Módulos de cambio de herramientas

Módulos de aire: AR4

Módulos de aire: AR4

Módulo neumático con puertos Rc 3/8 (BSPT): AR4 Master – (8) puertos autosellantes, AR4 Tool – (8) puertos autosellantes

Ver todas las funciones
Número de modelo:  AR4
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas Componentes

Características del producto

Características

  • Proporciona servicio de aire desde el Maestro a las placas de herramientas.
  • Puertos Rc 3/8 (BSPT).
  • AR4 Master – (8) puertos autosellantes.
  • 100 psi (6,9 bar) máximo.
  • No para servicio de vacío.

Materiales

  • Carcasas de aluminio
  • Componentes de la válvula de acero inoxidable
  • Juntas de nitrilo
Specification Value
Caudal 1.6
Peso lateral maestro 1.31 kg
Peso del lado de la herramienta 0.93 kg
Temperatura de funcionamiento -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo de utilidad Aire
Descargar Tipo de descarga Idioma
9630-20-AR4 Dibujos Inglés
9620-20-D-AR4 Manuales Inglés
Número de pieza Descripción
Soporte para herramientas 9121-AR4-M Módulo neumático con (8) conexiones autosellantes Rc 3/8 (BSPT) – lado Master
Soporte para herramientas 9121-AR4-T Módulo neumático con (8) orificios autosellantes Rc 3/8 (BSPT) – Lado de la herramienta

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..