Módulos de cambio de herramientas

Módulos de aire: AV7

Módulos de aire: AV7

(4) Módulos de paso de vacío G 3/4 (BSPP)

Ver todas las funciones
Número de modelo:  AV7
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas modelos CAD 3D Componentes

Características del producto

Características

  • Proporciona servicio de vacío pasante.
  • (4) conexiones pasantes G 3/4 (BSPP).
  • Maestro radial y herramienta axial.

Materiales

  • Carcasas de aluminio anodizado
  • Juntas de caucho nitrílico
Specification Value
Caudal
Peso lateral maestro 0.84 kg
Peso del lado de la herramienta 0.84 kg
Temperatura de funcionamiento -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo de utilidad Aire
Descargar Tipo de descarga Idioma
9630-20-AV7 Dibujos Inglés
9620-20-D-AV7 Manuales Inglés
Descargar Descripción
Número de pieza Descripción
Soporte para herramientas 9121-AV7-M (4) Módulos de paso de vacío G 3/4 (BSPP) – Lado principal
Soporte para herramientas 9121-AV7-T (4) Módulos de paso de vacío G 3/4 (BSPP) – Lado de la herramienta

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..