Módulos de cambio de herramientas

Módulos de aire: FN4A

Módulos de aire: FN4A

(4) puertos autosellantes 3/8 NPT módulo de fluido/aire, acero inoxidable (sustituye a F04-N)

Ver todas las funciones
Número de modelo:  FN4A
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas modelos CAD 3D Componentes

Características del producto

Características

  • Sólo en el lado de la herramienta.
  • conexiones roscadas de 3/8 NPT.
  • (4) orificios de paso de aire para la placa de herramientas.
  • Compatible con módulos F04.
  • Carcasa de acero inoxidable.

Materiales

  • Carcasa de acero inoxidable
Specification Value
Caudal 1.4
Peso lateral maestro
Peso del lado de la herramienta 1.32 kg
Temperatura de funcionamiento -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo de utilidad Aire
Descargar Tipo de descarga Idioma
9630-20-FN4M FN4AT Dibujos Inglés
9620-20-D-FGx,FNx,FR2,FR2L,FR4 Manuales Inglés
Descargar Descripción
Número de pieza Descripción
Soporte para herramientas 9120-FN4A-T (4) puertos pasantes 3/8 NPT módulo neumático, acero inoxidable – sólo lado de la herramienta

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..