Características del producto
- Proporciona servicio de aire desde la placa maestra a las placas de herramientas.
- Puertos autosellantes (lado del Maestro y de la Herramienta): AD2 = (2) conexiones 3/4 NPT, AD3 = (2) conexiones 1 NPT, AD4 = (2) conexiones G 1 (BSPP) y AD5 = (3) conexiones 1 NPT.
- Conexiones pasantes (lado maestro y lado herramienta): AD7 = (2) conexiones G 3/4 (BSPP).
- 6,9 bar (100 psi) máximo.
- No para servicio de vacío.
- AD7: El diseño de sellado de la boquilla anular de estos módulos requiere fuerzas de acoplamiento y desacoplamiento superiores a las típicas. La fuerza de desacoplamiento requerida aumenta si el cambiador de herramientas está acoplado durante un período de tiempo prolongado. Se aconseja que los cambiadores de herramientas tengan un dispositivo de bloqueo.
| Specification | Value |
|---|---|
| Caudal | 8 |
| Peso lateral maestro | 1.4 kg |
| Peso del lado de la herramienta | 1.1 kg |
| Temperatura de funcionamiento | -28,9 °C a 65,6 °C |
| Tipo de utilidad | Aire |
| Descargar | Descripción |
|---|
- Filtrar por Número de pieza
- 9121-AD3-M
- 9121-AD3-T
| Número de pieza | Descripción | ||
|---|---|---|---|
|
9121-AD3-M | (2) puertos autosellantes de 1 NPT |
|
|
9121-AD3-T | (2) puertos autosellantes de 1 NPT |
|