Módulos de cambio de herramientas

Módulos de aire: P05

Módulos de aire: P05

(10) puertos M5 para paso neumático

Ver todas las funciones
Número de modelo:  P05
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas modelos CAD 3D Componentes

Características del producto

Características

  • Puertos M5.
  • (10) Conexiones de paso neumáticas.

Materiales

  • Carcasas de aluminio anodizado
  • Juntas de nitrilo
Specification Value
Caudal 0.25
Peso lateral maestro 0.20 kg
Peso del lado de la herramienta 0.21 kg
Temperatura de funcionamiento -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo de utilidad Aire
Descargar Tipo de descarga Idioma
Dibujo del módulo P05 Dibujos Inglés
Descargar Descripción
9120-P05-T Módulo de herramientas neumáticas con (10) puertos pasantes M5
9120-P05-M Módulo maestro neumático con (10) puertos pasantes M5
Número de pieza Descripción
Soporte para herramientas 9120-P05-M (10) puertos M5 para paso neumático
Soporte para herramientas 9120-P05-T (10) puertos M5 para paso neumático

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..