Módulos de cambio de herramientas

Módulos de aire: P14

Módulos de aire: P14

(2) 1/4 NPT o G 1/4 (BSPP) puertos pasantes módulo neumático

Ver todas las funciones
Número de modelo:  P14
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas modelos CAD 3D Componentes

Características del producto

Características

  • 1/4 NPT o G 1/4 (BSPP).
  • (2) Conexiones de paso neumáticas.

Materiales

  • Carcasas de aluminio anodizado
  • Juntas de nitrilo
Specification Value
Caudal 1.03
Peso lateral maestro 0.14 kg
Peso del lado de la herramienta 0.13 kg
Temperatura de funcionamiento -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo de utilidad Aire
Descargar Tipo de descarga Idioma
9630-20-P14 Dibujos Inglés
9630-20-P14-E Dibujos Inglés
9630-20-P14R Dibujos Inglés
Descargar Descripción
Número de pieza Descripción
Soporte para herramientas 9120-P14-M (2) 1/4 NPT o G 1/4 (BSPP) puertos pasantes módulo neumático
Soporte para herramientas 9120-P14-M-E (2) 1/4 NPT o G 1/4 (BSPP) puertos pasantes módulo neumático
Soporte para herramientas 9120-P14-T (2) 1/4 NPT o G 1/4 (BSPP) puertos pasantes módulo neumático
Soporte para herramientas 9120-P14-T-E (2) 1/4 NPT o G 1/4 (BSPP) puertos pasantes módulo neumático

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..