Módulos de cambio de herramientas

Módulos de aire: P16M5

Módulos de aire: P16M5

Módulo neumático con (16) puertos de aire de paso radial/axial M5

Ver todas las funciones
Número de modelo:  P16M5
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas modelos CAD 3D Componentes

Características del producto

Características

  • Puertos M5.
  • (16) Puertos de aire de paso neumático.
  • Los puertos pueden configurarse como axiales o radiales.
  • Tapones de cierre incluidos.

Materiales

  • Carcasas de aluminio
  • Tapones de estanquidad de acero inoxidable
  • Juntas de nitrilo
Specification Value
Caudal .0726 – Pasante, .0695 – 90 grados, .0687 – Giro en U
Peso lateral maestro 0.30 kg
Peso del lado de la herramienta 0.30 kg
Temperatura de funcionamiento -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo de utilidad Aire
Descargar Tipo de descarga Idioma
Dibujo del módulo P16M5 Dibujos Inglés
Descargar Descripción
9120-P16M5-T Módulo de herramientas neumáticas con (16) orificios pasantes radiales/axiales M5
9120-P16M5-M Módulo maestro neumático con (16) puertos pasantes radiales/axiales M5
Número de pieza Descripción
Soporte para herramientas 9120-P16M5-M Módulo principal neumático con (16) puertos de aire de paso radial/axial M5 – lado principal
Soporte para herramientas 9120-P16M5-T Módulo maestro neumático con (16) puertos de aire de paso radial/axial M5 – Lado de la herramienta

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..