Características del producto
Características
- conexiones 1/8 NPT o G 1/8 (BSPP).
- (4) Conexiones de paso neumáticas.
Materiales
- Carcasas de aluminio anodizado
- Juntas de nitrilo
| Specification | Value |
|---|---|
| Caudal | 0.65 |
| Peso lateral maestro | 0.15 kg |
| Peso del lado de la herramienta | 0.15 kg |
| Temperatura de funcionamiento | -28,9 °C a 65,6 °C |
| Tipo de utilidad | Aire |
| Descargar | Descripción |
|---|---|
| 9120-P18-M-E | P18 Master, G 1/8 Módulo de aire de 4 puertos |
| 9120-P18-T-E | P18 Herramienta, G 1/8, Módulo de aire de 4 puertos |
- Filtrar por Número de pieza
- 9120-P18-M
- 9120-P18-M-E
- 9120-P18-T
- 9120-P18-T-E
| Número de pieza | Descripción | ||
|---|---|---|---|
|
9120-P18-M | (4) Puertos pasantes 1/8 NPT o G 1/8 (BSPP) módulo neumático |
|
|
9120-P18-M-E | (4) Conexiones pasantes 1/8 NPT o G 1/8 (BSPP) módulo neumático |
|
|
9120-P18-T | (4) Conexiones pasantes 1/8 NPT o G 1/8 (BSPP) módulo neumático |
|
|
9120-P18-T-E | (4) Puertos pasantes 1/8 NPT o G 1/8 (BSPP) módulo neumático |
|