Módulos de cambio de herramientas

Módulos de aire: P186

Módulos de aire: P186

(6) 1/8 NPT o G 1/8 (BSPP) Puertos pasantes Módulo neumático

Ver todas las funciones
Número de modelo:  P186
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas modelos CAD 3D Componentes

Características del producto

Características

  • conexiones 1/8 NPT o G 1/8 (BSPP).
  • (6) Conexiones de paso neumáticas.

Materiales

  • Carcasas de aluminio anodizado
  • Juntas de nitrilo
Specification Value
Caudal 0.65
Peso lateral maestro 0.14 kg
Peso del lado de la herramienta 0.16 kg
Temperatura de funcionamiento -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo de utilidad Aire
Descargar Tipo de descarga Idioma
Dibujo del módulo P186 Dibujos Inglés
P186 Euro Module Drawing Dibujos Inglés
Dibujo del módulo P186A Dibujos Inglés
Dibujo del módulo P186A-E Dibujos Inglés
Descargar Descripción
9120-P186-M-E Módulo maestro neumático con (6) puertos pasantes G 1/8
9120-P186-T colector de herramientas P18 de 6 puertos Ensamblaje P186 1/8NPT
9120-P186-T-E Módulo de herramientas neumáticas con (6) puertos pasantes G 1/8
9120-P186-M colector maestro P18 de 6 puertos P186, 1/8NPT
Número de pieza Descripción
Soporte para herramientas 9120-P186A-M (6) 1/8 NPT o G 1/8 (BSPP) Puertos pasantes Módulo neumático
Soporte para herramientas 9120-P186A-M-E (6) 1/8 NPT o G 1/8 (BSPP) Puertos pasantes Módulo neumático
Soporte para herramientas 9120-P186A-T (6) 1/8 NPT o G 1/8 (BSPP) Puertos pasantes Módulo neumático
Soporte para herramientas 9120-P186A-T-E (6) 1/8 NPT o G 1/8 (BSPP) Puertos pasantes Módulo neumático
Soporte para herramientas 9120-P186-M (6) 1/8 NPT o G 1/8 (BSPP) Puertos pasantes Módulo neumático
Soporte para herramientas 9120-P186-M-E (6) 1/8 NPT o G 1/8 (BSPP) Puertos pasantes Módulo neumático
Soporte para herramientas 9120-P186-T (6) 1/8 NPT o G 1/8 (BSPP) Puertos pasantes Módulo neumático
Soporte para herramientas 9120-P186-T-E (6) 1/8 NPT o G 1/8 (BSPP) Puertos pasantes Módulo neumático

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..