Características del producto
Características
- conexiones de 3/8 NPT.
- (2) Conexiones de paso neumáticas.
Materiales
- Carcasas de aluminio anodizado
- Juntas de nitrilo
| Specification | Value |
|---|---|
| Caudal | 2.45 |
| Peso lateral maestro | 0.15 kg |
| Peso del lado de la herramienta | 0.14 kg |
| Temperatura de funcionamiento | -28,9 °C a 65,6 °C |
| Tipo de utilidad | Aire |
| Descargar | Descripción |
|---|---|
| 9120-P238-T-E | P238 Conjunto de módulo de herramientas G (BSPP) |
| 9120-P238-M-E | P238 Conjunto de módulo maestro G (BSPP) |
| 9120-P238-M | (2) puertos 3/8 NPT para paso neumático Lado principal |
| 9120-P238-T | (2) puertos 3/8 NPT para paso neumático Herramienta |
- Filtrar por Número de pieza
- 9120-P238-M
- 9120-P238-M-E
- 9120-P238-T
- 9120-P238-T-E
| Número de pieza | Descripción | ||
|---|---|---|---|
|
9120-P238-M | (2) puertos pasantes 3/8 NPT módulo neumático |
|
|
9120-P238-M-E | (2) puertos pasantes 3/8 NPT módulo neumático |
|
|
9120-P238-T | (2) puertos pasantes 3/8 NPT módulo neumático |
|
|
9120-P238-T-E | (2) puertos pasantes 3/8 NPT módulo neumático |
|