Módulos de cambio de herramientas

Módulos de aire: P48

Módulos de aire: P48

Módulo neumático con (4) orificios pasantes de 3/8 NPT o G 3/8 (BSPP)

Ver todas las funciones
Número de modelo:  P48
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas modelos CAD 3D Componentes

Características del producto

Características

  • (4) conexiones pasantes de 3/8 NPT.
  • Disponible versión Euro (puertos G).
  • Patrón de montaje J16.
  • Bujes en el lado maestro.
  • QC-40, QC-40Q y QC-41 requieren espaciador para acceder a todos los puertos.

Materiales

  • Carcasas de aluminio anodizado
  • Juntas de nitrilo
Specification Value
Caudal 2.45
Peso lateral maestro 0.24 kg
Peso del lado de la herramienta 0.21 kg
Temperatura de funcionamiento -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo de utilidad Aire
Descargar Tipo de descarga Idioma
Dibujo del módulo P48 Dibujos Inglés
Plano del módulo P48-E Dibujos Inglés
Manual del módulo de aire P48 Manuales Inglés
Descargar Descripción
Número de pieza Descripción
Soporte para herramientas 9120-P48-M Módulo neumático con (4) orificios pasantes de 3/8 NPT o G 3/8 (BSPP)
Soporte para herramientas 9120-P48-M-E Módulo neumático con (4) orificios pasantes de 3/8 NPT o G 3/8 (BSPP)
Soporte para herramientas 9120-P48-T Módulo neumático con (4) orificios pasantes de 3/8 NPT o G 3/8 (BSPP)
Soporte para herramientas 9120-P48-T-E Módulo neumático con (4) orificios pasantes de 3/8 NPT o G 3/8 (BSPP)

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..