Módulos de cambio de herramientas

Módulos de aire: P8M5

Módulos de aire: P8M5

Módulo neumático con (8) puertos de aire de paso radial/axial M5

Ver todas las funciones
Número de modelo:  P8M5
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas modelos CAD 3D Componentes

Características del producto

Características

  • Puertos M5.
  • (8) Puertos de aire de paso neumático.
  • Los puertos pueden configurarse como axiales o radiales.
  • Tapones de cierre incluidos.

Materiales

  • Carcasas de aluminio
  • Tapones de estanquidad de acero inoxidable
  • Juntas de nitrilo
Specification Value
Caudal .0726 – Pasante, .0695 – 90 grados, .0687 – Giro en U
Peso lateral maestro 0.16 kg
Peso del lado de la herramienta 0.17 kg
Temperatura de funcionamiento -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo de utilidad Aire
Descargar Tipo de descarga Idioma
9630-20-P8M5 Dibujos Inglés
9620-20-D-P8M5 Manuales Inglés
Descargar Descripción
9120-P8M5-M (Puertos axiales) Módulo maestro neumático con (8) puertos pasantes radiales/axiales M5
9120-P8M5-T (Puertos radiales) Módulo de herramienta neumática con (8) orificios pasantes radiales/axiales M5
9120-P8M5-M (Puertos radiales) Módulo maestro neumático con (8) puertos pasantes radiales/axiales M5
9120-P8M5-T (Puertos axiales) Módulo de herramienta neumática con (8) orificios pasantes radiales/axiales M5
Número de pieza Descripción
Soporte para herramientas 9120-P8M5-M Módulo neumático con (8) puertos de aire de paso radial/axial M5
Soporte para herramientas 9120-P8M5-T Módulo neumático con (8) puertos de aire de paso radial/axial M5

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..