Módulos de cambio de herramientas

Módulo de fluido/aire: FC2

Módulo de fluido/aire: FC2

G 3/8 (BSPP) Puertos – (8) puertos autosellantes (lado Maestro), (4) puertos autosellantes y (4) puertos pasantes O (8) puertos pasantes O (8) puertos autosellantes (lado Herramienta)

Ver todas las funciones
Número de modelo:  FC2
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas modelos CAD 3D Componentes

Características del producto

Características

  • Proporciona servicio de fluido/aire a las placas maestra y de herramientas.
  • Puertos G 3/8 (BSPP).
  • (8) orificios autosellantes (lado principal).
  • (8) orificios autosellantes O (8) orificios pasantes (lado Herramienta)
  • acero inoxidable serie 300 para protección contra la corrosión.
  • 6,9 bar (100 psi) máximo.
  • No para servicio de vacío.

Materiales

  • Carcasas de acero inoxidable
  • Componentes de válvulas de acero inoxidable, nitrilo y PVC
Specification Value
Caudal 1.6
Peso lateral maestro 5.9 kg
Peso del lado de la herramienta
Temperatura de funcionamiento -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo de utilidad Fluido/Aire
Descargar Tipo de descarga Idioma
9630-20-FC2 Dibujos Inglés
9620-20-D-FC2,FC3-T,FC4-T Manuales Inglés
Descargar Descripción
9121-FC2-M Módulo principal de fluido/aire de acero inoxidable con (8) puertos autosellantes de 3/8 G
Número de pieza Descripción
Soporte para herramientas 9121-FC2-M (8) Puertos autosellantes G 3/8 (BSPP) (Se acopla con FC2-T, FC3-T o FC4-T) – Lado principal
Soporte para herramientas 9121-FC3-T (8) Conexiones pasantes G 3/8 (BSPP) (Conecta con FC2-M) – Lado de la herramienta
Soporte para herramientas 9121-FC4-T (8) Puertos autosellantes G 3/8 (BSPP) (Conecta con FC2-M) – Lado de la herramienta

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..