Módulos de cambio de herramientas

Módulo de fluido/aire: FG2

Módulo de fluido/aire: FG2

(2) Puertos pasantes G 3/8 (BSPP) módulo neumático, acero inoxidable (sólo lado de la herramienta)

Ver todas las funciones
Número de modelo:  FG2
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas modelos CAD 3D Componentes

Características del producto

Características

  • Puertos roscados G 3/8 (BSPP).
  • (2) puertos de fluido/aire autosellantes.
  • Compatible con módulos F02.
  • Cuerpo de acero inoxidable.
  • Opción de junta de Viton (-V).

Materiales

  • Cuerpo de acero inoxidable
  • Componentes de válvulas de caucho, PVC y acero inoxidable
Specification Value
Caudal 1.4
Peso lateral maestro 0.41 kg
Peso del lado de la herramienta 0.33 kg
Temperatura de funcionamiento -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo de utilidad Fluido/Aire
Descargar Tipo de descarga Idioma
9630-20-FG2 Dibujos Inglés
9620-20-D-FGx,FNx,FR2,FR2L,FR4 Manuales Inglés
9630-20-FG2M FG2AT Dibujos Inglés
Descargar Descripción
9120-FG2-M 2 conexiones de aire/fluido autosellantes, 3/8 BSPP, maestro
9120-FG2-T 2 conexiones de aire/fluido autosellantes, 3/8 BSPP, acero inox
Número de pieza Descripción
Soporte para herramientas 9120-FG2A-T (2) Puertos pasantes G 3/8 (BSPP) módulo neumático, acero inoxidable – Lado de la herramienta
Soporte para herramientas 9120-FG2-M (2) G 3/8 (BSPP) puertos autosellantes módulo fluido/aire, acero inoxidable (sustituye a F02-E)
Soporte para herramientas 9120-FG2-T (2) G 3/8 (BSPP) puertos autosellantes módulo fluido/aire, acero inoxidable (sustituye a F02-E)

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..