Módulos de cambio de herramientas

Módulo de fluido/aire: FG4

Módulo de fluido/aire: FG4

(4) G 3/8 (BSPP) puertos autosellantes módulo fluido/aire, acero inoxidable (Sustituye a F04-E)

Ver todas las funciones
Número de modelo:  FG4
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas modelos CAD 3D Componentes

Características del producto

Características

  • Conexiones roscadas G 3/8 (BSPP).
  • (4) puertos de fluido/aire autosellantes.
  • Compatible con módulos F04.
  • Carcasa de acero inoxidable.
  • Opción de junta de Viton (-V).

Materiales

  • Cuerpo de acero inoxidable
  • Componentes de válvulas de caucho, PVC y acero inoxidable
Especificación Valor
Caudal 1.4
Peso lateral maestro 0.72 kg
Peso del lado de la herramienta 0.58 kg
Temperatura de funcionamiento -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo de utilidad Fluido/Aire
Descargar Tipo de descarga Idioma
Dibujo del módulo FluidAir FG4 Dibujos Inglés
FGx,FNx,FR2,FR2L,FR4 Manual del módulo FluidAir Manuales Inglés
FG4M con FG4A-T Dibujo del módulo FluidAir Dibujos Inglés
Descargar Descripción
Número de pieza Descripción
Soporte para herramientas 9120-FG4A-T (4) Puertos pasantes G 3/8 (BSPP) módulo neumático, acero inoxidable – Lado de la herramienta
Soporte para herramientas 9120-FG4-M (4) G 3/8 (BSPP) puertos autosellantes módulo fluido/aire, acero inoxidable (Sustituye a F04-E)
Soporte para herramientas 9120-FG4-T (4) G 3/8 (BSPP) puertos autosellantes módulo fluido/aire, acero inoxidable (Sustituye a F04-E)

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..