Características del producto
Características
- El FH12 proporciona servicio de fluido/aire a las placas Master y Tool.
- (4) puertos autosellantes en el lado del FH12 Master y Tool.
- Interfaz de cliente G1/2 (BSPP).
- Orificio de espiga con junta radial.
- Las carcasas de los módulos FH12 son de acero inoxidable serie 300 para protección contra la corrosión.
- 6,9 bar (100 psi) máximo.
- No para servicio de vacío.
- El lado de la herramienta AP5 se acopla con el lado maestro FH12 y es para uso exclusivo con aire para efectores finales de manipulación de materiales.
- Un (1) puerto autosellante en el lado de la herramienta AP5.
Materiales
- Carcasas de acero inoxidable
- Componentes de válvulas de acero inoxidable, nitrilo y PVC
| Specification | Value |
|---|---|
| Caudal | 1.6 |
| Peso lateral maestro | 2.90 kg |
| Peso del lado de la herramienta | 2.27 kg |
| Temperatura de funcionamiento | -28,9 °C a 65,6 °C |
| Tipo de utilidad | Fluido/Aire |
| Descargar | Descripción |
|---|---|
| 9121-AP5-T | Módulo de aire con (1) conexión autosellante G1/2 (BSPP), componentes de válvula de 3/8, orificio en C para conexión de espiga, lado de la herramienta |
| 9121-FH12-M | Módulo de fluido/aire de acero inoxidable con (4) orificios autosellantes G1/2 (BSPP), componentes de válvula de 3/8, orificio de boquilla con junta radial, lado principal |
| 9121-FH12-T | Módulo de fluido/aire de acero inoxidable con (4) orificios autosellantes G1/2 (BSPP), componentes de válvula 3/8, orificio en C para orificio de boquilla, lado de la herramienta |
- Filtrar por Número de pieza
- 9121-AP5-T
- 9121-FH12-M
- 9121-FH12-T
| Número de pieza | Descripción | ||
|---|---|---|---|
|
9121-AP5-T | Módulo de aire con (1) conexión autosellante G1/2 (BSPP), componentes de válvula de 3/8, orificio en C para conexión de boquilla – Lado de la herramienta |
|
|
9121-FH12-M | Módulo de fluido/aire de acero inoxidable con (4) puertos autosellantes G1/2 (BSPP), componentes de válvula de 3/8, puerto de espiga con junta radial – Lado principal |
|
|
9121-FH12-T | Módulo de fluido/aire de acero inoxidable con (4) orificios autosellantes G1/2 (BSPP), componentes de válvula 3/8, orificio de boquilla con junta radial – Lado de la herramienta |
|