Características del producto
Características
- Conjunto modular que adapta acopladores de fluidos comerciales, de alta presión, antigoteo y autosellantes a los cambiadores de herramientas pesadas ATI.
- Diseñado para pasar fluidos de alta presión del Maestro a la Herramienta para su uso por el utillaje del cliente.
- Válvulas autosellantes para evitar fugas y goteos.
- Admite múltiples conexiones y está equipado con pasadores de prealineación para asegurar el correcto acoplamiento de los acopladores.
- El robot del cliente debe vencer la presión en los acopladores cuando acciona los módulos Maestro y Herramienta juntos. La bomba debe estar apagada durante los cambios de herramienta.
- El cliente debe utilizar tuberías flexibles para todas las conexiones de fontanería. Las conexiones de tuberías rígidas no son aceptables, ya que no permitirán la alineación y el acoplamiento correctos de las mitades del acoplador.
Materiales
- Carcasas de aluminio
- Casquillos y pasadores de acero
- Juntas de fluorocarbono
- Acopladores de acero inoxidable
| Specification | Value |
|---|---|
| Caudal |
0.46 para G 1/4 (a presiones nominales) 1.23 para G 3/8 (a presión nominal) 2.26 para G 1/2 (a presiones nominales) |
| Peso lateral maestro | |
| Peso del lado de la herramienta | |
| Temperatura de funcionamiento | -28,9 °C a 65,6 °C |
| Tipo de utilidad | Hidráulico |
- Filtrar por Tipo
- Dibujos
- Manuales
| Descargar | Tipo de descarga | Idioma |
|---|---|---|
| 9121-HC2-T | Dibujos | Inglés |
| 9121-HC4-T | Dibujos | Inglés |
| 9630-20-ACOPLADOR | Dibujos | Inglés |
| 9630-20-HB2 | Dibujos | Inglés |
| 9630-20-HB6 | Dibujos | Inglés |
| 9630-20-HB8ZF2T1 | Dibujos | Inglés |
| 9630-20-HB9 | Dibujos | Inglés |
| 9630-20-HB9ZF2T1 | Dibujos | Inglés |
| 9630-20-HYD | Dibujos | Inglés |
| 9620-20-D-HBx | Manuales | Inglés |
- Filtrar por Número de pieza
- 9121-HB2-M
- 9121-HB2-T
- 9121-HB6-M
- 9121-HB6-T
- 9121-HB8ZF2T1-M
- 9121-HB8ZF2T1-T
- 9121-HB9-M
- 9121-HB9-T
- 9121-HB9ZF2T1-M
- 9121-HB9ZF2T1-T
- 9121-HC2-T
- 9121-HC4-T
| Número de pieza | Descripción | ||
|---|---|---|---|
|
9121-HB2-M | Módulo hidráulico, (2) 2300 PSI G3/8, (1) 2300 PSI G1/4, lado principal |
|
|
9121-HB2-T | Módulo hidráulico, (2) 2300 PSI G3/8, (1) 2300 PSI G1/4, lado de la herramienta |
|
|
9121-HB6-M | Módulo hidráulico, (2) 7200 PSI G3/8, lado principal |
|
|
9121-HB6-T | Módulo hidráulico, (2) 7200 PSI G3/8, lado herramienta |
|
|
9121-HB8ZF2T1-M | Módulo hidráulico, (1) 7200 PSI G 1/4, tornillería de acero inoxidable, piezas de alineación chapadas en TDC – lado principal |
|
|
9121-HB8ZF2T1-T | Módulo hidráulico, (1) 7200 PSI G 1/4, herrajes de acero inoxidable, piezas de alineación chapadas en TDC – Lado de la herramienta |
|
|
9121-HB9-M | Módulo hidráulico, (2) 7200 PSI G1/2, lado principal |
|
|
9121-HB9-T | Módulo hidráulico, (2) 7200 PSI G1/2, lado herramienta |
|
|
9121-HB9ZF2T1-M | Módulo hidráulico, (2) 7200 PSI G1/2, herrajes de acero inoxidable, piezas de alineación chapadas en TDC, lado principal |
|
|
9121-HB9ZF2T1-T | Módulo hidráulico, (2) 7200 PSI G1/2, herrajes de acero inoxidable, piezas de alineación chapadas en TDC, lado de la herramienta |
|
|
9121-HC2-T | Cubierta protectora utilizada con los módulos HB2-M a HB8-M cuando no hay instalado un módulo de herramientas – Lado de la herramienta |
|
|
9121-HC4-T | Cubierta protectora utilizada con el HB9-M cuando el HB9-T no está instalado – Lado de la herramienta |
|