Módulos de cambio de herramientas

Módulos de vacío/aire: AV9

Módulos de vacío/aire: AV9

Módulo de paso de vacío con (1) puerto axial NPT de 2″ separado 163 mm del QC

Ver todas las funciones
Número de modelo:  AV9
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas modelos CAD 3D Componentes

Características del producto

Características

  • Proporciona servicio de vacío pasante.
  • (1) Puerto NPT de 2″.
  • Interfaz de cliente de montaje axial a 163 mm del QC.

Materiales

  • Carcasas de aluminio anodizado
  • Juntas de caucho nitrílico
Specification Value
Caudal
Peso lateral maestro 1.50 kg
Peso del lado de la herramienta 1.32 kg
Temperatura de funcionamiento -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo de utilidad Vacío/Aire
Descargar Tipo de descarga Idioma
9630-20-AV9 Dibujos Inglés
9620-20-D-AV9 Manuales Inglés
Descargar Descripción
Número de pieza Descripción
Soporte para herramientas 9121-AV9-M Módulo de paso de vacío con (1) puerto axial NPT de 2″ separado 163 mm del QC – lado principal
Soporte para herramientas 9121-AV9-T Módulo de paso de vacío con (1) puerto axial NPT de 2″ separado 163 mm del QC – Lado de la herramienta

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..