Módulos de cambio de herramientas

Módulos de vacío/aire: V34

Módulos de vacío/aire: V34

(1) G 3/4 (BSPP) puerto de paso módulo sólo vacío

Ver todas las funciones
Número de modelo:  V34
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas modelos CAD 3D Componentes

Características del producto

Características

  • Proporciona servicio de vacío pasante.
  • Puerto roscado G3/4 (BSPP).
  • (1) puerto sólo de vacío.

Materiales

  • Carcasas de aluminio anodizado
  • Juntas de caucho nitrílico
Specification Value
Caudal ~8.0
Peso lateral maestro 0.21 kg
Peso del lado de la herramienta 0.20 kg
Temperatura de funcionamiento -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo de utilidad Vacío/Aire
Descargar Tipo de descarga Idioma
9630-20-V34 Dibujos Inglés
9620-20-D-V34 Manuales Inglés
Descargar Descripción
Número de pieza Descripción
Soporte para herramientas 9120-V34-M (1) G 3/4 (BSPP) puerto de paso módulo sólo vacío
Soporte para herramientas 9120-V34-T (1) G 3/4 (BSPP) puerto de paso módulo sólo vacío

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..