Módulos de cambio de herramientas

Módulos eléctricos: D25

Módulos eléctricos: D25

módulo eléctrico de 25 patillas y 3 amperios/50 V CA con conector D-sub de bajo consumo

Ver todas las funciones
Número de modelo:  D25
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas modelos CAD 3D Componentes

Características del producto

Características

  • Conector D-sub.
  • 25 contactos dorados.
  • Sondas de resorte empotradas en el lado Master.

Materiales

  • Clavijas de contacto chapadas en metal precioso
  • Delrin
Specification Value
Características eléctricas 3 Amp/50VAC
Peso lateral maestro 0.09 kg
Peso del lado de la herramienta 0.09 kg
Número total de clavijas 25
Temperatura de funcionamiento -28,9 °C a 65,6 °C
Descargar Tipo de descarga Idioma
9630-20-D25 Dibujos Inglés
Descargar Descripción
9120-D25-M Módulo de señal principal con conector D-Sub de 25 patillas y cierres de rosca n.º 4-40
9120-D25-T Módulo de señal de herramienta con conector D-Sub de 25 patillas y cierres de tornillo n.º 4-40
Número de pieza Descripción
Soporte para herramientas 9120-D25-M módulo eléctrico de 25 patillas y 3 amperios/50 V CA con conector D-sub de bajo consumo
Soporte para herramientas 9120-D25-T módulo eléctrico de 25 patillas y 3 amperios/50 V CA con conector D-sub de bajo consumo

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..